全 53645 件が検索されました。(5761 - 5780件を表示)
- カタログ
...[J229-E1-03] Low Voltage Switching Gears Catalog Low Voltage Switching Gears Magnetic Contactor (Contactor) J7KC / Thermal Overload Relay J7TC / Manual Motor Starter J7MC / Reversing Magnetic Contactor J7KCR / Auxiliary Relay (Contactor Relay) J7KCA Finally Low Voltage Switching Gears joining into the OMRON’...
- カタログ
...[J230-E1-09] J7KC Series Data Sheet Magnetic Contactor J7KC Series Best Match for upto 2.2 kW (240 VAC) *2, 5.5 kW (440 VAC) Motor and Primary Side switches • Push-In Plus wiring Technology saves Wiring and Maintenance time • World'...
- カタログ
...)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき 、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 御 盤 ( 製 品 ) の 製 造、輸 送、使 用、廃 棄まで の 各 段 階 にお ける...
- カタログ
...[J232-E1-06] J7KCA Series Data Sheet Auxiliary Relay (Contactor Relay) J7KCA Series Same shape as J7KC magnetic contactors Ideal for standardizing panel design • Push-In Plus wiring Technology saves Wiring and Maintenance time • World'...
- カタログ
...5 3 2 22 100 50 38 25 19 10 8 6 5 3 2 22 100 50 38 35 * Vibration: 10 to 55 Hz, acceleration: 15 m/s Shock resistance Shock value 50 m/s2 Degree of protection IP20 (IEC60529) Operating temperature -20°C to +60°C Ambient storage temperature -40°C to +80°C (no condensation or icing) Relative humidity 95% RH max. (no condensation or icing) Altitude 2000m max. 500 V Ics Icu Ics Icu Ics Icu 35 * Vibration resistance UL 690 V 600 V Ics Icu 480 V Ics Icu Ics 50 2 Weight Approx. 430 ...
- カタログ
...No operation (cold start) 105% (less than 2 hours) *1 Operation (hot start) 120% (less than 2 hours) *1 Operation when overload occurs (hot start) 150% (less than 2 minutes) *1 Operation when locking occurs (cold start) 720% (over 2 ...
- カタログ
... 3 4 5 6 5. Current setting range LS: 2 to 8 A L: 8 to 26 A M: 20 to 65 A H: 50 to 160 A 6. Operating time None: ×1 (2 to 10 s)/ ×4 (8 to 40 s) Switchable 1. Model K2CM: Motor relay 2. Mounting style None: Surface-mounting, integrated type 3. Operating time characteristics None: Inverse type Q: Instantaneous type 4. Supply voltage of control circuit 1: 100/110/120 VAC 2: 200/220/240 VAC 4: 400/440 VAC 7. Resetting method None: Manual reset A: Automatic reset 8. Reverse-phase detection ...
- カタログ
...-P0.5A-B Without voltage fluctuation compensation --- Specifications Ratings Item K2CU-F K2CU-P Control supply voltage 100, 110, 200, 220 VAC Rated frequency 50/60 Hz Carry current 1.25 times as large as each model’...
- カタログ
...検出可能。 6ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 2020年03月受注終了 形式構成 ■形式基準 形K2FW-S□□-□ ① ②③ ④ ①基本形式 ②定格入力電圧の種類 ③制御電源の種類 ④ケース形式 K2FW-S:静止形周波数継電器 1:AC100/110V 無表示:入力と共用 R2 :丸胴埋込形ケー...
- カタログ
...。 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 K2WR ■動作時間特性(参考値) ■規格 動作時間 ︵s︶ JIS F 0807 (船用自動化機器環境検査通則) NK証明書番号 83A107 LR証明書番号 90/10178(E1) 15 ■常規使用状態周囲温度 15秒整定 −25∼+60℃(ただし、氷結し...
- カタログ
...Analog Devices Wiring between AD converter and analog devices Example 1: Converting discrete wires from an analog device to an M12 connector ● Assembly Connector Plugs (M12 SmartClick) XS5G-D418 (insulation displacement type) XS5G-D4C□ (crimping type) XS5G-D42□ (soldering type) XS5G-D□...
- カタログ
... cables, socket and plug on both cable ends • XS5F-D421-@80-F series Connectors (M12 Smartclick) connected to cable, socket on one cable end If necessary, use assembly connector plugs (M12 Smartclick) XS5G-D418 (insulation displacement type), XS5G-D4C@ (crimping type), XS5G-D42@ (soldering type), XS5G-D@...
- カタログ
... 立 式コネクタ プラグ( M12 スマートクリック) 形 XS5G-D418(圧接タイプ) 形 XS5G-D4C □(圧着タイプ) 形 XS5G-D42 □(はんだタイプ) 形 XS5G-D □ S □(ねじ結線タイプ) パターン➁ M8コネクタのアナログデバイスをM12コネクタに変換 ● M12 スマートクリック ストレート(プラグ)/ M8 ...
- カタログ
.... 7. Up/Zero Key Used to change a set value. Used to set or clear a forced-zero function when a measurement value is being displayed. Level indicator Level Protect p Not lit Operation Adjustment a s c f u Initial setting Communications setting Advanced function setting User calibration Models with Normally Energized Relays K3GN-NDC-@-400 24 VDC Relation between Output Type and Relay • The drive operation for the output relay is reversed in these models. • Relay contacts can be made open (i.e., OFF) when comparative set values are being judged. This is effective when constructing systems...
- カタログ
... time, startup compensation time functions. • Easy confirmation of max/min display. • Short 80-mm depth (measured from edge of face plate). • Finger protective cover (standard equipment) guards against electric shock. • Water- and dust-proof NEMA TYPE 4X (IP66 equivalent) front panel. • Recognized to U....
- カタログ
... forced-zero, zero-limit functions. • Easy confirmation of max/min display. • Short 80-mm depth (measured from edge of face plate). • Finger protective cover (standard equipment) guards against electric shock. • Water- and dust-proof NEMA TYPE 4X (IP66 equivalent) front panel. • Recognized to U....
- カタログ
... selection functions. • Easy confirmation of max/min display. • Short 80-mm depth (measured from edge of face plate). • Finger protective cover (standard equipment) protects against electric shock. • Water- and dust-proof NEMA TYPE 4X (IP66 equivalent) front panel. • Recognized to conform to U....
- カタログ
... an environment where the motor is driven by an inverter, if the degradation level 1 is used as the measurement value, it may not be possible to monitor the motor or load abnormalities. Therefore, it is recommended to use the degradation level 2. Refer to the User'...
- カタログ
... inspections · Configuration tool for fast rollout · Clamp-type CT which is easy to install on existing equipment Vibration & temperature monitoring 2 K6CM series Reduce the amount of required manual inspections K6CM informs you when your motor requires [Problems] It'...
- カタログ
...[N223-E1-02] K6CM Series Application Guide M otor Co ndi ti on M oni tor i ng D e v i c e s K6CM s e ri e s Ap plication Guide Fan system application Pump system application Transport system application Stirring system application Degradation Progress and Failure Mode Please select the optimal model for the type of failure mode you want to detect. Failure mode Inside the motor Setup period Operation period Early operation Insulation degradation Grease degradation Bearing abnormality Adjustment Abnormality of rotary shaft · Rotor/stator abnormality Outside the motor Faulty installation Faulty centering etc....