全 53645 件が検索されました。(5741 - 5760件を表示)
- カタログ
...故 障 頻 度や点検 頻 度を下げ、予 知 保 全へ 移 行することで、エネル ギー 使 用量の削 減に効 果します。 例えば、ダグラス .S .トーマス、 ブライアン. A .ワイス『 製 造 機 械メンテナンスの 経 済 学』( 20 20 年 6 月)によると、予 知 保 全の 導入により、1 年 間で「不...
- カタログ
...故 障 頻 度や点検 頻 度を下げ、予 知 保 全へ 移 行することで、エネル ギー 使 用量の削 減に効 果します。 例えば、ダグラス .S .トーマス、 ブライアン. A .ワイス『 製 造 機 械メンテナンスの 経 済 学』( 20 20 年 6 月)によると、予 知 保 全の 導入により、1 年 間で「不...
- カタログ
...故 障 頻 度や点検 頻 度を下げ、予 知 保 全へ 移 行することで、エネル ギー 使 用量の削 減に効 果します。 例えば、ダグラス .S .トーマス、 ブライアン. A .ワイス『 製 造 機 械メンテナンスの 経 済 学』( 20 20 年 6 月)によると、予 知 保 全の 導入により、1 年 間で「不...
- カタログ
...故 障 頻 度や点検 頻 度を下げ、予 知 保 全へ 移 行することで、エネル ギー 使 用量の削 減に効 果します。 例えば、ダグラス .S .トーマス、 ブライアン. A .ワイス『 製 造 機 械メンテナンスの 経 済 学』( 20 20 年 6 月)によると、予 知 保 全の 導入により、1 年 間で「不...
- カタログ
...[I864-E-02] i4H SCARA Robot Catalog i4H SCARA Robot EXPERIENCE OMRON’S i4H LINE OF SCARA ROBOTS The i4H SCARA robot provides a heavier payload and performance compared to its predecessor. Customers can complete machine loading, palletizing and mechanical assembly in industries such as food & beverage and automotive. Maximize uptime with a first ever on-board display and health lighting indicator. The i4H is available in multiple configurations that include different reach lengths, z-axis stroke lengths, and environmental protection ratings with wall and ceiling mounting options possible. OMRON i4H-650H OMRON i4-750H OMRON i4-850H 2...
- カタログ
... (Standard Control), ±1 rotation (Integrated Control) 0.5 kg-m2 Inertia Moment (Max.) Torque Limits 8.0 N-m continuous, 22.8 N-m peak*2 Maximum Push Force Joint 3 588 N Downward, No Load*3 Joint 1 450 deg/...
- カタログ
...210mm(通常クイル)、410mm(ロングクイル) ±150,000回転(標準制御)、±1回転(統合制御) 0.5kg·m2 8.0N·m(連続)、22.8N·m(ピーク)*2 588N 450deg/s 720deg/s 1583mm/s 2400deg/s 0.41s 0.39s 0.39s 0.45s 0.46s 0.50s 0.32s 0.31s 0.31s DC24V±10%、最大8A AC200∼240V、50/60Hz、単相、最大12.0A NEMA Type 1 NEMA Type 1、食品グリス対応、NSF H1、...
- カタログ
...i4L SCARA Robot i4L SCARA Robot INTRODUCING OMRON’S NE X T GENER ATION I4L SCAR A ROBOT SERIES The i4L is a compact SCARA robot which offers strong performance at the lowest cost of ownership. Simple integration with compact design, easy wall or table mounting and unique Ethernet or EtherCAT connectivity in the base. Maximize uptime by means of interactive maintenance alarms and an RGB dome light. OMRON I4-350L I4L SCARA ROBOT OMRON I4-450L OMRON I4L-550L NOTE: E THERCAT CONNECTIVIT Y AND INTER ACTIVE MAINTENANCE AL ARMS COMING SUMMER 2021. 2 OPTIMAL PERFORMANCE FOR THE LIGHT-...
- カタログ
...Blended Burst*6 550 mm ±148° 180 mm*2 350 mm*3 ±300,000 rotations (Standard Control), ±1 rotation (Integrated Control) 0.05 kg-m2 1.1 N-m continuous, 5.1 N-m peak*4 150 N 456 deg/s 456 deg/s 800 mm/s 6000 deg/...
- カタログ
...性モーメント J4 トルク制限 J4 1.1N·m(連続)、5.1N·m (ピーク)*4 負荷なしの押し込み推力 *5 J3 150N J1 456deg/s J2 456deg/s J3 800mm/s 動作速度 J4 連続動作制限あり *7 サイクルタイム *6 6000deg/s 0.54s 連続動作制限なし混合連続動作制限あり *6 0.48s 0.57s 0.45s 0....
- カタログ
...Industrial Robotics Automation Catalog Industrial Robotics Automation Catalog Product Datasheets ©OMRON, 2021 2 Industrial Robots Omron’s 5 benefits The new Omron Robotic Automation enhances the most demanding manufacturing lines providing 5 main benefits Performance Overall through-put is guaranteed by the synchronization of our Sysmac machine control with the new vision guided robots DU N C TIO PRO LINE REA NA ESIG D Factory 3 Quick Delivery 5 huge automated warehouses to provide parts in short time. Simple Shortening the startup and maintenance time by the integrated software environment that controls the line. NT EME G A MAN A...
- カタログ
..., making it ideally suited to visualization, data handling, measuring and controlling. We’ve simplified the design and build to eliminate faults caused by complexity and, with other unique design features, to maximize uptime and reduce costs. The future will be IT driven: Omron’...
- カタログ
...業用PC IPC マシンコントローラ Sysmacによる制御とICTの融合装 置 制 御 用 途 に特 化した I P C マシンコントローラは、S y s m a cオートメーションプラットフォームの 高 い 精 度 や 実 用 性と、Windowsの汎用性を兼ね備えており、革新的で信頼性...
- カタログ
...6.9 x 6.9 5.3 x 5.3 3.45 x 3.45 4.5 x 4.5 3.45 x 3.45 3.45 x 3.45 2.2 x 2.2 1.85 x 1.85 1 µs to 16.777 seconds (Default: 3,425 µs) 10 µs to 1.0300 seconds (Default: 16,379 µs) 1 µs to 16.777 seconds (Default: 13,936 µ...
- カタログ
... of a factory and integrates data throughout the factory. It can also be a bridge to utilize solutions in the Cloud Industr y “IoT platform at an altitude of 11 m” proposed by Omron Cloud Factor y layer H ost ...
- カタログ
...定 が 必 要 か を記 述した I O D D( I O D a t a コントローラ うな 機 器であり、どのようなパラメータ設 D e s c r i p t i o n )ファイル を持っています。 IODDファイルはグローバル共通になってい るので、メーカに関係なくすべての IO-...
- カタログ
...Data analysis Application Data accumulation Controller Data utilization Data collection Data communication Devices IO-Link master Data communication IO-Link sensor 5 OMRON makes it easy to introduce IO-Link components OMRON’...
- カタログ
...Specifications Part Feeder Item Weight iPF-240 iPF-380 iPF-530 7.8 kg 20 kg 31 kg Voltage Power 24 VDC ± 5% 24 VDC Current Consumption 5A 4A 6A 24 VDC S-Current Consumption 3A 16 A 14 A Control Full 2D motion in XY plane and vertical vibration for flipping or dispersing parts Actuators 4 voice coil motors Communication Operation Vibration Actions Suitable Part Sizes Weight Capacity Configurable Vibration Frequency Ethernet (TCP/IP) Standard vibrations: flip, forward, backward, left, right, long axis and cross axis centering 5 - 40 mm 15 - 60 mm 30 - 150 mm 400 g 1500 ...
- カタログ
....omron.com Authorized Distributor: Regional Headquarters OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddorp The Netherlands Tel: (31) 2356-81-300 Fax: (31) 2356-81-388 OMRON ELECTRONICS LLC 2895 Greenspoint Parkway, Suite 200 Hoffman Estates, IL 60169 U....
- カタログ
...iPFシリーズ定格/性能パーツフィーダ商品重量 iPF-240 iPF-380 iPF-530 7.8kg 20kg 31kg 電圧電力 DC24V 消費電流 DC24V S-消費電流制御 DC24V±5% 5A 4A 6A 3A 16A 14A XY平面上のフル2Dモーションと、部品の反転や分散のための垂直振動 アクチュエータ ボイスコイルモー...