全 202 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...外径 (mm) 鏡筒長 (mm) フィルタサイズ WD(mm) 被写界深度*1 (mm) 適合最大 撮像素子 FZ-S□ FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FH-S□05R 形3Z4S-LE VS-MC4 4 x0.01- x0.04 φ31 27.5~ 27.7 M27.0 P0.5 403.8 1680.0 1/2インチ 形3Z4S-LE VS-MC4-FNO56 195.8 424.0 形3Z4S-LE VS-MC4-FNO80 91.8 108.0 形3Z4S-LE VS-MC6.5 6.5 ...
- 推奨代替品ガイド
...3Z4S-LE VS-MC4-FNO80 推奨代替商品形3Z4S-LE VS-MCA4 形3Z4S-LE VS-MCA4-F5.6 形3Z4S-LE VS-MCA4-F8 焦点距離(mm) 4 4 絞り(固定F No.) x0.01-x0.04 x0.01-x0.04 φ31 φ31 鏡筒長(mm) 27.5~27.7 27.5~27.7 フィルタサイズ M27.0 P=0.5 M27.0 P=0.5 最大外径 WD(mm) 403.8 195.8 91.8 403.2 196.2 92.7 被...
- 推奨代替品ガイド
...L1/L2 NS 00 01 COM 02 NC 00 01 COM 02 00 01 X1 1 10∼100mA DC30V Max. X2 08 09 11 COM 02 0 X0 11 0V 2V OUTPUT1 00 L1 2V 2V 2V OUTPUT1 ……… 2V 0V 27 2 3 4 10∼100mA DC30V Max. X0 + + 接点出力タイプ(形S3D9-CK/形S32-E4K) 0 1 2 3 4 NC 10 2V 0SAT 10V 20 DDS INPUT1 21 24 25 22 26 23 2V 10V 0SAT DDS 20 24 21 25 22 26 23 27 08 00 POWER 01 09 01 RUN...
- 技術解説/使用上の注意事項
....co.jp 11 サーボモータ/サーボドライバ 技術解説 センサ 計算式動作パターンの計算式 速度最高速度 v0= X0 tA スイッチ v0 X0:時間t0に移動する距離 (mm) (mm/s) v0:最高速度 三角形 加減速時間 tA= X0 v0 t0:位置決めの時間 (s) セ ーフティ (s) tA:加減速...
- カタログ
...ー ー イベント リモート 伝 送入力 S P入 力 出 力 ー ー RS-485 ー ーーーー ー ー 形式 E 5 D C - R X0 A B M - 0 15 標準価格 (¥) ー 2 9, 0 0 0 E5DC-R X2 ABM- 000 25,500 ー ー E5DC-R X2 ABM- 002 36,500 E5DC-R X2DBM- 000 25,500 ー ー E5DC-R X2DBM- 002 36,500 E 5 D C - Q ...
- マニュアル
...ラミングするだけです。 ■一般的な数式(公式) 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡 = �(𝐗𝟏 − 𝐗𝟎)𝟐 + (𝐘𝟏 − 𝐘𝟎)𝟐 Y B(X1 , Y1) (Y1-Y0) A(X0 , Y0) (X1-X0) ■ST プログラム Length := SQRT (( X1 - X0 )**2 + ( Y1 - Y0 )**2); X ※SQRT:平方根(Square Root) 6-1-4 演算子一覧 演算子意味 ( ) 演算順序の変更 -, + 符号 NOT 論理否定 ** べき乗 * 乗算 / 除...
- マニュアル
...て、「In」=LREAL#3.0 を近似変換する場合の例を、以下に示します。 「Num」= UINT#4 で、abc[]の要素の値は以下のとおりとします。 • abc[0.0]=X0=LREAL#1.0, abc[0,1]=Y0=LREAL#5.0 • abc[1.0]=X1=LREAL#2.0, abc[1,1]=Y1=LREAL#6.0 • abc[2.0]=X2=LREAL#4.0, abc[2,1]=Y2=LREAL#2.0 • abc[3.0]=X3=LREAL#5.0, abc[3,1]=Y3=LREAL#3....
- カタログ
.... Detection Function Changing Light Level and Response Time (Incident Light Level Example) HS Detection function Response time 250μs Light quantity 1 (reference) Normal detection mode STND 1ms x1 GIGA 16ms x8 SHS 50μs ...
- カタログ
...96 6.5 12.5 200 200 (13) 4 12.5 4 2.4 12.5 4 (25) (13) High-brightness Models FL Series (25) Camera connection cable 4-M2 x0.4 (MOUNTING SCREW HOLES) 3.2 96 6.5 40 28±0.1 89.6±0.1 37 Analog Lighting Controller for FLV Series Standard Models FLV Series FLV-ATC Series Stationary Lighting Controller. High-brightness Models FL Series Product Features • Stationary type suitable for separate installation when no space near the Camera. LED Characteristics • Light emission trigger can be input directly even without Vision Sensor. Ordering Information Applicable ...
- カタログ
...6箇所 レンズ 96 締付けトルク:M2:0.15N・m 締付けトルク:M2:0.15N・m 3 ●カメラ取付用プレート(付属品) 4-M2 x0.4 (照明コントローラ取付ネジ穴) 3.2 96 6.5 40 28± 0.1 89.6± 0.1 37 FLVシリーズ用 アナログ照明コントローラシリーズ FLV スタンダー...
- カタログ
...-AD □ /BC/EX 単 機 能 ユニット G9SX シリーズ 全体特長 論理接続機能で様々な安全回路にフレキシブルに対応 G9S X- E X0 41-T □ �安全出力 (リレー出力) □ 高機能ユニットの 安全オフディレー 出力に同期 着脱端子台により、 「保 守 性」に効 果 着脱式によ...
- カタログ
...CSA C22.2 No. 14) DIN Track mounting EN 61812-1 IEC 60664-1 4 kV/2 EN 50274 Accessories User label Specifications Time Ranges S Series Time range setting Set time range L Series x0.1 x1 x1 x10 0.1 to 1.2 s 1 to 12 s 1 to 12 s 10 to 120 s Power ON time 0.1 s min. Scale numbers 0.3 s min. 12 Note: The Timer will not operate if the specified power-on time is not kept. Be sure to supply power for at least the period specified. Also, ...
- カタログ
...DIN Track mounting cULus (UL 508 CSA C22.2 No. 14) CCC LR EN 61812-1 IEC 60664-1 4 kV/2 Specifications Time Ranges S Series Time range setting Set time range L Series x0.1 x1 x1 x10 0.1 to 1.2 s 1 to 12 s 1 to 12 s 10 to 120 s Power ON time 0.1 s min. Scale numbers 0.3 s min. 12 Ratings Supply voltage H3DT-HCS/-HCL 100 to 120 VAC, 50/60 Hz H3DT-HDS/-HDL 200 to 240 VAC, 50/60 Hz H3DT-HBS/-HBL 24 to ...
- カタログ
...%( DC1∼5V時) 比率 0.5∼3.0 (前面から設定可) バイアス −100∼+100% (前面から設定可) モニタ端子穴径 2φ 演算式 X0=KXi+B ただしX0=出力信号(%) K=比率(直線特性0.5∼3.0倍) Xi=入力信号(%) B=バイアス(−100∼+100%) 設置仕様交流電源電源電圧 定格電圧±10% 50/60Hz 約2VA 定格電...
- カタログ
...4 Done StepMode CurrentSeqNo 600 400 5 200 Step Arrayed position data (Table) 1 MStrobe SeqNoSet MCode 001:X1 Y1 SeqNo 002:X2 Y2 DigitalOutputs MCodeReset 005:X0 Y0 0 9 8 0 0 6 7 CommandAborted Error 600 400 200 Busy ErrorID X axis (MC_Axis000) [mm] ErrorID Ex Compatible Models Name Machine Automation Controller NJ/NX CPU Unit Model @ NX701-1@@@/ NJ101-1@@@*1 Version 1.10 or later Version NJ501-@@@@/ NJ301-@@@@ Version 1.10 or later NX1P2-1@@@@@(1) * Version 1.13 or later NX102-@@@@ Version 1.30 or later NX502-@@@@ Version 1.60 or later Industrial ...
- カタログ
...1 Milling Automatic generation 2 Transferred NC program in G-Code is generated 3 Program is transferred to NC integrated controller Cutting NC functions for complex profiling applications N101000: // A ------G70; G91; G00; M5; ...
- カタログ
...合コントローラへ転送 切断 複雑形状加工を実現する豊富なNC機能を準備 Gコード N101000: // A ------G70; G91; G00; M5; X0.003Y0.002; N101000: // A ------X0.003Y0.002; G70; G91; M5; NCプログラム言語であるGコードをサポート。 オペレーションソフトウェア上でのマニュアルプログラミン...
- カタログ
...Automatic generation 2 NC program in G-Code is generated Cutting Transferred 3 Program is transferred to NC integrated controller 7 NC functions for complex profiling applications G-Code N101000: // A ------G70; G91; G00; M5; ...
- カタログ
...ントローラへ転送 切断 7 複雑形状加工を実現する豊富なNC機能を準備 Gコード N101000: // A ------G70; G91; G00; M5; X0.003Y0.002; NCプログラム言語であるGコードをサポート。 オペレーションソフトウェア上でのマニュアルプログラミングやCAD/CAM ソフトと組...
- 技術解説/使用上の注意事項
....co.jp 11 サーボモータ/サーボドライバ 技術解説 センサ 計算式動作パターンの計算式 速度最高速度 v0= X0 tA スイッチ v0 X0:時間t0に移動する距離 (mm) (mm/s) v0:最高速度 三角形 加減速時間 tA= X0 v0 t0:位置決めの時間 (s) セ ーフティ (s) tA:加減速...