全 202 件が検索されました。(101 - 120件を表示)
- マニュアル
... on page 8-143 Int on page 8-158 SetDrawStyle on page 8-255 UnitData on page 8-316 UnitNo on page 8-324 Ut on page 8-326 8 DrawBox Draws a rectangle on the image window. Format: DrawBox <x0>,
, , , [, ] Parameter: Parameter name Data type Description <... - マニュアル
... the user’s manuals for Communications Coupler Units. If you will use a Communications Coupler Unit, refer to Related Manuals on page 28 to identify the manual for your Unit. • This user's manual omits the "x" sign for units displayed in decimals. For example, “...
- マニュアル
...,length,wildcard,placeholder, data,unused,database index,tray ID,matrix index>
... ...ケーブル ※IO-Link マスタの IO-Link の配線については「AL1920 Operating Instructions IO-Link Master with EtherNet/IP interface DataLine 8 Ports IP20」(7391165)の Process connection IO-Link ports Class A X01…...
- カタログ
...200 2.4 2.4 12.5 4 2.4 4 12.5 4 2.4 (13) 200 (13) High-brightness Models FL Series (25) (25) Camera connection cable 4-M2 x0.4 (MOUNTING SCREW HOLES) 3.2 96 6.5 40 28±0.1 89.6±0.1 37 Analog Lighting Controller for FLV Series Standard Models FLV Series FLV-ATC Series Stationary Lighting Controller. High-brightness Models FL Series Product Features • Stationary type suitable for separate installation when no space near the Camera. LED Characteristics • Light emission trigger can be input directly even without Vision Sensor. Ordering Information...
- カタログ
...96 6.5 12.5 200 200 (13) 4 12.5 4 2.4 12.5 4 (25) (13) High-brightness Models FL Series (25) Camera connection cable 4-M2 x0.4 (MOUNTING SCREW HOLES) 3.2 96 6.5 40 28±0.1 89.6±0.1 37 Analog Lighting Controller for FLV Series Standard Models FLV Series FLV-ATC Series Stationary Lighting Controller. High-brightness Models FL Series Product Features • Stationary type suitable for separate installation when no space near the Camera. LED Characteristics • Light emission trigger can be input directly even without Vision Sensor. Ordering Information Applicable ...
- カタログ
...96 6.5 12.5 200 200 (13) 4 12.5 4 2.4 12.5 4 (25) (13) High-brightness Models FL Series (25) Camera connection cable 4-M2 x0.4 (MOUNTING SCREW HOLES) 3.2 96 6.5 40 28±0.1 89.6±0.1 37 Analog Lighting Controller for FLV Series Standard Models FLV Series FLV-ATC Series Stationary Lighting Controller. High-brightness Models FL Series Product Features • Stationary type suitable for separate installation when no space near the Camera. LED Characteristics • Light emission trigger can be input directly even without Vision Sensor. Ordering Information Applicable ...
- カタログ
...6箇所 レンズ 96 締付けトルク:M2:0.15N・m 締付けトルク:M2:0.15N・m 3 ●カメラ取付用プレート(付属品) 4-M2 x0.4 (照明コントローラ取付ネジ穴) 3.2 96 6.5 40 28± 0.1 89.6± 0.1 37 FLVシリーズ用 アナログ照明コントローラシリーズ FLV スタンダー...
- カタログ
...6箇所 レンズ 96 締付けトルク:M2:0.15N・m 締付けトルク:M2:0.15N・m 3 ●カメラ取付用プレート(付属品) 4-M2 x0.4 (照明コントローラ取付ネジ穴) 3.2 96 6.5 40 28± 0.1 89.6± 0.1 37 FLVシリーズ用 アナログ照明コントローラシリーズ FLV スタンダー...
- カタログ
...6箇所 レンズ 96 締付けトルク:M2:0.15N・m 締付けトルク:M2:0.15N・m 3 ●カメラ取付用プレート(付属品) 4-M2 x0.4 (照明コントローラ取付ネジ穴) 3.2 96 6.5 40 28± 0.1 89.6± 0.1 37 FLVシリーズ用 アナログ照明コントローラシリーズ FLV スタンダー...
- カタログ
...テム NXシリーズ FHシリーズ アプリケーション 光電センサ 近接センサ マルチコアハードウェア N101000: // A ------X0.003Y0.002; G70; G91; M5; コギングトルク 4 Y 豊富なモーション機能 [X, Y z 位置補正やトルク補正・3D補間など機械制御に必要な多種多様なモ...
- カタログ
...ねじ端子接続 M3. 鉄にニッケルメッキ (締付トルク8k gf・㎝以下) 難燃性黒色樹脂入力-出力-電源間 (正勾配特性) X0=KXi+B X0=F−KXi+B (負勾配特性) ただし=出力信号 (%) X0=出力信号 (%) K=比率設定値 Xi=入力信号 (%) B=バイアス (−99∼+99%) F=100% 3桁ペンプッシュ式サムロ...
- カタログ
...Automatic generation 2 NC program in G-Code is generated Cutting Transferred 3 Program is transferred to NC integrated controller 7 NC functions for complex profiling applications G-Code N101000: // A ------G70; G91; G00; M5; ...
- カタログ
...ントローラへ転送 切断 7 複雑形状加工を実現する豊富なNC機能を準備 Gコード N101000: // A ------G70; G91; G00; M5; X0.003Y0.002; NCプログラム言語であるGコードをサポート。 オペレーションソフトウェア上でのマニュアルプログラミングやCAD/CAM ソフトと組...
- カタログ
...ー ー イベント リモート 伝 送入力 S P入 力 出 力 ー ー RS-485 ー ーーーー ー ー 形式 E 5 D C - R X0 A B M - 0 15 標準価格 (¥) ー 2 9, 0 0 0 E5DC-R X2 ABM- 000 25,500 ー ー E5DC-R X2 ABM- 002 36,500 E5DC-R X2DBM- 000 25,500 ー ー E5DC-R X2DBM- 002 36,500 E 5 D C - Q ...
- カタログ
...Operation Details (See note 1.) Input bits I I0 to Ib 12 (See note 2.) Reflect the ON/OFF status of the input devices connected to the input terminals on the CPU Unit. Expansion input bits X X0 to Xb Reflect the ON/OFF status of the input devices connected to the input terminals on the Expansion I/O Units. Output bits Q Q0 to Q7 8 (See note 2.) The ON/OFF status of these output bits is used to control the output devices connected to the output terminals on the CPU Unit. Expansion output bits Y Y0 to ...
- カタログ
...力端子に接続された入力機器のON/OFF内容を反映します。 はたらき 詳細 *1 拡張I/Oユニット入力リレー X X0∼Xb 12点 拡張I/Oユニットの入力端子に接続された入力機器のON/OFF内容を反映します。 ―― CPUユニット出力リレー Q Q0∼Q7 *2 8点 拡...
- マニュアル
...Pn207.3 Setting range Position control function 2 –– Not used. --Unit --Default setting Note Do not change the setting. Pn208 Setting range Position command filter time constant 2 (linear acceleration and deceleration) 0 to 6400 Unit ...
- マニュアル
... determined according to the set values for the [n035/o1-03] parameter (frequency reference setting and display units). When the number of motor poles (2 to 39) is set in this parameter, the r/min unit is used. When the factory setting “0” is used, the ...
- マニュアル
... fan. Reduced Torque Characteristics 1 •Multiplied by the time limit characteristics set in b012/212 for each frequency. (Example) 3G3JX-A2007 (Rated current: 4.0 A), b012 = 4.00 (A), Output frequency = 20 Hz Electronic thermal level Trip time (s) X1.0 ...