全 7182 件が検索されました。(1381 - 1400件を表示)
- カタログ
...Operating Overvoltage category environment EMC immunity level - Grounding method Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with amplitude of 3.5 mm, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
... 61131-2に適合 EMC イミュニティレベル ゾーン B 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/...
- カタログ
... to IEC61000-4-4.) Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
... 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠、147m/...
- カタログ
...Category II: Conforms to JIS B3502 and IEC 61131-2 EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with amplitude of 3.5 mm, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/s2...
- カタログ
...Ⅱ:JISB3502、IEC61131-2に適合 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz振幅3.5mm、 8.4∼150Hz加速度9.8m/S2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠147m/...
- カタログ
...-4.) Overvoltage category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
... 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
...-4.) Overvoltage category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
... 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
...-4.) Overvoltage category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
... 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 重力加速度は、G=9.8m/s2...
- カタログ
....) Overvoltage Category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC Immunity Level Zone B Vibration Resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz Acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
... 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
... on power supply line (Conforms to IEC 61000-4-4.) Overvoltage category Category II: Conforms to IEC 61010-2-201 EMC immunity level Zone B Vibration resistance 10 to 60 Hz with amplitude of 0.35 mm, 60 to 150 Hz and 50 m/...
- カタログ
...ルテージカテゴリ カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 10∼60Hz 振幅 0.35mm、60∼150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80分 耐衝撃 150m/s2 3軸6方向各3回 cULus:Listed(UL61010-2-201) EU:EN 61131-2、RCM KC:韓国電波法登録 IO-Linkコンフォーマンス *1. 形式ごと...
- カタログ
... on power supply line (Conforms to IEC 61000-4-4.) Overvoltage category Category II: Conforms to IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance 10 to 60 Hz with amplitude of 0.35 mm, 60 to 150 Hz and 50 m/...
- カタログ
...ルテージカテゴリ カテゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 10∼60Hz 振幅 0.35mm、60∼150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向80分 耐衝撃 150m/s2 3軸6方向各3回 耐電圧 AC600V (絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間) cULus:Listed(...
- カタログ
... on power supply line (Conforms to IEC 61000-4-4.) Overvoltage category Category II: Conforms to IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance 10 to 60 Hz with amplitude of 0.35 mm, 60 to 150 Hz and 50 m/...
- カタログ
...ルテージカテゴリ カテゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 10∼60Hz 振幅 0.35mm、60∼150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向80分 耐衝撃 150m/s2 3軸6方向各3回 耐電圧 AC600V (絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間) cULus:Listed(...