全 7182 件が検索されました。(1461 - 1480件を表示)
- カタログ
...タイプ 接触抵抗 (初期値) 50mΩ以下 ―― 同極端子間 5A 3A 0.1A ― ― 3A *2 ― ― 0.1A 5A *3 最大1,000m/s2 OF0.49Nタイプ 最大500m/s2 ―― OF0.25Nタイプ 最大500m/s2 ―― OF1.47Nタイプ誤動作 耐久性 ―― 周波数10∼55Hz 複振幅1.5mm 耐久 ― 10.1A ―― 150mΩ以下 AC1,500V 50/60Hz 1min *2 誤動作 OF1.47Nタイプ 形式 形SS-10 形SS-...
- カタログ
... case Dielectric strength 500 VAC, 50/60 Hz for 1 min between current-carrying parts and case Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 200 m/...
- カタログ
...ケース間 耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 200m/s2 X、Y、Z各方向 10回 保護構造 IEC規格 IP66 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長 1m) 質量(梱包状態) 約1.5kg 材質 ケース:アルミダ...
- カタログ
... (50/60 Hz) for 1 min between currentDielectric strength carrying parts and case carrying parts and case Vibration resistance 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions (destruction) Shock resistance 1,000m/...
- カタログ
...ス間 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 IEC規格 IP67 コード引き出しタイプ (標準コード長1m) 約1.4kg アルミダイカストポリエステル取扱説明書 *形...
- カタログ
... and case Dielectric strength 1,000 VAC for 1 min between current-carrying parts and case Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 500 m/...
- カタログ
...ース間 耐電圧 AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 振動 (耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃 (耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 質量 (梱...
- カタログ
...とケース間 耐電圧 AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 質...
- カタログ
... parts and case Dielectric strength 1,000 VAC for 1 min between current-carrying parts and case Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 500 m/...
- カタログ
...ース間 耐電圧 AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 振動 (耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃 (耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 *2 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 質量 (梱包状態) 約80g 材質付属品...
- カタログ
...in a fleet, this solution adds traceability to your production and increases efficiency. OMRON’s mobile manipulator solution provides the easiest integration, and offers the most stable performance and longest battery life in the market. Our collaborative robot models adhere to SEMI ...
- カタログ
... to integrate with mobile robots enables fully autonomous machine tending and logistics handling applications. • Food Grade Grease * option available (supplied with food grade grease). TM5-700 TM5-900 TM5 Ordering Information Type Power Source Integrated Camera Reach SEMI ...
- カタログ
....0 RS-232/RS-422/RS-485, Ethernet, Modbus TCP/RTU (master & slave), PROFINET (optional), EtherNet/IP (optional) TMflow (flowchart based), TMScript (script-based), TMCraft (developer-based) TÜV-certified ISO 13849-1, ISO 10218-1, ISO/TS 15066, UL1740, CAN/CSA Z424-14 (R2019), SEMI ...
- カタログ
...の現場におけるトレーサビリティを高めるととも に、生産効率を高めます。 オムロンの協調ロボットモデルは、SEMI S2規格に 準拠しています。 お客様の地域におけるオムロンのア プリケーションエンジニアリング担当チームから、 モバイ...
- カタログ
...用した食品グリスモデルをラインナップ* TM5-700 TM5-900 種類/標準価格商品名 電源 内蔵カメラ アーム長 SEMI S2認証 食品グリス仕様* − ○ ○ EtherNet/IP/ PROFINET − ○ − − − − 700mm ○ ○ 3m − 12m ○ 3m − ○ ○ 12m − − TM5 − ○ ○ − − − 900mm − ○ − − RT6-0017022 RT6-0107021 1.5m RT6-0107011 RT6-0117021 − RT6-0009001 ○ − 3m ○ ○ 12m − − RT6-0009021 RT6-0009031 RT6-0009041 RT6-0009002 RT6-0009022 RT6-0019001 3m RT6-0019021 RT6-0019031 ○ RT6-0019041 − RT6-0019002 12m − ○ RT6-...
- カタログ
...トアンペア(VA) 投入 しゃ断 7,200 720 69 69 ■性能保護構造 *1 IP65 振動誤動作 10∼55Hz 片振幅0.65mm 加速度100m/s2以下 衝撃 使用環境 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大20m/s2 温度 使用可能温度 −10∼+70℃ 湿度 使用可能湿度 35∼95%RH 許容操作速度 1mm∼0.5m/s 許容操作 機械...
- カタログ
...とアース間、各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min 振動衝撃耐久性 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大500m/s2 誤動作 最大300m/s2 *1 *2 機械的 10万回以上 電気的 5万回以上 保護構造 IP00 感電保護クラス ClassⅠ 使用周囲温度 −65∼+400℃(ただし、氷結しないこ...
- カタログ
...Operating: 5 to 85%RH, Storage: 5 to 85%RH (with no condensation) Ambient atmosphere No corrosive gases Vibration Resistance (destruction) 10 to 55 Hz, double amplitude: 0.35 mm, X/Y/Z directions, 10 cycles/axis Shock resistance (destruction) 150 m/...
- カタログ
...露なきこと) 周囲環境 腐食性ガスのないこと 耐振動 10∼55Hz 複振幅0.35mm X、Y、Z各方向 10サイクル 耐衝撃 150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC 60529 IP67 本体のみ 約68g 梱包重量 約174g(梱包箱含む) 本体サイズ 44.5 (W) × 44.5(D)× 25.4 (H)mm 梱包サイズ 170(...
- カタログ
...Humidity (Operating and Storage) 5% to 95% (Non-Condensing) Destructive Vibration Resistance Oscillation Frequency: 10 to 150Hz, Half Amplitude: 0.35 mm, Vibration Direction: X/Y/Z, Sweep Time: 8 Minutes / Count, Sweep Count: 10 Times Drop Specification Impact Force: 150 m/...