全 7182 件が検索されました。(1401 - 1420件を表示)

  • カタログ

    ...-4-4, 2 kV (power lines) Vibration resistance (during operation) Conforms to IEC 60068-2-6. • For a Box PC with an SSD: 5 to 8.4 Hz with 3.5 mm single amplitude and 8.4 to 150 Hz with 9.8 m/s2 for 10 times each in X, Y and Z directions. • For a Box PC with a HDD the vibration resistance depends on the mounting orientation *2. Shock resistance (during operation) Conforms to IEC 60068-2-27. 147 m/...

  • カタログ

    ...、2kV(電源ライン) 耐振動(動作中) IEC 60068-2-6に準拠・SSDを搭載したボックス型PCの場合: 5∼8.4Hz (振幅3.5mm、8.4∼150Hz、9.8m/s2、 X、Y、Z各方向10 回) ・HDDを搭載したボックス型PCの場合: 耐振動性は取り付け方向 *2によって異なります。 耐衝撃(動作中) IEC 60068-...

  • カタログ

    ... in X, Y and Z directions. For a product with a HDD the vibration resistance depends on the mounting orientation *2. Vibration resistance (during operation) Shock resistance (during operation) Installation method Pollution degree Conforms to IEC 60068-2-27. 147 m/...

  • カタログ

    ...耐振動(動作中) 耐衝撃(動作中) IEC 60068-2-6に準拠 SSDを搭載したボックス型PCの場合:5∼8.4Hz (振幅3.5mm、8.4∼150Hz、9.8m/s2、X、Y、Z 各方向10回) HDDを搭載したボックス型PCの場合、耐振動性は取り付け方向 *2によって異なります。 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... m max. Noise resistance (during operation) Conforms to IEC61000-4-4, 2kV (power lines) Vibration resistance (during operation) Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4Hz with 3.5 mm single amplitude and 8.4 to 150 Hz with 9.8 m/...

  • カタログ

    ...ノイズ性(動作中) IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐振動(動作中) IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz (振幅3.5mm、8.4∼150Hz、9.8m/s2、X、Y、Z各方向10回) 耐衝撃(動作中) IEC 60068-2-27に準拠 147m/s2...

  • カタログ

    ... (power lines) Vibration resistance (during operation) The vibration resistance depends on the storage device(s): • For a Panel PC with only SSD storage devices: 5 to 8.4 Hz with 3.5 mm single amplitude and 8.4 to 150 Hz with 9.8 m/...

  • カタログ

    ...IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) IEC 60068-2-6に準拠 SSDを搭載したパネル型PCの場合:5∼8.4Hz (振幅3.5mm、8.4∼150Hz、9.8m/s2、X、Y、Z 各方向10回) HDDを搭載したパネル型PCの場合、耐振動性は取り付け方向によって異なります。 *2 耐衝撃(動作中) IEC 60068-2-27...

  • カタログ

    ...ース間 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 接続方式 IP67 (IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1) オムロン耐油コンポーネント評価基準*3 合格 (切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切...

  • カタログ

    ... strength 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute between current-carrying parts and case Vibration resistance (destruction) 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions Shock resistance (destruction) 500 m/...

  • カタログ

    ...Full payload: approximately 7 hours No payload: approximately 11 hours Swing Radius 685 mm Turn Radius 750 mm Maximum Translational Speed (forward and lateral) 1200 mm/s Maximum Reverse Speed 300 mm/s Maximum Translational Acceleration 750 mm/...

  • カタログ

    ...685mm 最小旋回半径 750mm 最大直進速度 (前方および横方向) 1,200mm/s 最大逆進速度 300mm/s 最大並進加速度 750mm/s2 最大並進減速度 1,000mm/s2 最大回転速度 65°/s 35° /s 最大回転加速度 165° /s2 85° /s2 最大回転減速度 165° /...

  • カタログ

    ...、光学カバー:ポリカーボネート、I/Oブロック:アルミダイキャスト 外形寸法 133.0×104.5×142.7mm(コードを除く) 耐衝撃 98m/s2 X、Y、Z各方向1,000回(IEC 60068-2-29) 耐振動 10∼55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引(IEC 60068-2-6) 質量(本体のみ) 1.3kg 電源コード 最大コ...

  • カタログ

    ... minute 9 OS32C Enclosure Rating IP65 (IEC 60529) Enclosure Sensor head: Die-cast aluminum, optical cover: Polycarbonate, I/O block: Die-cast aluminum Dimensions (WxHxD) 133.0 x 104.5 x 142.7 mm (except cable) Impact Resistance 98 m/...

  • カタログ

    ... VAC, 50/60 Hz for 1 minute 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute 100 MΩ min. (at 500 VDC) 1,000 MΩ min. (at 500 VDC) Vibration resistance 10 to 55 Hz with 1.0-mm double amplitude 200m/s2 Shock resistance Noise immunity Noise level: 1.6 kV; pulse width: 100 ns to 1 μs Ambient operating temperature 0 to 55°C (with no icing or condensation) Ambient operating humidity 35% to 85% Tightening torque for external connections LED color Coil surge absorption element Protection diode for inverse connection Weight 0.78 to 1.17 ...

  • カタログ

    ...電圧 100mA 10A AC1,000V/50/60Hz 1min AC2,000V/50/60Hz 1min 絶縁抵抗 100MΩ(500Vメガ) 誤動作振動 1,000MΩ(500Vメガ) 10∼55Hz 複振幅1.0mm 200m/s2 誤動作衝撃耐ノイズ ノイズレベル1.6kV パルス幅100ns∼1μs 使用周囲温度 0∼+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 35∼85%RH 外部接続...

  • カタログ

    ...-100B XW2Z-100B (2 cable) (40) Model XW2Z-100B XW2Z-100B (2 cable) 2 Fujitsu/ Connector-Terminal Block Conversion Unit *1 PNP PLC I/O Unit Unit I/O capacity QX41 QX41-S1 QX41-S2 1 Fujitsu/ 32 inputs Otax NPN/ connector PNP A (40) QX42 2 Fujitsu/ QX42-S1 64 inputs QX82 Otax NPN/ connectors PNP B (40) QX82-S1 1 Fujitsu/ QY41P QY71 32 outputs Otax connector NPN A (40) 2 Fujitsu/ QY42P 64 outputs Otax connectors NPN B 2 Fujitsu/ QY82P 64 outputs Otax connectors PNP B (40) 1 Fujitsu/ 32 inputs Connector-Terminal Block Conversion ...

  • カタログ

    ...XW2R-J34GD-M2 プラススクリュー なし セレクションガイド 形式 PLC I/O ユニット 入 力 /出力点数 QX41 QX41-S1 QX41-S2 入 力 32 点 QX71 QX72 QX82 極性 富士通/ オータックス コネクタ (40p) NPN/ PNP A ×1個 入 力 64 点 オータックス コネクタ (40p) NPN/ PNP B QY71 出 力 32 点 オータックス コ...

  • カタログ

    ...ルス列入力タイプ) R88M-G/R7D-BP 2 形式基準 ●ACサーボドライバ ●ACサーボモータ 形R7D-B 形R88M-G P 100 30 H- B O S2 ① P 01 H ② 番号 項目 ③ ④ 記号 仕様 ① SMARTSTEP2 サーボドライバ ② ドライバタイプ P A5 ③ 適用サーボモータ容量 01 02 04 ④ 電源電圧 ① 番号 パルス列入力タイ...

  • カタログ

    ...°C, 85% max. (with no condensation) Storage ambient temperature and humidity −20 to 65°C, 85% max. (with no condensation) Operating and storage atmosphere No corrosive gases Vibration resistance 10 to 60 Hz and at an acceleration of 5.88 m/...