全 7182 件が検索されました。(1441 - 1460件を表示)
- カタログ
...括)と(信号出力)間 AC1.0kV 1min (信号出力)と( )間 耐振動 10∼55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 雑音端子電圧 EN 61000-6-3 EN55011 Class B 放射妨害電界強度 EN 61000-6-3 EN55011 Class B 安全規格 UL Listed: UL 508 (Listing) cUL: CSA C ...
- カタログ
... input/output terminals and signal output terminals) 1.0 kVAC for 1 min (between signal output terminals and terminal) Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375-mm half amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance 150 m/...
- カタログ
...し、結露および氷結しないこと) 0∼95%RH (保存湿度0∼95%RH) 10 ∼55Hz、片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 150 m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 13.5万時間以上 10年以上 650g以下 850g以下なし IP20、EN/IEC 60529による EN 61000-3-2適合(三相、二相) EN 61204-...
- カタログ
...°C (with no condensation or icing) Ambient operating humidity 0% to 95% (Storage humidity: 0% to 95%) Vibration resistance *11 10 to 55 Hz, 0.375-mm half amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance *11 150 m/...
- カタログ
...こと) 使用周囲湿度 95%RH以下(保存湿度95%RH以下) 耐振動 *11 10∼55Hz、最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h 耐衝撃 *11 294m/s2 6方向 各3回 MTBF *12 13.5万時間以上 期待寿命 *13 10年以上 質量 800g以下 冷却ファン なし 保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 高調波抑制 EN 61000-3-...
- カタログ
... no condensation or icing) Ambient operating humidity 95% max. (Storage humidity: 95% max.) Vibration resistance *11 10 to 55 Hz, maximum 5 G, 0.42 mm single amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance *11 294 m/...
- カタログ
...ないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下(保存湿度95%RH以下) 耐振動 10∼55Hz、最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 MTBF * 6万時間以上 期待寿命 * 10年以上 質量 250g以下 冷却ファン なし 保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 250g以下 250g以下 *17 ページの「...
- カタログ
...°C (with no condensation or icing) Ambient operating humidity 95% max. (Storage humidity: 95% max.) Vibration resistance 10 to 55 Hz, maximum 5 G, 0.42 mm half amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance 150 m/...
- カタログ
...絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括)と(入力一括、 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと )間 DC500Vにて 出力表示灯 有 (色:緑) 雑音端子電圧 EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスA準拠 放射妨害電界強度 EN55011 Group1 ...
- カタログ
...: 20 mA) Insulation resistance 100 MΩ min. (between all outputs and all inputs/ PE terminals) at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375-mm single amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance 150 m/...
- カタログ
...の1.3倍、3h、1回 誤動作 10∼55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 耐久 10∼25Hz 複振幅2mm X、Y、 Z方向 各2h 誤動作 98m/s2 X、Y、Z方向 耐久 294m/s2 X、Y、Z方向 テストボタンでの動作 瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず) ご購入 当社販売店 または オムロンFAスト...
- カタログ
...Power supply: AC: DC: Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.3-mm double amplitude each in 3 directions for 10 min Destruction: 10 to 25 Hz, 2-mm double amplitude each in 3 directions for 2 hrs Shock resistance Malfunction: 98 m/...
- カタログ
...圧の1.3倍、3h、1回 誤動作 10∼55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 耐久 10∼25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 誤動作 98m/s2 X、 Y、 Z方向 耐久 294m/s2 X、Y、Z方向 テストボタンでの動作 電流整定値の120%→80%において0.3s以下 動作電流値の105%以下 (出力リレーが...
- カタログ
...∼360° ) ただし、形H5S-□-31は500V 耐久 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h 振動誤動作 10∼55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐久 300m/s2 6方向 各3回衝撃誤動作 100m/s2 6方向 各3回 5万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A) 5万回以上(モータ負荷 AC250V 1HP) 寿命 5万回以上(誘導負荷 AC250V 10A、...
- カタログ
...,000 V between power terminals Vibration resistance Destruction: 10 to 25 Hz, 2-mm double amplitude (2G max.) for 2 hrs each in 3 directions Malfunction: 16.7 Hz, 1-mm double amplitude for 10 min each in 3 directions Shock resistance Destruction: 294 m/...
- カタログ
...中心電圧±2%、不感帯±1% ±1.2×50μs 4,500V(電気回路一括と外箱間) ±1.2×50μs 3,000V (電源端子間) 耐久 10∼25Hz 複振幅2mm (最大19.6m/s2まで) 3方向 2h 誤動作 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 10min 耐久 294m/s2 誤動作 98m/...
- カタログ
... min. (non-conducting contacts) Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.3-mm double amplitude each in 3 directions for 10 minutes Destruction: 10 to 25 Hz, 2-mm double amplitude each in 3 directions for 2 hours Shock resistance Malfunction: 98 m/...
- カタログ
...点は無通電) 誤動作 10∼55Hz 複振幅0.3mm X、 Y、 Z方向 各10min 耐久 10∼25Hz 複振幅2mm X、Y、 Z方向 各2h 誤動作 98m/s2 X、Y、Z方向 耐久 294m/s2 X、Y、Z方向 テストボタンでの動作(過負荷要素のみ) 瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず) ご購入 当社販売店 または オム...
- カタログ
...) 10Aヒューズ 形gIまたは形gG(IEC60269) 100A (EN60947-5-1) 5A(EN60947-5-1) ClassⅡ (二重絶縁で接地不要) 10∼55Hz 複振幅1.5mm 最大1,000m/s2 最大300m/s2 −10∼+80℃ (ただし、氷結しないこと) 35∼95%RH 約62∼72g 動作回数 ︵ × 保護構造 *1 機械的耐久性 *2 電気的許容操作速度機械的許容操作...
- カタログ
...部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間振動 *2 衝撃 *2 周波数10∼55Hz 複振幅1.5mm 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 電気的 50mΩ以下 AC1,500V 50/60Hz 1min 誤動作 機械的耐久性 *3 形SS-3FPシリーズ 0.1mm∼1m/s(ピン押ボタン形の場合) 最大300m/...