全 7182 件が検索されました。(1481 - 1500件を表示)

  • カタログ

    ...動耐性 振動周波数: 10∼150Hz、片振幅: 0.35mm、振動方向: X/Y/Z、 掃引時間: 各回数8分、掃引回数: 10回 耐衝撃(耐久) 衝撃力: 150m/s2、試験方向: 6方向、各3回(上/下、前/後、左/右) 保護等級 IEC60529規格 IP40 本体のみ 約103g 梱包重量 約219g 外形寸法 40(W)× 61(D:コネクタ部を除く)...

  • カタログ

    ...(at 100 VDC) between the connector terminals and the case Dielectric strength 1,000 VAC (50/60 Hz, 1 minute) between the connector terminals and the case (leakage current: 5 mA max.) Vibration resistance 10 to 150 Hz, 0.20-mm double amplitude, 15-m/...

  • カタログ

    ...耐電圧 AC1,000V (50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下 耐振動 10∼150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 耐衝撃 150m/s2の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回 使用周囲温度 0∼+40℃(ただし、氷結しないこ...

  • カタログ

    ...equivalent to IP68 (IEC 60529:2001) IP67 Oil resistance equivalent to IP67G (JIS C 0920:2003, Appendix 1) *4 IP67G (JIS C 0920:2003, Appendix 1) *4 Vibration resistance 10 to 2,000 Hz, 1.5-mm double amplitude at 150 m/...

  • カタログ

    ... C 0920:2003 付属書1) *4 (JIS C 0920:2003 (JIS C 0920:2003 付属書1) *4 付属書1) *4 耐振動性 10∼2,000Hz 複振幅1.5mm 加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと 耐衝撃性 500m/s2...

  • カタログ

    ... MΩ min. (at 500 VDC) between cable terminals and case Dielectric strength 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between cable terminals and case Vibration resistance No abnormality after application of 10 to 500 Hz, 1.5-mm double amplitude, acceleration: 100 m/...

  • カタログ

    ...(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1,000V(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間に1分間印加 耐振動性 10Hz∼500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で 10回掃引加え異常なきこと 耐衝撃性 500m/...

  • カタログ

    ... 85% (with no condensation) 20 MΩ min. (at 500 VDC) between cable terminals and case 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between cable terminals and case No abnormality after application of 10 to 500 Hz, double amplitude: 1.5 mm, acceleration: 100 m/...

  • カタログ

    ...ケース間で20MΩ以上(DC500Vメガにて) AC1,000V (50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間に1分間印加 10Hz∼500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと 500m/...

  • カタログ

    ...AC2,000V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min 誤動作 周波数10∼55Hz 複振幅1.5㎜ 耐久 最大1,000m/s2 誤動作機械的 耐久性 *3 電気的保護構造 最大200m/...

  • カタログ

    ...充電金属部とアース間、 各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm * 耐久 最大500m/s2 誤動作 最大200m/s2 * 機械的 100万回以上 電気的 10万回以上 常時閉路 最大36A 常時開路 最大36A 衝撃耐久性質量突入電流 約48∼62g 使用周囲温...

  • カタログ

    ...部とアース間、 AC1,500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間振動衝撃耐久性 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm * 耐久 最大500m/s2 誤動作 最大200m/s2 * 機械的 300万回以上 電気的 10万回以上 質量突入電流 約12∼40g 常時閉路 最大36A 常時開路 最大36A 使用周囲温度 −25∼+80℃ (た...

  • カタログ

    ...0.1A 0.1A 定格作動電圧(Ue) 125V 30V ● CCC(GB/T14048.5) カテゴリと定格 AC-15 2A/250V 10∼55Hz 複振幅1.5mm 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 200m/s2以上 使用周囲温度 −10∼+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35∼95%RH以下 質量 約580g(形VB-4211の場合) 注. 上記は初期における値で...

  • カタログ

    .../60Hz 1min 各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min 20 10 0 振動 誤動作10∼55Hz 複振動1.5mm 衝撃 耐久 : 最大1,000m/s2、誤動作 : 最大300m/s2 使用周囲温度 −10∼+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35∼95%RH 質量 約120∼170g 2 4 6 8 10 開閉電流 (A) 注. 上記は初期にお...

  • カタログ

    ... condensation) Ambient Atmosphere No Corrosive Gases Vibration Resistance (Destructive) Oscillation Frequency: 10 to 150 Hz; Half Amplitude: 0.35 mm; Vibration Direction: X/Y/Z; Sweep Time: 8 Minutes/Count; Sweep Count: 10 Times Shock Resistance (Destructive) Impact Force: 150 m/...

  • カタログ

    ... condensation) Ambient Atmosphere No Corrosive Gases Vibration Resistance (Destructive) Oscillation Frequency: 10 to 150 Hz; Half Amplitude: 0.35 mm; Vibration Direction: X/Y/Z; Sweep Time: 8 Minutes/Count; Sweep Count: 10 Times Shock Resistance (Destructive) Impact Force: 150 m/...

  • カタログ

    ...ガスのないこと 耐振動(耐久) 10∼150Hz、振幅:0.35mm、X、Y、Z各方向(掃引時間8分×掃引回数10回) 耐衝撃(耐久) 衝撃力:150m/s2、試験方向:6方向、各3回(上下、前後、左右) 保護等級 IEC 60529 IP69K 本体のみ 約372g 梱包重量 約505g 本体寸法 57.5mm (W)× 50.5mm (D)× 75mm (H) (コネクタ...

  • カタログ

    ...100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 30mΩ以下 誤動作 AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min 周波数10∼55Hz 複振幅1.5mm 耐久 最大400m/s2 誤動作 最大100m/s2 5,000万回以上(60回/min) 1,000万回以上(60回/min) 50万回以上(30回/min) 100万回以上(30回/min) IEC IP40 感電保護クラス ClassⅠ PTI(トラッキン...

  • カタログ

    ...13.4 90 No. of ports (RJ45) 81.8 MOVING POSITION Specifications Vibration Resistance Conforms to IEC 60068-2-6 5 to 8.4 Hz, 3.5 mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration 9.8 m/s2 1.68 W max. Shock Resistance Conforms to IEC 60068-2-27 196 m/s 2 Wire Type 0.14 to 1.5 mm2 Enclosure Mounted in a panel Switching capacity (Switching fabric) *1 700 Mbps Atmosphere Must be free from corrosive gases. Ground method Ground to less than 100 Ω. Ambient operating temperature 0 to 55 °C (with no icing ...

  • カタログ

    ...: 3 4 NC: 1 2 NO only NO: 3 4 NC: 2 NC+NO NO: 3 4 NC: 1 2 NO only NO: 3 4 NC: 2 CAL4 CAL5 Flexible Rod Actuators NJ NJ-S2 CA32-43 Fork Lock Lever * CA32-44 * The lever attachment method varies in A to D. A B C D (5) Wiring Specifications K43A Direct-wire connector type Threaded (M12) K43 -DGJ Pre-wired connector * Threaded (M12) DC -DK1EJ -DTGJ -DTK1EJ Pre-wired connector * Smartclick DC * The standard cable length for a pre-wired connector is 0.3 m. Contact your OMRON representative for ...