全 7182 件が検索されました。(1321 - 1340件を表示)

  • カタログ

    ...、入出力コモン一括間:AC2,800V 1分間 2)電気回路一括とフロントケース間:AC2,800V 1分間 耐振動 片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引 耐衝撃 150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 本体質量 約150g(本体のみ) 保護構造 前面:IP66(パネル...

  • カタログ

    ...、入出力コモン一括間:AC2,800V 1分間 2)電気回路一括とフロントケース間:AC2,800V 1分間 耐振動 片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10∼150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引 耐衝撃 150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 本体質量 約150g(本体のみ) 保護構造 前面:IP66(UL対象...

  • カタログ

    ...10 MΩ min. at 500 VDC (between electric circuitry and mounting panel) Dielectric strength 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min (between electric circuitry and mounting panel) Vibration Malfunction: 16.7 Hz, 1-mm double amplitude Shock Destruction: 294 m/...

  • カタログ

    ...耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min (電気回路と取りつけパネル間) 耐振動 誤動作 16.7Hz 複振幅1mm 3方向各10min 耐衝撃 耐久 294m/s2 寿命質量 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 20℃+20deg、−30degの範囲で ±5%以内 動作時間 70∼115% 5VA以下 AC110 50/60Hz 形LG2-DB 定格...

  • カタログ

    ... min. 1,000 VAC at 50/60 Hz for 1 min. 10 to 55 to 10 Hz, 0.5-mm single amplitude (1.0-mm double amplitude) 10 to 55 to 10 Hz, 0.5-mm single amplitude (1.0-mm double amplitude) 1,000 m/s2 200 m/s2 AC: 50,000,000 operations min. (switching frequency: 18,000 DC: 100,000,000 operations min. operations/h) 100 mA at 5 VDC 10mA at 5 VDC 1-pole and 2-pole: 40 g, 3-pole: Approx. 50 g, 4-pole: Approx. 70 g Endurance Under Real Loads (Reference ...

  • カタログ

    ...ツイン接点形 AC2,000V 50/60Hz 1min AC1,000V 50/60Hz 1min 10∼55∼10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 10∼55∼10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 1,000m/s2 200m/s2 AC用 5,000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) 耐久性機械的 DC用 1億回以上故障率P水準(参考値 )*4 DC 5V 100mA DC 5V 10mA 質量 1、2極 約40g、...

  • カタログ

    ... VIEW 24 VDC Characteristics Item Indicator 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude (malfunction within 1 ms) Vibration Malfunction resistance Shock Malfunction resistance Connector holding force Weight Degree of protection 300 m/...

  • カタログ

    ...650 kg 900 kg Run Time *5 10 h (no payload); 8 h (full payload) Swing Radius 729 mm Turn Radius 0 mm Maximum Translational Speed (forward and reverse) 2200 mm/s Maximum Translational Acceleration 900 mm/...

  • カタログ

    ...0mm 最大直進速度(前進および後退) 2,200mm/s 移動性 1,800mm/s 2 最大並進加速度 900mm/s 最大並進減速度 1,300mm/s2 最大回転速度 *6 60°/s 最大回転加速度 100° /s2 最大回転減速度 150° /s2 最大慣性モーメント 250kg・m2 300kg・m2 停止位置精度 (モバイルロボット1台)*7...

  • カタログ

    .../60Hz 1min AC1,000V 50/60Hz 1min 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm) 耐久 1,000m/s2 誤動作 100m/s2 機械的 500万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) 電気的 *5 50万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) 故障率P水準(参考値 *6) DC1V 10mA...

  • カタログ

    ... 1min トコイル間 10∼55∼10Hz 耐久片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 振動 10∼55∼10Hz 誤動作片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 耐久 500m/s2 衝撃誤動作 100m/s2 機械的 500万回以上(開閉ひん度1,800回/h) 耐久性 電気的 50万回以上 *2 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) 故障率P水準(参...

  • カタログ

    ...振動 AC1,500V 50/60Hz 1min 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm) 耐久 1,000m/s2 誤動作 100m/s2 機械的 500万回以上 (開閉ひん度7,200回/h) 電気的 *5 50万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) 質量 ・基準形形MM2 形MM3 形MM4 形MM2P...

  • カタログ

    ...流の最大値 10A 5A 開閉容量の最大値 (参考値) 800W、 20VA *1 660W、20VA *1 10∼35∼10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1mm) 耐久 500m/s2 誤動作 50m/s2 250万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) 50万回以上電気的*4 (定格負荷、開閉ひん度 1,800回/h) 故障率P水準(参考値*5) DC 5V 10mA 10A 構造 誤動作...

  • カタログ

    ...ット U2 2回路組込んだ製品。 100V • その他の仕様は、形61F-G1一般用と同様。 8V U1 0V U2 U2 S0 S1 U1 S2 Tc1 E3 Tb1 E2 Ta1 E1 Ta2 E2' Tc2 E1' Tb2 ■外形寸法詳細につきましては、形61F-G□をご覧ください。 ■種類/標準価格形61F-G機能が2回路入り形式 標準価格 (¥) 形61F-G1-2(...

  • カタログ

    ... (new), STO internal error (new), etc. Operating ambient temperature *6 -10 to 50°C (Derating required) Storage ambient temperature -20 to 65°C (During shipment) Operating ambient humidity 20% to 90% (with no condensation) Vibration resistance 5.9 m/...

  • カタログ

    ...℃(ただし、ディレーティング必要) 保存周囲温度 −20∼65℃(輸送時) 使用周囲湿度 20∼90% RH(結露なきこと) 耐振動 5.9m/s2(0.6G)、10∼55Hz 使用場所 標高1,000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所) EtherCAT通信ユニット その他のオプション 形3G3AX-MX2-ECT DCリアクトル、ACリ...

  • カタログ

    ... 50/60 Hz for 1 min Vibration Destruction 10 to 55 to 10 Hz, 0.5-mm single amplitude (1.0-mm double amplitude) resistance Malfunction 10 to 55 to 10 Hz, 0.5-mm single amplitude (1.0-mm double amplitude) Destruction 1,000 m/...

  • カタログ

    ...1min AC1,000V 50/60Hz 1min 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm) 耐久 1,000m/s2 誤動作 200m/s2 機械的 AC5,000万回以上 AC5,000万回以上 AC5,000万回以上 DC5,000万回以上 DC1億回以上 DC1億回以上 (開閉ひん度18,000回/ (開閉ひん度18,000回/ (...

  • カタログ

    ...1,800回/h(定格負荷) 100MΩ以上 AC1,000V 50/60Hz 1min 10∼55∼10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 10∼55∼10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 1,000m/s2 200m/s2 AC用:5,000万回以上 DC用:1億回以上(開閉ひん度18,000回/h) 20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) −10∼+40℃(ただし、氷結および結...

  • カタログ

    ...ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠 2KV (電源ライン) 耐振動(動作時) IEC60068-2-6 に準拠 5∼8.4Hz 片振幅3.5mm、8.4∼150Hz 定加速度9.8m/s2 XYZ 各方向 100 分(掃引時間10 分× 掃引回数10 回= 合計100 分) 耐衝撃(動作時) IEC60028-2-27 147m/...