全 7182 件が検索されました。(1341 - 1360件を表示)
- カタログ
...Noise immunity 2 kV on power supply line (Conforms to IEC 61000-4-4.) Vibration resistance (during operation) Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5 mm half amplitude and 8.4 to 150 Hz with 9.8 m/...
- カタログ
... DC external and GR terminals Leakage current: 10 mA max. Noise immunity 2 kV on power supply line (Conforms to IEC 61000-4-4.) Vibration resistance 5 to 8.4 Hz, 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration: 9.8 m/...
- カタログ
...源ライン) 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠 (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/...
- カタログ
....) Overvoltage Category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC Immunity Level Zone B Vibration Resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz Acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
...当 バッテリ EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
...ンプ表示 256ヵ所/1画面素イメージライブラリ表示 256ヵ所/1画面 耐振動(動作時) 5∼9Hz 片側振幅:3.5mm 9∼150Hz 9.8m/s2 いずれもX、Y、Z各方向10回 (1オクターブ/min) 耐衝撃 (動作時) 147m/s2 XYZ各方向3回 数値入力欄 重 量 2.5kg以下 サムロータリ 保護構...
- カタログ
... to IEC61000-4-4.) Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
... 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠、147m/...
- カタログ
...-4.) Overvoltage category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, Acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
...-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/...
- カタログ
...Insulation class Class III (SELV) Overvoltage category II EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
...圧カテゴリ Ⅱ EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
... II: Conforms to JIS B 3502 and IEC 61131-2. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with amplitude of 3.5 mm, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/s2 100 min each in X, Y, and Z directions (10 sweeps of 10 min each = 100 min total) Shock resistance Conforms to IEC 60068-2-27, 147 m/...
- カタログ
... 61131-2に適合 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z 各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/...
- カタログ
... line) Overvoltage category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
... 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠、147m/...
- カタログ
... line) Overvoltage category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
... 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠、147m/...
- カタログ
... category Category II: Conforms to IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with amplitude of 3.5 mm, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
...-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/...