全 7182 件が検索されました。(1421 - 1440件を表示)

  • カタログ

    ...です。 M ④フレームサイズ AC100-240V ⑥回転速度 ⑧納品形態 09 92×92 H 高速 無表示 12 120×120 L 低速 S1 S2 標準フィンガーガード、 ねじ&ナットセット、プラグコード* AC 軸流ファン金属羽根 ②電源・電圧 AC 軸流ファン樹脂羽根 ① *詳細はP.19、P.26のセット形式を参照く...

  • カタログ

    ...M 4. Frame 100 to 240 VAC 6. Rotational speed 09 92 × 92 H High speed 12 120 × 120 L Low speed 8. Delivered configuration No marking Standard S1 S2 AC Axial Fan Metal blade * A Plug Cord (R89F-PC) is required for models with terminals. Finger guard + Screw and nut set + Plug cord * Note: These tables show only how to read model numbers. They do not indicate which products are available. Refer to Ratings and Ordering Information when ordering. Accessories * Refer to Set Model on page 19 and 26 for details. Ordering Information AC Free Input Axial ...

  • カタログ

    ...Humidity Vibration *12 Use location *13 -10 to 50°C LD (low duty) -10 to 45°C VLD (very low duty) -10 to 40°C -20 to 65°C 20-90%RH (location free of condensation) 5.9 m/s2 (0.6 G) 10 to 55 Hz: 3G3RX2-A2004 to A2220 / 3G3RX2-A4007 to A4220 2.94 m/...

  • カタログ

    ...様 ND (標準負荷) −10∼50℃ LD(軽負荷) −10∼45℃ VLD (超軽負荷) −10∼40℃ −20∼65℃ 20∼90%RH (結露のない所) 振動*12 5.9m/s2(0.6G) 10∼55Hz: 形3G3RX2-A2004∼A2220/形3G3RX2-A4007∼A4220 2.94m/s2(0.3G)10∼55Hz:形3G3RX2-A2300∼A2550/形3G3RX2-A4300∼A413K 使用場所*13 標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所) 主回路平滑コンデン...

  • カタログ

    ...保存温度 −40∼85℃ 使用周囲湿度 95%以下 保存湿度 95%以下 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 MTBF 3.6万時間以上 期待寿命 10年 質量(本体) 1,050g以下 冷却ファン 無 保護構造 IP20、EN/IEC60529による 高調波抑制 EMI EN 61000-3-2適合雑音...

  • カタログ

    ... no condensation or icing) *5 Storage temperature -40 to 85°C Ambient operating humidity 95% max. Storage humidity 95% max. Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude, 3 directions, 2 h each Shock resistance 150 m/...

  • カタログ

    ...一括、入出力信号一括、通信一括)と(入力一括、 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有 (色:緑) 雑音端子電圧 EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電界強度 EN61204-3 ClassA適...

  • カタログ

    ... input terminals collectively and all branch output, all I/O signal, and all communications terminals collectively Vibration resistance No abnormality after 10 to 55 Hz at 0.375-mm single amplitude for 2 h each in 3 directions. Shock resistance No abnormality after 150 m/...

  • カタログ

    ...露) 保管周囲温度/湿度 −20∼+55℃/10∼90%RH(無結露) 環境 JIS C 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm 8.4∼150Hz 耐振動加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 JIS C 60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... 90% (with no condensation) Storage ambient temperature/humidity –20°to +55°C/10 to 90% (with no condensation) Vibration resistance JIS C 60068-2-6 compliant. 5 to 8.4 Hz amplitude: 3.5 mm, 8.4 to 150 Hz acceleration rate: 9.8 m/...

  • カタログ

    ...こと) 使用周囲湿度 90%RH以下 (保存湿度90%RH以下) 耐振動 10∼55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各2h 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回期待寿命 *1 10年以上外形寸法 19 ページの「外形寸法」を参照ください。 質量 250g 冷却ファン無保護構造 ― 高調波抑制 EN 61000-3-...

  • カタログ

    ... (with no condensation or icing) Ambient operating humidity 90% max. (Storage humidity: 90% max.) Vibration resistance 10 to 55 Hz, 4.5 G max., 0.375-mm half amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance 150 m/...

  • カタログ

    ...(ALM)間 (検出電流 20mA) 100MΩ以上(出力一括)と (入力一括・ )間 DC500Vにて 10∼55Hz、片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと *10 有(色:緑) EN55011 Group 1 Class B適合、FCCクラスB準拠 *11 EN55011 Group 1 Class B適合 *11 UL UR:UL508(Recognition)*13 UL Listed:UL508(Listing)*14 UL ...

  • カタログ

    ...: 20 mA) Insulation resistance 100 MΩ min. (between all outputs and all inputs/PE terminals) at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375-mm single amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance 150 m/...

  • カタログ

    ...DC接続端子一括) と( 耐振動 *5、*6 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと )間 DC500Vにて 耐衝撃 *5、*6 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 雑音端子電圧 *5 EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電界強度 EN61204-3 Class B適合 安全規格 UL cUL...

  • カタログ

    ... min. (between all DC connection terminals and PE terminals) at 500 VDC Vibration resistance (See notes 5 and 6.) 10 to 55 Hz, 0.375-mm single amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance (See notes 5 and 6.) 150 m/...

  • カタログ

    ...しないこと) 使用周囲湿度 95%RH (保存湿度95%RH以下) 耐振動 10∼55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 耐衝撃 150m/s2 6方向各3回 質量 140g以下 保護構造 IP20、EN/IEC60529による 安全規格 UL 60939(Recognition)OVC Ⅲ(≦3000m)Pol2 CSA C22.2 No.8 EN 60939 OVC Ⅲ(≦3000m)Pol2 ENEC*2 *1. 入力にUPSを接続する場合は、...

  • カタログ

    ... or icing) +85°C +60°C -40 to 85°C (with no condensation or icing) 95% (Storage humidity: 95% max.) 10 to 55 Hz, maximum 5 G, 0.42 mm half amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions 150 m/s2, 3 times each in ±X, ±Y, ±Z directions 140 g max. IP20 by EN/IEC 60529 UL 60939 (Recognition) OVC III (≤3000 m) Pol2 CSA C22.2 No.8 Standards Safety standards EN 60939 OVC III (≤3000 m) Pol2 ENEC *2 *1. If the input is connected to a UPS, do not connect a ...

  • カタログ

    ...) 環境使用周囲湿度 0∼95%(保存湿度0∼95%RH) 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと MTBF *8 13.5万時間以上信頼性期待寿命 *9 10年以上質量 150g以下 195g以下構造冷却ファン無保...

  • カタログ

    ... 85°C (with no condensation or icing) Environment Ambient operating humidity 0% to 95% (Storage humidity: 0% to 95%) Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm half amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance 150 m/...