全 44873 件が検索されました。(5581 - 5600件を表示)
- カタログ
...Reversing Magnetic Contactor J7KCR / Auxiliary Relay (Contactor Relay) J7KCA Finally Low Voltage Switching Gears joining into the OMRON’s Panel Solution portfolio • Push-In Plus technology allows easy wiring • Unified width (45 mm) among Magnetic Contactors, Thermal Relay and MMS for space-saving • Applicable to ...
- カタログ
... (*1) • Ideal for motor Control up to 2.2 kW (200 to 240 VAC) (*2), 5.5 kW (380 to 440 VAC), AC-3 class • Magnetic Contactor with Mirror contacts according to EN 60947-4-1 in safety applications, whose switching function is controlled by ...
- カタログ
...減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。 Pr oce ss 圧倒的な工数削減を実現 制御盤にさらなる進化を P a n el 小型&高信頼性を 両立した制御盤を実現 設計、製作プロセスに革新を サステナブルな制御盤づくりを 人に “ 易しさ” と “ 優し...
- カタログ
...J73KC-AM-31 2a2b J73KC-AM-22 1a3b J73KC-AM-13 4b J73KC-AM-04 1,710 2,100 インタロックユニット形式 標準価格(¥) 865 J74KC-A 可逆導体キット種類 形式 標準価格(¥) 主回路用 J75KC-WKR-A 1,280 補助回路用 J75KC-WKR-B 1,730 コイルサージ吸収ユニット電圧仕様 動作表示ランプ AC24-48V AC48-...
- カタログ
... magnetic contactors Ideal for standardizing panel design • Push-In Plus wiring Technology saves Wiring and Maintenance time • World's smallest size (*1) • High Contact Reliability (Min. 5 VDC, 3 mA) by Bifurcated contacts • Combination with Auxiliary contact units to configure ...
- カタログ
...能使用電圧(V) AC 100-120 AC 200-240 AC 380-440 AC 500-600 1 0.5 AC-15(コイル負荷) IEC 60947-5-1/ 定格使用電流(A) JIS C 8201-5-1 に基づく定格 3 6 DC220 2 1 0.3 0.2 DC-12 (抵抗負荷) 6 6 3 3 2 1.5 0.5 30 10 5 30 30 10 5 10 定格通電電流(...
- カタログ
...it is ideal for control of motors to AC-3 class, 2.2 kW (200 to 240 VAC) * or 5.5 kW (380 to 440 VAC). • Rocker switch (standard type) and rotary switch (high-performance type) • High breaking capacity (Max100 kA/440 VAC) • Equipped with ...
- カタログ
... CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 1 J7MCシリーズ種類/標準価格本体 ● ロッカースイッチ(標準形) 定格電流(A) (()内は電流設定範囲、定格使用電流) 形式 標準価格(¥) 0.16 (0.1-0.16) J7MC-3P-E16 0.25 (0.16-0.25) J7MC-3P-E25 0.40 (0.25-0.4) J7MC-3P-E4 0.63 (0.4-...
- カタログ
...Motor Protection from Overload and Phase -loss by Combination with J7KC for up to 2.2 kW (240 VAC) *, 5.5 kW (440 VAC) • Push-In Plus wiring Technology saves Wiring and Maintenance time • One-touch Installation with magnetic contactor J7KC to configure ...
- カタログ
...記をご参照ください。 三相標準モータ容量と全負荷電流(参考値) 主回路電圧 AC200-240V AC380-440V 容量P 〔kW〕 電流Ie〔A〕 暫定電流範囲 〔A〕 サーマルリレー形式 0.1 0.68 0.48∼0.72 J7TC-01-E72 0.2 1.3 0.95∼1.45 J7TC-01-1E4 0.4 2.3 1.7∼2.6 J7TC-01-2E6 0.75 3.8 2.8∼4....
- カタログ
.... 試験条件についてはお問い合わせください。 ■外形寸法(単位:mm)/動作特性 ●ピン押ボタン形形J-7 φ3.5 φ1.5 A PT R0.8 8.9 2.3 5.1 +0.05 2.35−0.025 +0.05 φ2.5 −0.025 3.95 4.8±0.05 12.7 ●ヒンジ・短レバー形形J-7-V 形式 形J-7 動作に必要な力 OF ...
- カタログ
...values of the overload elements. It is recommended to test operation before using the K2CM. Model Number Structure Model Number Legend K2CM-@@@-@@ 1 2 3 4 5 6 5. Current setting range LS: 2 to 8 A L: 8 to 26 ...
- カタログ
...LS :2∼8A L :8∼26A M :20∼65A H :50∼160A ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア ⑦復帰方式無表示:手動復帰形 A :自動復帰形 ⑧反相検出方式無表示:電流反相検出 V :電圧反相検出 www.fa.omron.co.jp 1 K2CM 種類/標準価格 ■本体 ●電流反相検出タイプ動作時間特...
- カタログ
...[-] K2CU Data Sheet Heater Element Burnout Detector K2CU CSM_K2CU_DS_E_3_3 Accurate Detection of Heater Element Burnout Regardless of Heater Capacities • Accurately detects a burned heater element or elements incorporated by ...
- カタログ
...。 8ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 種類/標準価格 ■本体 ●ゲート入力端子つきタイプ(形K2CU-F□□A-□GS) 制御電源電圧 動作電流 AC100V AC4∼10A AC8∼20A AC16∼40A AC32∼80A 形K2CU-F10A-CGS 形K2CU-F20A-CGS 形K2CU-F40A-CGS 形K2CU-F80A-CGS 形K2CU-F10A-DGS 形K2CU-F20A-DGS 形K2CU-F40A-DGS 形K2CU-F80A-DGS AC200V...
- カタログ
...きに点灯(橙) 電圧:入力零相電圧が零相電圧整定値を超えたときに点灯(橙) 項目 7セグ 動作表示器 機能 Io(A) 零相電流入力を計測した値を表示 Vo(%) 零相電圧入力を計測した値を表示 事故履歴(MAX) 事故履歴を表示 設定値変更表示 設定変更し...
- カタログ
...込形 F4ケース 引出式角胴埋込形 D2ケース E E c1 a1 b1 c1 a1 b1 制御電源なし (入力と共用) c2 a2 b2 c2 a 2 b2 P1 P2 P1 c1 E E c1 a1 b1 c1 a1 b1 c2 a2 b2 c2 a 2 b2 P1 P2 S1 S2 P1 P2 S1 S2 制御電源あり (DC操作) (−) (+) c2 P2 a1 b1 a2 b2 P1 P2 (−)(+) (−) P1 S1 c1 c2 P2 S2 a1 a2 (+) ■外部接続...
- カタログ
...器 形K2GR-AV1 P1 P2 Z1 Z2 b1 c1 a1 b2 c2 a2 ZCT ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 警報回路へ 計器用変圧器 CB 形K2OC-AVN C1R C2R C1T C2T Tb Tc Ta b c a ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ CT ● 形K2GR-AC1 電流引きはずし R S T DS 形K2GR-AC1 形OTG 零相変流器 01 02 T1 T2 S0 S1 S2 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ZCT P1 P2 Z1 Z2 b c ...
- カタログ
...(緑) 始動:入力電流が限時整定電流値を超えたとき点灯(橙) 項目 7セグ表示(数値表示) 動作表示器 機能 電流(A) 入力電流を計測した値を表示入力値が大きい相電流を表示 経過時間(%) 限時動作整定値を超えて動作に至るまでの経過時間を...
- カタログ
...外部配線図 ●形K2OV-AVN R S パレットスイッチ T 引きはずし用制御電源警報回路へ 計器用変圧器 CB a b c Ta Tb Tc Fa Fc 点検用接点 形K2OV-AVN P1 P2 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニ...