全 44873 件が検索されました。(5621 - 5640件を表示)

  • カタログ

    ...特殊仕様となります。 価格については別途お問い合わせください。 機器仕様 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 4W:DC−10∼+10V Z :指定電流レンジ 5W:DC− 5∼+ 5V (DC0∼...

  • カタログ

    ...形式基準形K3FK-H -□-□□-□ 形K3FK-HS-□-□□-□ 形式 H :絶縁なし HS :絶縁付ホールド H :最大値 L :最小値入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA A1 :DC4∼20mA *1 B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA H :DC10∼50mA J :DC0∼ 10μA K :DC0∼100μA GW:DC− 1∼+ 1mA FW:DC−10∼+10mA Z :指定電流レンジ *2 ・入力信号の最大値...

  • カタログ

    ...) 形K3FK-L -□□-□ 64,000 形K3FK-LS-□□-□ 77,000 形式基準形K3FK-L -□□-□ 形K3FK-LS-□□-□ 形式 L :絶縁なし LS :絶縁付入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA A1 :DC4∼20mA *1 B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA H :DC10∼50mA J :DC0∼ 10μA K :DC0∼100μA GW:DC− 1∼+ 1mA FW:DC−10∼+10mA Z :指定電流レンジ *2 ●電圧入力 1 :DC0∼ 10mV 15 :DC0∼ ...

  • カタログ

    ...式基準形K3FK-M -□-□ 形K3FK-MS-□-□□ 形式 M :絶縁なし MS:絶縁付入力信号:全抵抗値100Ω∼10kΩ 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 4W:DC−10∼+10V Z :指定電流レンジ 5W:DC− 5∼+ 5V (DC0∼20mAの...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...) 形K3FK-N- □□-□ 69,000 形K3FK-NS-□□-□ 79,500 形式基準形K3FK-N -□□-□ 形K3FK-NS-□□-□ 形式 N :絶縁なし NS :絶縁付入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA A1 :DC4∼20mA *1 B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA H :DC10∼50mA J :DC0∼ 10μA K :DC0∼100μA GW:DC− 1∼+ 1mA FW:DC−10∼+10mA Z :指定電流レンジ *2 ●電圧入力 1 :DC0∼ 10mV 15 :DC0∼ ...

  • カタログ

    ...意。 ・耐電圧AC2000V。 ・密着取付可能。 入力信号 1 :AC0∼110V 2 :AC0∼220V 5 :AC0∼150V 6 :AC0∼300V 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 4W:DC−10∼+10V Z :指定電流レンジ 0 :指定電圧レンジ (DC0∼20mA...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...意。 ・耐電圧AC2000V。 ・密着取付可能。 入力信号 1 :AC0∼110V 2 :AC0∼220V 5 :AC0∼150V 6 :AC0∼300V 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 4W:DC−10∼+10V Z :指定電流レンジ 0 :指定電圧レンジ (DC0∼20mA...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...1 :JPt 100 (JIS ’89) 3 :Pt 100(JIS ’89) 4 :Pt 100Ω(DIN、IEC751) 5 :Pt 50Ω(JIS ’81) 6 :Ni 508.4Ω 0 :上記以外出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 0 :指定電圧レンジ Z :指定電流レンジ (DC−10∼+12Vの...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...-SF CSM_K3FK-SF_DS_J_2_9 標準価格形式 標準価格(¥) 形K3FK-SF-□□-□ 60,000 形式基準形K3FK-SF-□□-□ 形式入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA H :DC10∼50mA GW:DC− 1∼+ 1mA FW:DC−10∼+10mA Z :指定電流レンジ * (0.1A 50Ω MAX) ●電圧入力 3 :DC0∼ 1V 4 :DC0∼10V 5 :DC0∼ 5V 6 :...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...-SP-□□-□ 70,000 形式基準形K3FK-SP-□□-□ 形式入力信号 1 :無電圧スイッチ 2 :電圧パルス出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 4W:DC−10∼+10V Z :指定電流レンジ 5W:DC− 5∼+ 5V (DC0∼20mA...

  • カタログ

    ...-TG-□□-□ 形式入力信号 ●電圧入力 1 :AC0∼ 35V 2 :AC0∼ 50mV 3 :AC0∼ 60mV 4 :AC0∼100mV 5 :AC0∼ 1V 6 :AC0∼ 10V 7 :AC0∼100V 8 :AC0∼110V 9 :AC0∼150V A :AC0∼200V B :AC0∼250V U :指定電圧レンジ* (AC0∼250Vの範囲) (100%入力時の周波数15Hz∼1kHz) ・タコゼネレータの電圧信号を統一信号に変換。 ・入力電圧レンジはAC50mVから250V...

  • カタログ

    ...(CRC) 4 :J(IC) 5 :T(CC) 6 7 8 N 0 :B (RH) :R :S :N :上記以外 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 0 :指定電圧レンジ Z :指定電流レンジ (DC−10∼+12Vの範囲) (DC0∼20mAの範囲)...

  • カタログ

    ...) 形K3FK-U -□□-□ 43,000 形K3FK-US-□□-□ 57,000 形式基準形K3FK-U -□□-□ 形K3FK-US-□□-□ 形式 U :絶縁なし US :絶縁付入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA A1 :DC4∼20mA *1 B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA H :DC10∼50mA J :DC0∼ 10μA K :DC0∼100μA GW:DC− 1∼+ 1mA FW:DC−10∼+10mA Z :指定電流レンジ *2 ●電圧入力 1 :DC0∼ 10mV 15 :DC0∼ ...

  • カタログ

    ..._DS_J_2_10 標準価格形式 標準価格(¥) 形K3FK-VS-□□-□□ 43,000 形式基準形K3FK-VS-□□-□□ 形式入力信号 ●電流入力 ●電圧入力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV A1 :DC4∼20mA *1 15 :DC0∼ 50mV B :DC2∼10mA 16 :DC0∼ 60mV C :DC1∼ 5mA 2 :DC0∼100mV D :DC0∼20mA 3 :DC0∼ 1V E :DC0∼16mA 4 :DC0∼10V F :DC0∼10mA 5 :DC0∼ 5V G :DC0∼ 1mA 6 :DC1∼ 5V H :DC10∼50mA 4W:DC−10∼+10V J :DC0∼ ...

  • カタログ

    ...-X CSM_K3FK-X_DS_J_2_9 標準価格形式 標準価格(¥) 形K3FK-X-□□-□ 97,500 形式基準形K3FK-X-□□-□ 形式入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA A1 :DC4∼20mA *1 B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA H :DC10∼50mA J :DC0∼ 10μA K :DC0∼100μA GW:DC− 1∼+ 1mA FW:DC−10∼+10mA Z :指定電流レンジ *2 ●電圧入力 1 :DC0∼ 10mV...