全 44873 件が検索されました。(5521 - 5540件を表示)
- カタログ
...EtherCAT Remote I/O Terminals EtherCAT Remote I/O Terminals GX-Series CSM_GX_DS_E_9_16 Realizes high-speed communication to match a variety of applications • Digital I/O Terminals Inputs/Outputs the digital ON/OFF signals. • Analog I/O Terminals Inputs/Outputs the analog signal of 0-5V or 4-20mA, etc., and executes ...
- カタログ
...ターミナルデジタルON/OFF信号の入出力を実行 • アナログI/Oターミナル 0∼5V、4∼20mAなどのアナログ信号に対してA/D・D/A変換、入力/出力を実行 • エンコーダ入力ターミナルエンコーダからのパルス入力信号を変換 • 拡張ユニットデジタ...
- カタログ
...Model Selection Guide for Timers Model Selection Guide for Timers H3 and H5 Series Table of Contents Basic Selection Information for Timers Timer’s Advantage 3 Basic Configuration of a Timer 4 Basic Operation of ...
- カタログ
...設定・ワンショット出力最大範囲・積算 0.1s~1200h 電源電圧 AC/DC24~ 240V 出力方式 2仕様・リレー2C ・リレー1C H3DT-A 電源オンディレー H3DT-F マルチ(ツイン時間設定) ・フリッカオフスタート・フリッカオンスタート H3DT-H 電源オフディレー 2レンジ設定 2...
- カタログ
...わせて設定してください。 途中に設定されますと誤動作や故障の原因になりますので行わないでください。 ・形H3CR-Aは2番端子(電源および入力信号の共通端子)への配線が断線した状態になりますと、内部回路が破壊しますのでご注意...
- カタログ
...(¥) AC100∼240V/DC100∼125V AC24∼48/DC12∼48V AC100∼240V/DC100∼125V 12,200 AC24∼48/DC12∼48V 注. 11ピンタイプは8ピンタイプと同じ機能です。 形H3CR-A (11ピンタイプ) と同じソケットをご使用の場合などにご検討ください。 *ON時間、OFF時間の各設定条件については、■時間仕様(3ページ)を...
- カタログ
...-mm Multifunctional Timer Series • Conforms to EN61812-1 and IEC60664-1 4 kV/2 for Low Voltage, and EMC Directives. • Approved by UL and CSA. • Lloyds/NK approvals. • Six-language instruction manual provided. Broad Line-up of H3CR Series H3CR H3CR-...
- カタログ
...[L118-E1-05] H3DK Data Sheet Solid-state Timers H3DK DIN Track-mounted, 22.5-mm-width Standard Timer Series LR • A wide AC/DC power supply range (24 to 240 VAC/DC).*1 • All sub-series include models with 12-VDC power supply.*1 • G-type Models (H3DK-G) now include model with 240 to 440VAC power supply. • UL*2, CSA*3, and CCC certification and EN 61812-1 compliance. CE Marking. • EMC (EN 61812-1) compliance for application in heavy industrial, residential, commercial, or light industrial environments. • Finger-safe terminal block and captive screws according to EN ...
- カタログ
...リーズ形H3DK-M/-S マルチタイマ 形H3DK-F ツインタイマ P.2 ■8動作マルチタイマ 形H3DK-M1/M2 ● 動作モード A:オンディレー B:フリッカオフスタート B2:フリッカオンスタート C:信号オン/オフディレー D:信号オフディレー E:インターバル G:信...
- カタログ
...[-] H3DS Data Sheet Solid-state Timer H3DS CSM_H3DS_DS_E_5_4 DIN Track Mounted, Standard 17.5-mm Width Timer Range • A wide AC/DC power supply range (24 to 230 VAC/ 24 to 48 VDC) reduces the number of timer models kept in stock. (24 to 230 VAC/VDC with H3DS-XL@) • Smart Dial/Selector-locking Mechanism: Prevents the dials and selectors on the Timer’s front panel from being inadvertently operated or being operated without authorization. The lock can only be unlocked and locked with an optional pen-type Lock Key. • Screw-Less Clamp type ...
- カタログ
...形式構成 ■形H3DS全シリーズ体系 形H3DSシリーズ 形H3DS-ML マルチタイマ 形H3DS-SL マルチタイマ ● 動作モード A:オンディレー B:フリッカオフスタート B2:フリッカオンスタート C:信号オン/オフディレー D:信号オフディレー E:インターバル G:信...
- カタログ
... comparison (excluding the H3DT-H). For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Model Number Structure The Entire H3DT Series H3DT Series H3DT-N/-L Multi-range, Multi-mode Timers H3DT-...
- カタログ
...Value Design products 30% reduction 50% reduction * 1. Expect for some products * 2 . Side-by-side mounting is possible in the same series * 3 . Greener design compared to previous (2016) products * 4 . CFP (carbon footprint) of control panel is ...
- カタログ
...格認証/適合」をご覧ください。 形式構成形H3DT全シリーズ体系 形H3DTシリーズ形H3DT-N/-L マルチタイマ P.2 形H3DT-A 電源オンディレータイマ 形H3DT-F ツインタイマ ● 動作モード 電源オンディレータイマ ● 動作モード フリッカオフスタート/ フリッ...
- カタログ
...力化に貢献します。 * LR *ULでのCSA規格評価 商品ラインアップ形 式 形H3DT-N/-L タイプ マルチタイマ 形H3DT-A 電源オンディレータイマ 形H3DT-F 形H3DT-G ツインタイマ スターデルタ・タイマ 形H3DT-H 電源オフディレータイマ 外 観 アクセサリ形 式 形Y92A-...
- カタログ
... catalog before purchasing the products. Please consult OMRON representative if you have any questions or comments. Refer to Safety Precautions on page 10. DIP Model Timer for PC Board Use Provides Contact and Solid-state Output • Four time ranges are selectable. Models suffixed -@...
- カタログ
...出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では 3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。 • 1秒/10秒/1分/10分 (Aタイプ) 、6秒/60秒/6分/60分 (Bタイプ) と 1台で4種類の時間のマルチ化を実現。 • 丸洗い可能。 • 1インチピッチのラックに実装...
- カタログ
...[M093-E1-05] H3RN-[]-B Data Sheet Solid-state timer H3RN-@-B Compact, Multi-function Timers for G2R Relay Socket • The Push-In Plus Terminal Block Socket-compatible H3RN-@-B Timers in a black design join the Compact, Multi-function H3RN Timers. • Standard multiple time ranges and multiple operating modes. • UL listed.* Conforms to CSA and CE Marking. * When used in combination with ...
- カタログ
...(例えば1ヵ月以上)のタイムアップ放置は避けてください。 参考例(下記のようにしてお使いください。 ) X2/b T/a T X1/a X1 X1/a X2 X :補助リレー 形G2Rリレーなど • 切替スイッチを操作するときはソケットより取りはずしてください。 高電...
- カタログ
... 1.) Reset voltage 10% max. of rated supply voltage Power consumption 24 VAC: Relay ON: approx. 0.8 VA 12 VDC: Relay ON: approx. 0.5 W 24 VDC: Relay ON: approx. 0.4 W Control outputs 3 A at 250 VAC, resistive load (cosφ = 1) (G6B-2@14P-FD-US used (Contact materials : AgSnIn)) The minimum applicable load is 10 mA at 5 VDC (P reference value). Note: 1. When using the H3RN in any place where the ambient temperature is more than 50°C, supply 90% to 110% of the rated voltages (12 VDC: 95% to 110% ...