全 44873 件が検索されました。(5641 - 5660件を表示)
- カタログ
...CSM_K3FK-YV_DS_J_2_8 標準価格形式 標準価格(¥) 形K3FK-YV-□□-B 33,000 形式基準形K3FK-YV-□□-B 形式入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA ●電圧入力 6 :DC1∼5V 出力信号 ●電流出力 A :DC4∼20mA ●電圧出力 6 :DC1∼5V 電源電圧 B :AC100V ご注文時指定事項・形式コード(例:形K3FK-YV-6A-B) ・計装用統一...
- カタログ
...50 入力抵抗器 (形K3FK-REM) 7.8 12 DINレール取付の場合 6 5 4 3 特性変換器 ―― ―― 形K3FK-F/FS ―― 形K3FK-A/AS ―― 形K3FK-H/HS ―― 本文を参照してください。 形K3FK-REM ―― 本文を参照してください。 形K3FK-CTM ―― 80 2-φ4.5穴 7 8 103 20 123 ■取付寸法図(単位:mm) 2-φ4.5または2-M4ねじ 40±0....
- カタログ
...変換。 ・微小交流電圧信号の変換。 機器仕様 *0%入力は、0V、0mAであること 構造 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 4W:DC−10∼+10V Z :指定電流レンジ 5W:DC− 5∼+ 5V (DC0∼20mAの...
- カタログ
...-AP CSM_K3FM-AP_DS_J_2_11 標準価格形式 標準価格(¥) 形K3FM-AP-□□-□ 86,500 形式基準形K3FM-AP-□□-□ 形式入力信号 ●電流出力 A :DC4∼20mA D :DC0∼20mA G :DC0∼ 1mA H :DC10∼50mA Z :指定電圧レンジ *1、*4 *1. *2. *3. *4. ●電圧出力 3 :DC0∼ 1V 4 :DC0∼10V 5 :DC0∼ 5V 6 :DC1∼ 5V 0 :指定電圧レンジ *1、 *2 (DC0∼300Vの範囲) 01 :...
- カタログ
...式 CA :平均値演算形(正弦波入力) CE :実効値演算形入力信号 1 :AC0∼1A 5 :AC0∼5A 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 0 :指定電圧レンジ Z :指定電流レンジ (DC0∼12Vの...
- カタログ
...-CRS CSM_K3FM-CRS_DS_J_2_11 標準価格形式 標準価格(¥) 形K3FM-CRS-□□-□ 86,500 形式基準形K3FM-CRS-□□-□ 形式入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA A1 :DC4∼20mA *1 B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA H :DC10∼50mA J :DC0∼ 10μA K :DC0∼100μA GW:DC− 1∼+ 1mA FW:DC−10∼+10mA Z :指定電流レンジ *4 *1. *2. *3. *4. ●電圧入...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...□-□ 69,000 形式基準形K3FM-DY-24□-□ 形式 2線式伝送器用電源電圧 24 :公称DC24V 入力信号:DC4∼20mA 出力信号 ●電流出力 A :DC4∼20mA B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA 電源電圧 ●交流電源 M :AC85∼264V * ●電圧出力 1 :DC0∼ 10mV 2 :DC0∼100mV 3 :DC0∼ 1V 4 :DC0∼ 10V 5 :DC0∼ 5V 6 :DC1∼ 5V 〈主な機能と特長〉 ・アナログ形2線式伝...
- カタログ
...CSM_K3FM-FL_DS_J_2_10 標準価格形式 標準価格(¥) 形K3FM-FL-□6-□ 74,000 形式基準形K3FM-FL-□6-□ 形式入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA H :DC10∼50mA 〈主な機能と特長〉 ・直流入力信号を開平する演算器。 ・ドロップアウト回路付。 ・密着取付可能。 ・DC24V電源はCE対応。 ●電圧...
- カタログ
...標準価格(¥) 形K3FM-MS-□-□□ 74,000 形式基準形K3FM-MS-□-□□ 形式入力信号:全抵抗値100Ω∼10kΩ 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 4W:DC−10∼+10V Z :指定電流レンジ 5W:DC− 5∼+ 5V (DC0∼20mAの範...
- カタログ
...式 PA :平均値演算形(正弦波入力) PE :実効値演算形入力信号 1 :AC0∼110V 5 :AC0∼150V 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 0 :指定電圧レンジ Z :指定電流レンジ (DC0∼12Vの...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...1 :JPt100 (JIS89) ’ 6 :Ni508.4Ω 3 :Pt 100(JIS89) ’ 0 :上記以外 4 :Pt100Ω (DIN、IEC751) 5 :Pt 50Ω (JIS81) ’ 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 0 :指定電圧レンジ Z :指定電流レンジ (DC−10∼+12Vの範囲) (DC0∼20mAの範...
- カタログ
...択し出力。 ・密着取付可能。 ・DC24V電源はCE対応。 信号選択 1 :低い信号選択 2 :高い信号選択入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA H :DC10∼50mA 〈アプリケーション例〉 ・流量、圧力の大きい方を選択制御。 ・炉の複数センサによる温度制御用。 ●電圧入力 6 :DC1∼ 5V...
- カタログ
...。 ・電流出力形と電圧出力形を用意。 ・密着取付可能。 ・CE対応。 形式 SN1:1チャンネル SN2:2チャンネル入力信号 A :DC4∼ 20mA H :DC10∼50mA 出力信号 ●電流出力 A :DC4∼20mA 〈アプリケーション例〉 ・コンピューターシステムとフィールド機器間の絶縁。 (電源回線が不要...
- カタログ
...-SP-□□-□ 86,500 形式基準形K3FM-SP-□□-□ 形式入力信号 1 :無電圧スイッチ 2 :電圧パルス出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 0 :指定電圧レンジ Z :指定電流レンジ (DC0∼12V...
- カタログ
...AC2000V。 ・密着取付可能。 入力信号 1 :AC0∼ 35V 2 :AC0∼ 50mV 3 :AC0∼ 60mV 4 :AC0∼100mV 5 :AC0∼ 1V 6 :AC0∼ 10V 7 :AC0∼100V 8 :AC0∼110V 9 :AC0∼150V A :AC0∼200V B :AC0∼250V U :指定電圧レンジ * (AC0∼250Vの範囲) 〈アプリケーション例〉 ・変速機付モータの回転検出用。 ・ベルトコンベア速度検出用。 ・定量ポンプの回転検...