全 44873 件が検索されました。(5541 - 5560件を表示)

  • カタログ

    ...えば1ヵ月以上) のタイムアップ放置は避けてください。 参考例(下記のようにしてお使いください。 ) X2/b T/a T X1/a X1 X1/a X2 X :補助リレー 形G2Rリレーなど ・切替スイッチを操作するときはソケットより取りはずしてください。 高電圧が...

  • カタログ

    ...Solid-state Timer H3Y Series Miniature Timer Compatible with Solid-state Timer H3Y Series Miniature Timer Compatible with the MY Relay LR • The Push-In Plus Terminal Block Socket-compatible H3Y-@-B/H3YN-@-B Timers in ...

  • カタログ

    ...) 159 タイマ種類 形式 角形ソケットピン数 接続 形状 形式 61 DINレール取りつけ PYP-18 950 PYFZ-□、 PYF□A用 Y92H-3 59 DINレール取りつけ表面 (フィンガー接続プロテクト構造) PY□、 PYF□M用 Y92H-4 44 PYFZ-08用 PYCZ-C08 121 (2個/セット) PYFZ-14用 PYCZ-C14 121 (1個/セット) 端子カバ...

  • カタログ

    ... schedule changes can be made easily using output override and automatic return operation. • The operation program can be checked easily with the program check function. • Enables pulse output operation and summer time setting. • Incorporates finger-safe terminals. • Conforms to UL, CSA, and CE marking. • Meets ...

  • カタログ

    ...りつけ、表面取りつけ、協約寸法タイプをラインナップ。 • 日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。 形H5F-FA 形H5F-A 形H5F-KA 形H5F-KAL 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧くださ...

  • カタログ

    ... with EMC Directives, UL/CSA, and other safety standards. • Includes summer time (DST) adjustment. Yearly models also offer automatic switching to DST. • Set value can be changed both upward and downward for speedier setting. • Integrated temperature compensation circuit helps keep accurate time over ...

  • カタログ

    ...味 なし 埋込み取りつけ F 表面取りつけ ④出力数 ⑤電源電圧 ⑥時計精度 記号 意味 記号 意味 記号 A 和文表記 2 2ch なし AC100∼240V B 英文表記 4 4ch D 意味 記号 DC24V 意味 なし 標準 X 温度補償 注. 年間式の動作については、15ページの「■年間プログラムについ...

  • カタログ

    ... the 6-digit up/down keys for better user-interface number of button operations*1 Intuitive LED user-interface guide Examples of LED display LED guides configuration range Button LED's flash to indicate keys being operated Input mode (CNTM)/setting ...

  • カタログ

    ...は 7 ~ 10 年を目 安に定 期 交 換を推 奨しています。 寿命を超えて使 用いただいた場 合、発 煙、発 臭の可 能 性もあります。 a 温度が��℃上昇すると寿命は半分になります。 a � �� ��℃ �� �� 温度(℃) *1. 当社従来品との比較 *2. AC電源の接地は商...

  • カタログ

    ... available. • PNP/NPN universal DC voltage input types now available. • Battery is replaceable for Totalizer reuse and conservation of the environment. • Key-protect switch to prevent faulty reset key operation. • Dual operation mode. • Front face compatible with NEMA4/IP66. • Short body, all models have ...

  • カタログ

    ...るトランジスタ(Tr)は、下記を目安にしてください。 コレクタ耐圧≧50V 漏れ電流<100μA 各部の名称とはたらき (正面) A C B A リセットキーカウント値をリセットします。 ただし、キープロテクト中は動作しません。 (SW 1 ) B キープロテクトスイッチ...

  • カタログ

    ... easily change settings. • Compact, short-body: 72 × 72 × 79 mm (DIN). For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. • Key protection function prevents incorrect operation. The H8BM-R can be used as ...

  • カタログ

    ...イミュニティバーストノイズイミュニティサージイミュニティ伝導性ノイズイミュニティ EN61326-1 * EN61326-1(EN55011 Group 1 Class A) EN61326-1(EN55011 Group 1 Class A) EN61326-1 * EN61326-1(EN61000-4-2): 4kV 接触、8kV 気中 EN61326-1(EN61000-4-3): 10V/m AM変調(80MHz∼1GHz、1400∼2000MHz) 10V/m パルス変調 (900MHz±5MHz) EN61326-1(EN61000-4-4): 2kV 電源...

  • カタログ

    ... Information Type HAPS Including Charging Station, Pendant, and Top Plate Ordering Code No 37483-00000 Yes 37483-10004 No 37483-00200 Yes 37483-10204 No HD-1500 Double Note: 1. All AMRs in a fleet must have the same version of the FLOW Core software installed. Other considerations must be made when adding AMRs to ...

  • カタログ

    ...ウェアにアップグレードするには、当社営業担当者にお問い合わせください。 3 HD-1500 各部の名称と機能 (J) (A) (A) (B) (L) (B) (D) (C) (O) (E) (A) (H) (G) (E) (I) (P) (N) (Q) (B) (A) (B) (F) (M) (H) (G) (C) (E) 記号 説明 (K) (D) (E) (E) 記号 説明 ...

  • カタログ

    ...操作速度 5mm∼0.5m/s ■定格 許容操作 機械的ひん度電気的 120回/min 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 無誘導負荷(A) 定格電圧 (V) 抵抗負荷 誘導負荷 (A) ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷 接触抵抗 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 ...

  • カタログ

    ...CSM_HMC-EF183_DS_E_3_2 Large-capacity Memory Card (128 MB) That's RoHS Compliant! • Memory Cards serve as external memory to store user programs, PLC Setups, I/O Tables, and other data for CS/CJ-series PLCs or NSJ *1 Controllers. • ...

  • カタログ

    ...ァイル数等によって異なります。 メモリカードに対してアクセスする場合には、メモリカード認識完了フラグ(A34315)をa接点の入力条件としてください。 プログラム例は「ユーザーズマニュアル プログラミング編」(SBCA-313)に記載しています。 メ...

  • カタログ

    ... Card HMC-SD292/492/1A2 CSM_HMC-SD292_492_1A2_DS_E_3_1 High-reliability SD MEMORY CARD for FA Environment • The SD Memory Card allows you to store various data in the FA Devices. • The stored data can be shared with ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...