全 44873 件が検索されました。(5661 - 5680件を表示)

  • カタログ

    ...答形を用意。 ・密着取付可能。 ・DC24V電源はCE対応。 :B(RH) :R :S :N :上記以外 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 0 :指定電圧レンジ Z :指定電流レンジ (DC−10∼+12Vの範囲) (...

  • カタログ

    ...-UDS CSM_K3FM-UDS_DS_J_2_11 標準価格形式 標準価格(¥) 形K3FM-UDS-□□-□ 77,000 形式基準形K3FM-UDS-□□-□ 形式入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA A1 :DC4∼20mA *1 B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA H :DC10∼50mA J :DC0∼ 10μA K :DC0∼100μA GW:DC− 1∼+ 1mA FW:DC−10∼+10mA Z :指定電流レンジ *4 *1. *2. *3. *4. ●電圧入...

  • カタログ

    ..._DS_J_2_12 標準価格形式 標準価格(¥) 形K3FM-VF-□□-□ 69,000 形式基準形K3FM-VF-□□-□ 形式入力信号 ●電流入力 ●電圧入力 A :DC4∼20mA 3 :DC0∼ 1V B :DC2∼10mA 4 :DC0∼10V C :DC1∼ 5mA 5 :DC0∼ 5V D :DC0∼20mA 6 :DC1∼ 5V E :DC0∼16mA 4W:DC−10∼+10V F :DC0∼10mA 5W:DC− 5∼+ 5V G :DC0∼ 1mA 0 :指定電圧レンジ *1 H :DC10∼50mA (DC−300∼+300Vの範...

  • カタログ

    ...定レンジの内容を弊社営業担当者にお知らせください。 形式基準形K3FM-VS-□□-□□ 形式入力信号 ●電流入力 ●電圧入力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV A1 :DC4∼20mA *1 15 :DC0∼ 50mV B :DC2∼10mA 16 :DC0∼ 60mV C :DC1∼ 5mA 2 :DC0∼100mV D :DC0∼20mA 3 :DC0∼ 1V E :DC0∼16mA 4 :DC0∼10V F :DC0∼10mA 5 :DC0∼ 5V G :DC0∼ 1mA 6 :DC1∼ 5V H :DC10∼50mA 4W:DC−10∼+...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...320 608 エラー時の出力状態 7 ON ● ↑ OFF ○ ↓ 1350* 2462 エラー時の出力状態 A ○ ○ ○ A ○ ○ ○ B ● ○ ○ B ● ○ ○ C ○ ● ○ C ○ ● ○ D ● ● ○ D ● ● ○ E F ○ ● ○ ○ ● ● E F ○ ● ○ ○ ● ● G ○ ● ● G ○ ● ● H ● ● ● H ● ● ● *熱電対 Jタイプは1,200℃以下、Kタイプは1,350℃以下。 注. ディップスイッチS2の0番はON/OFFどちらでも使用できます。 ご購入 当社販売店 または ...

  • カタログ

    ...% of the rated supply voltage Power consumption (at max. load) (See note 1.) 2.5 W max. (at max. DC load with all indicators lit) Input signal DC voltage, DC current, no-voltage contact, open collector DC voltage/current input ...

  • カタログ

    ...49,500 定格/性能 ■定格形式項目電源電圧許容電源電圧範囲消費電力 (最大負荷時) * 入力信号直流電圧/電流入力 A/D変換方式パルス信号入力パルス計測方式外部供給電源イベント入力リレー接点出力トランジスタ出力通信出力出力 (機種...

  • カタログ

    ... to 20 or 4 to 20 mA DC) + Sensor power supply (12 VDC±10%, 80 mA) (See note 2.) Linear voltage output (0 to 5, 1 to 5, or 0 to 10 VDC) + Sensor power supply L2A: (12 VDC±10%, 80 mA) (See note 2.) A: Sensor power supply (12 VDC ±10%, 80 mA) FLK1A: Communications (RS-232C) + Sensor power supply (12 VDC±10%, 80 mA) (See note 2.) FLK3A: Communications (RS-485) + Sensor power supply (12 VDC±10%, 80 mA) (See note 2.) Note: 1. CPA can be combined with relay outputs only. 2. Only one of the ...

  • カタログ

    ...なし なし * 別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。 CPA DC12V±10% 80mA リレー接点出力(OUT3 1c) ⑤イベント入力タイプ A DC12V±10% 80mA なし FLK1A DC12V±10% 80mA 通信(RS-232C) FLK3A DC12V±10% 80mA 通信(RS-485) ― L1A リニア電流 DC12V±10% 80mA (DC0∼20mA/DC4∼20mA) L2A リニア電圧 DC12V±10% 80mA (DC0∼5V/DC1∼5V/ DC0∼10V) 注. 上記形式基準...

  • カタログ

    ... Visual confirmation of judgement results through display colors that switch between red and green. * • Capable of high-speed sampling at 50 times per second (20 ms). • High-resolution of 0.01°C with platinum-resistance thermometer Pt100 input. Thermocouple sensor inputs also support ...

  • カタログ

    ...UL61010-1、CSA C22.2 No.61010-1-04、EN61010-1 (IEC61010-1) 汚染度2/過電圧カテゴリⅡ EN61326-1 EN61326-1 工業的電磁環境用途 (EMI) CISPR 11 Group 1、class A 放射妨害電界強度 CISPR 11 Group 1、class A 雑音端子電圧 EN61326-1 工業的電磁環境用途 (EMS) EN61000-4-2 : 4kV(接触) 静電気放電イミュニティ : 8kV(気中) EN61000-4-3 : 10V/...

  • カタログ

    ..., and displays pulse intervals between two points. Wide range for pulse interval measurements, from 10 ms to 3,200 s, max. • Six Measurement Operations, Including Passing Speed, Time, and Cycle Measurement between Two Points One Digital Time Interval Meter has six measurement functions, to support ...

  • カタログ

    ...(2) なし * 別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。 ⑤イベント入力タイプ CPA DC12V±10% 80mA リレー接点出力 (PASS 1c) A DC12V±10% 80mA なし FLK1A DC12V±10% 80mA 通信(RS-232C) FLK3A DC12V±10% 80mA 通信(RS-485) L1A リニア電流 DC12V±10% 80mA (DC0∼20mA/DC4∼20mA) L2A リニア電圧 DC12V±10% 80mA (DC0∼5V/DC1∼5V/ DC0∼10V) 注. 上記形式基準...

  • カタログ

    ...signals and can perform rotating measurement of high-speed rotating objects. Note: No-voltage contacts of up to 30 Hz are supported. • Six Measurement Operations Including Rotation (rpm)/Circumferential Speed, Ratio, and Cumulative One Rotary Pulse Meter has 6 rotary pulse measurement functions to support ...

  • カタログ

    ...なし * 別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。 CPA DC12V±10% 80mA リレー接点出力 (PASS 1c) ⑤イベント入力タイプ ― A DC12V±10% 80mA なし FLK1A DC12V±10% 80mA 通信(RS-232C) FLK3A DC12V±10% 80mA 通信(RS-485) L1A リニア電流 DC12V±10% 80mA (DC0∼20mA/DC4∼20mA) L2A リニア電圧 DC12V±10% 80mA (DC0∼5V/DC1∼5V/ DC0∼10V) 注. 上記形式基準のう...

  • カタログ

    ..._11_7 Linear Sensor Indicator K3HB-S CSM_K3HB-S_DS_E_11_7 Linear Sensor Indicator for High-speed, Highprecision Measurement and Discrimination • Easy recognition of judgement results using color display that can be switched between red and green. * • Equipped with ...

  • カタログ

    ...に展開 豊富な2入力演算機能 外部信号に同期した検査・判定用途など、活用の幅がひろがります。 形K3HB-Sは入力A、入力Bの2系統のアナログ入力を加算や減算し、表示することができます。 入力 サンプリングホールド値 計測値 サンプリ...

  • カタログ

    ...An Ideal Indicator for OK/NG Judgements in Automated and Picking Machines, Measuring Factors such as Pressure, Load, Torque, and Weight Using Load Cell Signal Input. • Easy recognition of judgement results using color display that can be switched between red and green. * • Equipped with ...

  • カタログ

    ...ミュニティ商用周波数磁界イミュニティ電圧ディップ/電断イミュニティ EN61326-1 工業的電磁環境用途 CISPR 11 Group 1、class A CISPR 11 Group 1、class A EN61326-1 工業的電磁環境用途 EN61000-4-2 : 4kV (接触) : 8kV (気中) EN61000-4-3 : 10V/m 正弦波振幅変調 (80MHz∼1GHz、1.4∼2GHz) EN61000-4-4 : 2kV (電源線) : 1kV (...