全 44873 件が検索されました。(5601 - 5620件を表示)
- カタログ
...に整定された時間を超えると、出力リレーが駆動されます。 同時に、動作表示器が表示されます。 ケース・アース X/a a1 始動表示 a11 CM2 b2 a2 X/c ■端子配置丸胴埋込形 R2ケース 表面形 S5ケース 角胴埋込形 F1ケース E a2 CM2 b2 a1 a11 P3 C1 C2 P1 P2 a2 ...
- カタログ
...ックアップ電源 CT K2ZCシリーズの接点容量(シリーズ共通) 開閉容量:DC220V 10A、DC110V 15A 閉容量 :DC30W、AC80VA T E EA ED A Y1 Ta1 Y2 Tc1 S1 Ta2 Tc2 系統遮断/ 復電出力 a L1 S1 L2 S2 短絡すると動作しません 電流計 K2ZC-K2WR-NS(単相用)逆電力継電器の単相3線での接続図 U N...
- カタログ
...LCOM AC/DC110Vを入力すると各要素が動作しなくなります。 計器用CT (N:5A) K L K L *1. E1、E3はそれぞれA種接地、D種接地を表します。 *2. Y2端子は必ず接地してください。 ノイズなどの影響で計測値が不安定となる可能性があります。 *3. R相以外...
- カタログ
...80 動作域 0.5 1.5A 1A 動作域 整定例:電流 0.5A 不足動作電圧80V 0.5A 0° Vst (VTR) (VRS) 180° 電流 (A) 整定例:電流0.5A −90° ●RPR(形K2ZC-K2WR-NR/NT) 〈付図4-3〉 ・検出特性 +90° ●RPR(形K2ZC-K2WR-NS) 〈付図4-4〉 ・検出特性 +90° 動作域 動作域 600mA 600mA 400mA 400mA 200mA 180° 200mA 0° 電圧:110V 電流 ( −90° 整定例:逆電流4%...
- カタログ
...統の遮断状況に連動してON/OFFすることを確認してください。 *3. 系統遮断/復電検出の接点出力はラッチリレーのa接点になります。 制御電源断した場合、その時の出力状態を保持します。 工場出荷時の初期状態は短絡になります。 *4. 制御...
- カタログ
... signals to IO-Link, process data can be transmitted as digital signals, reducing the cost required for wiring from the control panel to the equipment. Increases flexibility in equipment design and facility layout. Contributes to reduced wiring between control panels and equipment Until now, when connecting ...
- カタログ
... assembly connector plugs for the discrete wires of the analog sensor. XS5G-D418 (insulation displacement type), XS5G-D4C@ (crimping type), XS5G-D42@ (soldering type), XS5G-D@S@ (screw-on type) *3. For the thermocouple input types, be sure to use compensation wires. Otherwise, this may cause ...
- カタログ
...ンバータの配線 ● M12 スマートクリック ストレート (ソケット)/ M8 ねじ固定タイプ ストレート (プラグ) 形 XS3W-M42D-4C2-A 2 ADコンバータを 装置へ固定取付 ●取付金具 形 K3CV-F-1 ● DIN レール 取付アダプタ 形 K3CV-F-3 現場でのユーザビリティにも配 慮簡単...
- カタログ
...AIN ② V 青 〇 GND ③ ー NC ④ NC ⑤ 熱電対 (TC) 測温抵抗体 (Pt) NC ① TH+ ② NC ① 白 + NC ③ THー ④ NC ⑤ 黒ー B ② A ③ B ④ 白青黒 NC ⑤ IO-Link通信側コネクタ共通仕様 ② L+ ① ③ ① ④ オス(プラグ) コンタクト側 NC ② Lー ③ C/Q ④ 茶 青黒 ① L+ ② I/Q IO-Linkマスタ ③ Lー ④ C/Q お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話...
- カタログ
... :AC0∼ 10V A6 :AC0∼120V A7 :AC0∼150V A8 :指定電圧レンジ * (AC0∼250Vの範囲) *0%入力は0V、0mAにしてください。 出力信号 ●電流出力 A :DC4∼20mA B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA Z :指定電流レンジ (DC0∼20mAの範囲) 電源電圧 ●交流電源 B :AC100V C :AC110V D :AC115V F :AC120V G :AC200V H :AC220V J :AC240V ●電...
- カタログ
...-APU CSM_K3FK-APU_DS_J_2_12 標準価格形式 標準価格(¥) 形K3FK-APU-□□-□ 77,000 形式基準形K3FK-APU-□□-□ 形式入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA A1 :DC4∼20mA *1 B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA H :DC10∼50mA Z :指定電流レンジ *2 ●電圧入力 1 :DC0∼ 10mV 15 :DC0∼ 50mV 16 :DC0∼ 60mV 2 :DC0∼100mV 3 :DC0∼ 1V 4 :DC0∼...
- カタログ
...) 形K3FK-B -□□-□ 111,000 形K3FK-BS-□□-□ 125,000 形式基準形K3FK-B -□□-□ 形K3FK-BS-□□-□ 形式 B :絶縁なし BS :絶縁付入力信号 ●電流入力 A : DC4∼20mA B : DC2∼10mA C : DC1∼ 5mA D : DC0∼20mA E : DC0∼16mA F : DC0∼10mA G : DC0∼ 1mA H : DC10∼50mA Z :指定電流レンジ * ●電圧入力 3 : DC0∼ 1V 4 : DC0∼10V 5 : DC0∼ 5V 6 : DC1∼ 5V 0 :指定電圧レンジ (DC0∼300Vの範...
- カタログ
...-C -□□-□ 形K3FK-CE-□□-□ 形式 C :平均値整流 CE :実効値演算入力信号 1 :AC0∼1A 5 :AC0∼5A 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 4W:DC−10∼+10V Z :指定電流レンジ 0 :指定電圧レンジ (...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...形K3FK-CPE-□□-P 形式 CP :平均値整流 CPE:実効値演算入力信号 1 :AC0∼1A 5 :AC0∼5A 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 4W:DC−10∼+10V Z :指定電流レンジ 0 :指定電圧レンジ (DC0∼...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...価格形式 標準価格(¥) 形K3FK-DY-□-□ 57,000 形式基準形K3FK-DY-□-□ 形式入力信号:DC4∼20mA 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV B :DC2∼10mA 2 :DC0∼100mV C :DC1∼ 5mA 3 :DC0∼ 1V D :DC0∼20mA 4 :DC0∼10V E :DC0∼16mA 5 :DC0∼ 5V F :DC0∼10mA 6 :DC1∼ 5V G :DC0∼ 1mA 4W:DC−10∼+10V Z :指定電流レンジ 5W:DC− 5∼+ 5V (DC0∼20mAの範...
- カタログ
...プンコレクタ(12V/30mA) 2 :電圧パルス (12V/30mA) 3 :有接点スイッチ (12V/30mA) ( )内はセンサ用電源仕様出力信号 ●電流出力 A :DC4∼20mA B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA Z :指定電流レンジ (DC0∼20mAの範囲) 電源電圧 ●交流電源 B :AC100V C :AC110V D :AC115V F :AC120V G :AC200V H :AC220V J :AC240V ●...
- カタログ
...営業担当者にお知らせください。 形式基準形K3FK-F -□□-□ 形K3FK-FS-□□-□ 形式 F :絶縁なし FS :絶縁付入力信号 ●電流入力 A :DC4∼20mA A1 :DC4∼20mA *1 B :DC2∼10mA C :DC1∼ 5mA D :DC0∼20mA E :DC0∼16mA F :DC0∼10mA G :DC0∼ 1mA H :DC10∼50mA J :DC0∼ 10μA K :DC0∼100μA GW:DC− 1∼+ 1mA FW:DC−10∼+10mA Z :指定電流レンジ *2 ●電圧入力 1 :DC0∼ ...