全 44876 件が検索されました。(5081 - 5100件を表示)

  • カタログ

    ...54.5 33.3 90° ±0.5° 23.8 8.8 R3以下 5° 31.8 R5 30° R2.25 10.1 (3) 47.6 54.5 42.9 29.9 A (*1) R2.25 φ4.5 15 R4 18.3 9. 9 40 30°28.8 61.8 44 R2.25 R25±0.1 90° 5° 2-R5 t=3 54.5 47.6 *1. A面にも取りつけ金具使用可能。 形E39-L193 CADデータ <センサ装着時> 7 7 材質:SUS304 3....

  • カタログ

    .... Able to handle glossy materials . Able to detect subtle color differences . Stable even when lots change Color Fiber Amplifier Unit E3NX-CA 2 | Color Mark Sensors Food/ Beverage/ Personal Care Industries Packaging Comes in ...

  • カタログ

    ...Grooved-type Photoelectric Sensor Grooved-type Photoelectric Sensor E3S-GS3@4 CSM_E3S-GS3@4_DS_E_3_4 A Grooved-type Sensor That Doesn't Require Optical Axes Alignment Be sure to read Safety Precautions on page 3. Ordering Information Grooved-type Photoelectric Sensor Sensing method Appearance Grooved-type Infrared light Model Sensing distance 30 mm NPN PNP E3S-GS3E4 2M *1 E3S-GS3B4 2M *1 *1. Models with 5-m cable length are also available with "5M" suffix. (Example:E3S-GS3E4 5M) Ratings and Specifications Sensing method Output Model Item Sensing distance Standard sensing object Minimum detectable object...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...Operating: 35% to 85% (with no condensation) Storage: 35% to 95% (with no condensation) Insulation resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric strength 1,000 VAC at 50/60 Hz for 1 minute Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz with ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 (6) 「当社商...

  • カタログ

    ... objects --- Red LED (660 nm) Current consumption 30 mA max. Infrared LED (940 nm) 12 to 24 VDC±10%; ripple: 10% max. 40 mA max. Control output Load power supply voltage: 30 VDC max. Load current: 100 mA max. with ...

  • カタログ

    ...光時ON) D 1.3 光軸 9 11.5 L 29.2 *1. 形E3S-R12は、40.0となります。 *2. 形E3S-R12は、12.9となります。 A 面にも取りつけ金具使用可能。 *3. ⃝ *4. 形E3S-R12にはありません。 19.7 1.2 投光部 A *3 ⃝ 10.7 *4 2-M3×12 CADデータ取りつけ金具装着時 コネクタタイプ形E3S-...

  • カタログ

    ...12 to 24 V Blue 0V Load 80 mA max. Black Emitter Receiver Blue Blue Brown Brown Load 12 to 24 V Black Output 0V Note: The indicator will function as a light indication if the Emitter's pink wire is connected to the Receiver's black wire as indicated by the dotted line. The indicator will function as ...

  • カタログ

    ...射形、形E3S-LS10XE4の調整方法 ●限定反射形、形E3S-LS20XE4の調整方法調整方法1 検出物体の反射率が背景物体より高い場合。 A 感度調整 形E3S-LS10XE4 距離調整用ものさし 検出物体 距離調整つまみ 距離調整用つまみ * 背景物体本体のみぞとものさしの凸を...

  • カタログ

    ...E3T-FL23 2M*4 E3T-FL24 2M*4 E3T-SL11 2M E3T-SL12 2M*4 E3T-SL21 2M*4 E3T-SL22 2M*4 E3T-FL11 2M*4 E3T-FL12 2M*4 E3T-FL21 2M*4 E3T-FL22 2M*4 A set of mounting screws is not included with the Sensor. Order ...

  • カタログ

    ...nuts Stability indicator 2.7-dia. vinyl-insulated round cable with 3 conductors (Conductor cross section: 0.15 mm² (AWG25), Insulator diameter: 0.85 mm), Standard length: 2 m . Lens *1 22.6 19.9 2.5 a -di Two, hexagonal nuts E3T-CD1@ 2.5-dia. vinyl-insulated round cable with 2 conductors (Conductor cross section: 0.15 mm² (AWG25), Insulator diameter: 0.8 mm), Standard length: 2 m *1 2.4 2.5-dia. vinyl-insulated round cable with 2 conductors (Conductor cross section: 0.15 mm² (AWG25), Insulator diameter: 0.8 mm), Standard length: 2 m *2...

  • カタログ

    ...ついてはお取引き商社にお問い合わせください。 *2. 赤 外 光タイプもご用 意しています。 詳 細は、当 社( w w w . f a . o m r o n . c o . j p / ) をご覧ください 。 ■外形寸法(単位:mm) 透過形(サイドビュー) E3T-ST1□M E3T-ST2□M 拡散反射形(フラット) 限定反射形(サ...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ... Fiber Amplifier Unit E3X-HD CSM_E3X-HD_DS_E_7_5 Easy and optimum settings for anyone Smart Fiber Amplifier Unit with Long-term Stable Detection • Equipped with Smart Tuning, which automatically configures the settings to their optimum values with the press of ...

  • カタログ

    ...い。 サイズ コードの仕様 形状 コードの種類 ストレート形 M8 標準コード 標準価格(¥) 2m 形XS3F-M421-402-A 1,240 5m 形XS3F-M421-405-A 1,770 形XS3F-M422-402-A 1,240 形XS3F-M422-405-A 1,770 2m L形 形式 4線式 5m 取りつけ金具 DINレール ファイバアンプに付属しておりませ...

  • カタログ

    ...mart Fiber Presence Surprisingly Stable Detection with Your Finger tip Exceptionally easy operation and stabilizing technology reduce maintenance cost. E3X-HD Series Measurement Discrimination Presence Long-term Stable Detection with No Maintenance Optimum Settings with the Press of ...

  • カタログ

    ...ので必ずご注文ください。 形状ストレート形 L形 コード長 芯線数 2m 4線 標準価格(¥) 形式形XS3F-M421-402-A 形XS3F-M422-402-A 1,240 通信ユニット通信方式 形状 CompoNet EtherCAT 適用ファイバアンプ形式 形式 標準価格(¥) 形E3X-HD0 *1 形E3X-MDA0 *2 形E3X-CRT *1 29,000 形E3X-ECT *1...

  • カタログ

    ... models Model NPN output Pre-wired (2 m) Response time: 20 μs Pre-wired (2 m) Water-resistant models Degree of protection: IP66 Connector (M8) *2 *1. An Amplifier Unit Connector (sold separately) is required. *2. ...

  • カタログ

    ...[-] E3X-SD/NA Operating Procedures Operating Procedures: Photoelectric Sensors E3X-SD@ E3X-NA 1. Display In addition to an operation indicator (orange), Sensor also has a 7-segment display that shows the excess gain. Use this display to adjust the optical axis and sensitivity during installation. Indicators In addition to an operation indicator (orange), the E3X-NA also has incident level indicators (4 green and 1 red). Use these indicators for optical axis adjustments and maintenance. Status of indicators (in L-ON mode) Excess gain Description 999% (10 times) Stable incident light of 110% min. Operation indicator Status of ...