全 44873 件が検索されました。(5181 - 5200件を表示)
- カタログ
... +10%, ripple (p-p): 5% max. Current consumption*1 100 mA max. Resolution (pulses/rotation) 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000, 2,048, 2,500, 3,600 Output phases Phases ...
- カタログ
...下 項目 形E6H-CWZ3X 150mA以下 分解能(パルス/回転) 300、360、500、600、720、800、1,000、1,024、1,200、1,500、1,800、2,000、2,048、2,500、3,600 出力相 A相、B相、Z相 出力形式 オープンコレクタ出力 A相、A...
- カタログ
...Model E6J-CWZ1C E6J-CWZ1E Shaft Shaft dia. 2 mm, Length 10 mm Shaft Rated voltage 5 VDC ±5% Current consumption*1 40 mA max. Resolution (pulses/rotation) 100, 200, 360, 600, 1000 Output phases Phases A...
- カタログ
...径φ2mm、長さ10mm 定格電源電圧 DC5V±5% 消費電流 *1 40mA以下 形E6J-CWZ1E 分解能(パルス/回転) 100、200、360、600、1,000 出力相 A相、B相、Z相 出力形式 NPNオープンコレクタ出力 出力容量 出力抵抗:2.2kΩ 印加電圧:DC24V以下負荷電流:20mA以下負荷電流:20mA以下残留電圧:0.5V以...
- カタログ
... position at the same time. 3 position, than conventional methods Water and oil Water The new E8FC Flow Sensor can also be used for water-soluble coolant and water-insoluble oil. Both the E8FC and E8PC Sensors can be integrated into ...
- カタログ
...ル/最新の商品情報は 17 E8FC アダプタ 【外形寸法図P.30】 必ず下記よりお選びください。 対応口径* 形状 A呼称 B呼称 10A 3/8” 15A ねじ種類 材質 形式 R (テーパねじ) 形E8FC-YA-R10A NPT (テーパねじ) 形E8FC-YA-N10A R (テーパねじ) 形E8FC-YA-R15A 標準価格(¥) 1/2” NPT (テー...
- カタログ
...以下(50kPa 印加状態にて) 高度 2,000m以下 設置環境 汚染度2 (IEC61010-1)による 質量 約80g 付属品 取りつけ金具A・B、取扱説明書 適合済各国規制/認証規格欧州EMC指令・EN 55032 Class B ・EN 61000-6-2 ・EN 61000-6-3 英国EMC規則 ※欧州EMC指令の整合規格で適合性評価を実施...
- カタログ
...NEW Presence Detection Measurement NEW Presence Detection Measurement Contact-Type Smart Sensor (Communications Type) E9NC-T Durable Space-saving Advanced Ha n d l e s Di v e r s e Me a s u r e me n t ...
- カタログ
...Space-saving Advanced Handles Diverse Measurement Applicati o n s New Type with Communications Handles Diverse Measurement Applications Compatible with Air Lifters Straight Type Right-angle Air Type Mount the accessory hose elbow to lift ...
- カタログ
...Contact-Type Smart Sensor E9NC-T Contact-Type Smart Sensor E9NC-T Advanced, Durable, Space-saving Contact Sensors. • OMRON’s unique ball spline mechanism for resistance to vibration and shock. • Employs ...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...精度データをデジタルデータのままで伝送できます。 アナログ出力のセンサ 1∼5V/4∼20mAなどにアナログ変換 D/A変換による精度低下 上位機種 アナログ伝送 電圧/電流の減衰や外乱で精度低下 A/D変換による精度低下 デジタル計測値...
- カタログ
...[-] EE-SA701/SA801 Data Sheet Pushbutton-type Photomicrosensor EE-SA701/801 CSM_EE-SA701_801_DS_E_4_3 Using a pushbutton enables accurately detecting difficult-to-detect objects. • Conforms to standards for semiconductor FOUP cassettes to enable accurately detecting FOUP cassettes without being affected by the material, color, or reflectance of the bottoms of the cassettes. • Thin design enables mounting in ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 逆電圧 VR 4 V 30 V エミッタ・ コレクタ間電圧 VECO ̶ V コレクタ電流 IC 20 mA コレクタ損失 PC 100*1 mW 動作温度 Topr −25∼+80 ℃ 保存温度 Tstg −30∼+80 ℃ はんだ付け温度 Tsol *...
- カタログ
...定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 逆電圧 VR 4 TYP. MAX. 単位 V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 2 ̶ 40 mA IF=15mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピーク...
- カタログ
...Sensing distance 3.6 mm (slot width) 5 mm (slot width) Sensing object Opaque: 1 × 0.5 mm min. Opaque: 2 × 0.8 mm min. Differential distance 0.05 mm max. Light source GaAs infrared LED (pulse lighting) with ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
..._DS_E_4_3 Photomicrosensor with light modulation is not influenced by external light. • Voltage-output models with wide operating voltage range (5 to 24 VDC). • Fitted with an easy-to-adjust optical axis mark. • Easy adjustment and optical axis monitoring with ...
- カタログ
...体反射率90% 白色紙15×15㎜2 30 B 12 10 C:10μF 外付け 8 d +θ −θ d +θ −θ 6 20 4 10 2 0 A 14 50 40 Ta=25℃ Vcc=4.5V RL=4.7kΩ リードAWG24 18 90 80 動作距離・復帰距離︵㎜︶ 相対検出距離d ︵%︶ 検出角度−距離特性形EE-SPY□□□ 202 302 502 2 2 検出面積l(㎜ ) 距離d (㎜) −40 −30 −20 −10 0 10...