全 44876 件が検索されました。(5161 - 5180件を表示)
- カタログ
...源電源電圧消費電流 形E5CB AC250V、 DC30V (抵抗負荷) 5 3 出力電圧 1 0 1 2 3 4 5 接点電流 (A) 出力電流使用周囲温度使用周囲湿度保存温度保存湿度高度質量 Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Thermo Mini E5CBシリーズ USB Specification 1.1準拠 38400bps パソコン側 : USB (タイプ...
- カタログ
...: Thermistor T: Thermocouple/platinum resistance thermometer (universal-input) 4. Power Supply Voltage Blank: 100 to 240 VAC D: 24 VAC/VDC 5. Terminal Shape U: Plug-in 6. Case Color W: Light gray Note: ...
- カタログ
...電圧出力の場合 *1 電圧出力の場合 5 4 リレー出力の場合 − リレー出力の場合 警報なし (K、 J) − A 5 4 3 7 2 1 + 4 B 8 2 B 1 AC100-240V AC/DC24V *2 5 3 6 4 6 3 7 2 6 7 1 8 *2 5 AC100-240V AC/DC24V 8 *2 AC100-240V AC/DC24V プラグイン電圧出力の場合 *1 警報2点の場...
- カタログ
...[H162-E1-09] E5L Data Sheet Electronic Thermostat E5L Ideal for Simple Built-in Control. • A high switching capacity of 10 A at 250 VAC enables direct load switching. • A sensor is provided to enable immediate application. • Sockets with finger protection (PTFZ-14-E), without finger protection (PTF14A) and Socket with Push-In Plus technology (PTF-14-PU-L) can be used. • Simple operation and settings. Even simpler with digital models. Model Number Structure Model Number Legend E5L-@@ 1 2 1. Setting and Indication Methods ...
- カタログ
...)、プッシュインPlus 端子台タイプ(形PTF-14-PU-L)が使用可能 • デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実形E5L-A□ (アナログ設定タイプ) 形E5L-C□ (デジタル設定タイプ) 形式構成形式基準形E5L- □ □ ― ― ① ② ① 設定・指示方式 ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
... and Specifications Direct Discrimination Unit [Refer to Dimensions on page 4.] Item Model Power supply voltage Current consumption Input E63-WF5C 12 VDC −10% to 24 VDC +15%, ripple (p-p): 5% max. 50 mA max. Input signal Phases ...
- カタログ
...P.4】 項目 形式 形E63-WF5C 電源電圧 DC12V−10%∼24V+15% リップル(p-p)5%以下 消費電流 50mA以下 入力 入力信号 A、B、Z (位相差信号) 位相差 90°±45°以内 ON 0∼2V 6mA以上 OFF 8∼24V 1.5mA以下 入力短絡電流 9mA 最大印加電圧 30V以下 入力インピーダンス 約1kΩ 出力信号 UP/...
- カタログ
...12 to 24 VDC Open-collector output (NPN output) Voltage output 5 to 12 VDC 12 to 24 VDC Open-collector output (NPN output) Output phases Resolution (pulses/rotation) 100, 200, 360 500 100, 200, 360 Phases ...
- カタログ
...出力電圧出力 DC5∼12V オープンコレクタ出力 DC12∼24V (NPN出力) 出力相 分解能 (パルス/回転) 形式 100、200、360 500 A相、B相 100、200、360 Z相 500 100、200、360 500 100、200、360 500 100、200、360 A相、B相 500 100、200、360 500 10、(20) *、60、100、200、300、 360 500 10、20、60、100、200、300、360 ...
- カタログ
...-FBA02 E69-2 --E69-2 Servo Mounting Bracket provided. --- Note: 1. Refer to Rotary Encoders Accessories on your OMRON website for details. 2. Refer to Precautions For Correct Use of Rotary Encoders on your OMRON website when using the Rotary Encoders together with ...
- カタログ
...、 40、50、60、100、 200、 300、360、 400、500、 100、 200、360、500、600、 600、 720、800、 1,000、1,024、 1,000、 2,000 1,200、1,500、 1,800、2,000 出力相 A、B、Z相 出力位相差 A相、B相の位相差90±45° (1/4±1/8T) 出力形式 NPNオープンコレクタ出力印加電圧:DC30V以下シンク電流:35mA以下残留電圧:0.4V以下 (シン...
- カタログ
..., 1,800, 2,000 100, 200, 360, 500, 600, 1,000, 2,000 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000 Output phases Phases A, B, and Z Output configuration NPN open-collector output PNP open-collector output Voltage output (NPN output) Line driver output*2 Output capacity Applied voltage: 30 VDC max. Sink current: 35 mA max. Residual voltage: 0.4 V max. (at sink current of 35 mA) Applied voltage: 30 VDC max. Source current: 35 mA max....
- カタログ
...10、20、 30、 40、50、60、100、 200、 300、360、 400、500、 100、 200、360、500、600、 600、 720、800、 1,000、1,024、 1,000、 2,000 1,200、1,500、 1,800、2,000 A、B、Z相 NPNオープンコレクタ出力 PNPオープンコレクタ出力印加電圧:DC30V以下シンク電流:35mA以下残留電圧:0.4V以下 (シンク電流35mA時) 印加電圧:DC30V以下ソ...
- カタログ
...%, ripple (p-p): 5% max. Current consumption*1 100 mA max. Resolution (pulses/rotation) 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000, 2,048, 2,500, 3,600 Output phases Phases ...
- カタログ
...下消費電流 *1 100mA以下分解能(パルス/回転) 100、200、300、360、500、600、720、800、1,000、1,024、1,200、1,500、1,800、2,000、2,048、2,500、3,600 出力相 A相、B相、Z相 *5 A、A、B、B、Z、Z相出力形式コンプリメンタリ出力 *2 電圧出力 (NPN 出力) ラインドライバ出力 *3 出力電圧:VH=Vcc−3V以...
- カタログ
... supply voltage 5 VDC ±5%, ripple (p-p): 5% max. Current consumption*1 150 mA max. E6D-CWZ2C 12 VDC ±10%, ripple (p-p): 5% max. Resolution (pulses/rotation) 1,000, 2,000, 3,600, 5,000, 6,000 Output phases Phases ...
- カタログ
...源電圧 DC5V±5% リップル(p-p)5%以下 消費電流 *1 150mA以下 分解能(パルス/回転) 1,000、2,000、3,600、5,000、6,000 出力相 A相、B相、Z相 出力形式 電圧出力 オープンコレクタ出力 出力容量 出力抵抗 : 1kΩ シンク電流: 35mA以下残留電圧 : 0.7V以下(シンク電流10mA時) 印...
- カタログ
... Dimensions on page 4 for servo mounting bracket and to Accessories for coupling dimensions.] Name Couplings Servo Mounting Bracket Model E69-C10B E69-C610B E69-C10M E69-2 Remarks --Different end diameter Metal construction (Three brackets in ...
- カタログ
...定格/性能形式 項目電源電圧 形E6F-CWZ5G 形E6F-CWZ5C DC12V−10%∼24V+15% リップル(p-p)5%以下 消費電流 *1 100mA以下 出力相 A相、B相、Z相 分解能(パルス/回転) 100、200、360、500、600、1,000 1,000 出力形式 コンプリメンタリ出力 *2 NPNオープンコレクタ出力 出力容量 印加電圧:DC30V...