全 44876 件が検索されました。(5041 - 5060件を表示)

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ... "operation rates". E3AS Series changes the “way of using” reflective photoelectric sensors Production lines have become more advanced and complex, and skilled production workers are hard to come by. In order to increase equipment design flexibility and reduce sensor installation time, there is ...

  • カタログ

    ... Series Reliable detection of difficult workpieces helps reduce equipment design and commissioning time E3AS Series changes the “way of using” reflective photoelectric sensors In order to satisfy various consumers' needs, products have become more diversified, and got shorter life cycles. As ...

  • カタログ

    ...設計が不要になります。 カメラ照明 曲面ワークからの微小な反射光を検出するセンシングアルゴリズム E 3 A S - H Lでは 、レーザC l a s s 1 C M O Sレー ザ センサで 業 界 初 の FPGA を搭 載し、 受 光 波 形を毎 秒 1 万 回の高 速サンプリン...

  • カタログ

    ...中で、いかに装 置を 短 期 間で設 計し安 定 稼 働させるかが、製 造 現 場の重 大 な課 題 になっています。 オムロンの「 E 3 A S シリーズ」は 、反 射 形 光 電 センサの 新た な 使 い方 を実 現し、 装 置の設 計・立 上 げ期 間 短 縮を提 案いたします。 TOF レーザセン...

  • カタログ

    ...Refer to Safety Precautions on page 8. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Features Diffuse Reflective Model Provide ample long-distance detection of 1,000 mm. Three beam types means ...

  • カタログ

    ...ー放出開口ラベル AVOID EXPOSURE Laser Radiation is emitted from this aperture FDA警告ラベル CAUTION LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM PEAK POWER PULSE DURATION WAVE LENGTH A μV B μs C nm 証明ラベル レーザー放出 FDA警告ラベル開口ラベル CLASS II LASER PRODUCT 証明ラベル This laser product complies with 21 CFR 1040. 10 and 1040.11. レーザに関するラベル表示セン...

  • カタログ

    ...E3C-S30W 1.8 dia. Polyethylene Conductor 30-conductor, 0.08 dia. Reflective model Cable Socket Specified cable Model Vinyl insulation shielded parallel cable 20 mm max. • Use independent shielded wires for the Emitter and Receiver. Using ...

  • カタログ

    ....3㎜2)標準2m 6 5 12 16.5 12.5 3.5 投光器:形E3C-1L 受光器:形E3C-1D 光軸位置レンズ径φ4 CADデータ A 面にも取りつけ金具使用可能。 *⃝ A* ⃝ 形E3C-2 2 36 φ8 12.4 9.4 3.2 8 12 5.5 入光表示灯 (赤) (投光器のみ) M3 4.5 3.2 23 鉄 シールドコード φ2.4、1芯 (...

  • カタログ

    ...[-] E3C Operating Procedures Operating Procedures: Photoelectric Sensors E3C Sensors E3C-LS3R b Background a Sensing object E3C-LS3R ● Adjustment Method (I) ● Adjustment Method (II) When the reflectivity of the sensing object is equal to or higher than that of the background object +3 (1)Place the Sensor at the position of ...

  • カタログ

    ...[-] E3C 操作編 操作編 光電センサ 形E3C センサ部形E3C-LS3R b a 背景 検出物体 形E3C-LS3R ●調整方法(Ⅰ) 検出物体の反射率が背景物体より高いか同程度の場合 ①a=30 +30 mmにセットしてください。 ②感度調整ボリウム(SENSITIVITY) を最大にし、アンプの入光(LIGHT) と安定レ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 (6) 「当社商...

  • カタログ

    ...That Supports AC/DC Power Supplies • Long sensing distance that is approximately 8 times that of our conventional model (for the Through-beam and Diffuse-reflective models). (Through-beam: 40 m, Retro-reflective: 7 m, and Diffuse-reflective: 2.5 m.) • Improved visibility: • ...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ... sets that include both the Emitter and Receiver. An order for the Emitter or Receiver alone cannot be accepted. *2. Have been discontinued at December 2023. Note: Tightening nuts, washers, and rubber bushings are not provided with UL-listed models. Accessories (Order Separately) Slit (...

  • カタログ

    ...け金具装着時 8 8 24.5 22 6 24.5 φ6 12.4 18 39.5 25 11.5 4.1 レンズφ14.8 65 1.6 A *2 ⃝ 25 18 39.5 11.5 4.1 6 75 65 表示灯 *1 3 投光部 2-M4×30 80 9 5 40 54.5 受光部 47.5 JIS B 0202 PF1/2 20 15 六角ナット (対辺 : 22) 適用コード φ6 ∼φ8 1.6 ...

  • カタログ

    ...にてしゃ光時点灯になります。 拡散反射形タイマ機能付きの場合の表示灯点灯モードは透過形と同じです。 動作(A) (検出物体無いとき) (A) (C)復帰 (設定) 背景物体 (検出物体有るとき) (A) (C) (B) 動作 MIN MAX MIN MAX MIN MAX 透過形と同様に、反射板と (感度) (感...

  • カタログ

    ...E3NC-LH01 2M 5m E3NC-LH01 5M 8 m* Spot Diffusereflective Laser class 1.2 m Class 1 70±15 mm * These values apply when an E39-R21, E39-R22, E39-RS10, or E39-RS11 Reflector is used. A Reflector is not included. Purchase ...

  • カタログ

    ... Measurement Presence Detection Measurement Smart Laser Sensors E3NC-L/E3NC-S Get the Ability to Handle Applications Beyond the Realm of Fiber Sensors Compact Laser Sensors E3NC-L Ultra-compact CMOS Laser Sensors E3NC-S ...

  • カタログ

    ...受けにくくなっています。 位置検出部 光沢金属弱 白セラミック 黒ゴム 光量調整 鋳物強 受光レンズ a b 投光部 投光レンズ A Application 8 外壁材の有無検出 Oリング有無検出 ワークの色ムラや表面状態が変わってもCMOSセンサのため、 安定検出...