全 44876 件が検索されました。(5141 - 5160件を表示)
- カタログ
...Temperature Sensor E52 CSM_E52_DS_E_22_9 Temperature Sensor E52 CSM_E52_DS_E_22_9 A Wide Variety of High-precision Temperature Sensors • Previous models with M3 screw connections have been joined by new models with ferrules to help reduce wiring work. • ...
- カタログ
...) スリーブ (SUS304) 収縮チューブ (黒) シース (SUS316) カシメ リード線 赤 マークチューブ (白) 製品ラベル A (赤) 白 単位(mm) B (白) D±0.05 D d φ3.2 φ8 B (黒) 30 L±3% ℓ=40 M±4% 4.8 8 40 6.4 80 85±10 リード線一般用(−20∼+70℃) :全ビニール被覆 (12/0.18、0.3SQ、仕上外径約φ4.8、ス...
- カタログ
.../11 Applicable software CX-Thermo Ver. 4.3 or higher Applicable models EJ1, E5CN-H, E5AN-H, E5EN-H Series USB interface standard Conforms to USB Specification 2.0. DTE speed 38,400 bps Connector specifications Computer: USB (type ...
- カタログ
...EJ1、形E5CN-H/形E5AN-H/形E5EN-Hシリーズ USB I/F規格 DTE速度 USB Specification 2.0準拠 38400bps コネクタ仕様 パソコン側 : USB(タイプAプラグ) 温度調節器側 : シリアル 電源 バスパワー(USBホストコントローラから供給) 電源電圧 DC5V 消費電流 70 mA 周囲温度範囲 使用時 : 0∼+...
- カタログ
...Applicable software CX-Thermo version 4.4 or higher Applicable models E5@C Series/E5@C-T Series, E5@D Series and E5CB USB interface standard USB Specification 2.0 compliant DTE rate 38,400 bps Connector specifications Computer: USB (type ...
- カタログ
...リーズ、形E5□Dシリーズ、 形E5CB USB I/F規格 DTE速度 USB Specification 2.0準拠 38400bps コネクタ仕様 パソコン側 : USB (タイプAプラグ) 温度調節器側 : 専用シリアルコネクタ 電源 バスパワー(USBホストコントローラから供給)*1 電源電圧 DC5V 消費電流 最大450 mA 周囲温...
- カタログ
... Temperature Controller (Digital Controller) Easy-to-read, simple and dependable Program control » Set Up to 8 Progra m s wit h 32 Seg men ts Each . » H i g h - c o n t ra s t display » Easy set-up and operation with ...
- カタログ
...御出力 補助出力電源電圧 端子形状 入力種別 オプション 1、2 点数 形式 E5CC-T RX QX *1 CX QQ CQ 3 A D S M *1 *1 *1 000 001 002 003 004 005 006 内 容 48×48サイズ プログラムタイプ制御出力1 制御出力2 なしリレー出力なし電圧出力(SSR駆動用) なしリニア電...
- カタログ
...Digital Temperature Controller Digital Temperature Controller E5@C/E5@C-T E5@C Series That Pursues Greater Visibility with Large White PV Display. Introducing Models with Push-In Plus Terminal Blocks for Unified Panel Solutions. Reduce Required Wiring Work. ...
- カタログ
...制御出力 1、2 ② 補助出力点数 ③ ④ ⑤ ⑥ 電源電圧 端子形状 入力種別 オプション E5GC *2 0 1 2 A D M E5CC T- *3 *3、4 *5 000 015 016 023 024 E5DC E5DC B- 6 C 48×24サイズ制御出力1 制御出力2 リレー出力なし電圧出力(SSR駆動用) なしリニア電流出力なし なし 1点 2点 AC100∼...
- カタログ
...Value Design products 30% reduction 50% reduction * 1. Expect for some products * 2 . Side-by-side mounting is possible in the same series * 3 . Greener design compared to previous (2016) products * 4 . CFP (carbon footprint) of control panel is ...
- カタログ
...減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。 Pr oce ss 圧倒的な工数削減を実現 制御盤にさらなる進化を P a n el 小型&高信頼性を 両立した制御盤を実現 設計、製作プロセスに革新を サステナブルな制御盤づくりを 人に “ 易しさ” と “ 優し...
- カタログ
... Adjustment • Water-cooling Output Adjustment • Indication Data Power ON Time Ambient Temperature Output ON/OFF Count Auxiliary Outputs
• 2 independent outputs Auxiliary Outputs • 2 outputs Transfer Output • None •1 This datasheet is provided as ... - カタログ
... ― ― ― ― ― ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① 制御出力 1、2 ② 補助出力点数 ③ 電源電圧 ④ ⑤ ⑥ 内 容 端子形状 入力種別 オプション E5CD 2 A D 6 操作方法 000 001 002 004 006 E5ED H- M 48×48サイズ制御出力1 制御出力2 リレー出力なし電圧出力(SSR駆動用) なしリニア電流出力なし独立2点 AC100∼240V AC/DC24V ねじ端...
- カタログ
.../NX-series Temperature Control Unit NX-TC The adjustments made by skilled workers are automated using AI. The innovation of production sites has begun. Optimal and automatic temperature control without human intervention easily achieves both productivity and quality. Previous temperature controllers have not only required ...
- カタログ
...い価値をもらたします。 主な仕様包装機用温度センサ E5□D/E5□D-B 本体 形E5CD 形E5CD-B 形E5ED 形E5ED-B 形E52-CA□A□ S□ 形式 形式 サイズ (mm) 前面:48×48 奥行:60 前面:48×48 奥行:67.4 前面:48×96 奥行:60 前面:48×96 奥行:67.4 熱電対、 白金測温抵抗体、非接触温度センサ (形ES1B) 、 セ...
- カタログ
...部補助リレーを介して組み合わせ可能) ・論理演算 : 以下の4パターンのいずれかを選択可能。 各接点の反転あり。 (A and B)or(C and D)、 (A or C)and(B or D)、A or B or C or D、 A and B and C and D (...
- カタログ
... Data Sheet Temperature Controller E5C2 CSM_E5C2_DS_E_7_2 DIN-sized (48 x 48 mm) Temperature Controller with Analog Setting • Compact, low-cost Temperature Controller. • Incorporates proportional control and reset adjustment function. • Consecutive mounting possible using mounting adapter. • Incorporates ...
- カタログ
...商品情報は 2 E5C2 各部の名称 ●動作表示について 温度設定つまみ 出力状態 動作表示灯 動作表示灯 a接点 (④−⑤) b接点 (④−⑥) 点灯 ON OFF 消灯 OFF ON リセット調整軸 (ON/OFF動作タイプにはありません) CADデータ マークの商品は、 2次元CAD図面・3次元CADモデル...
- カタログ
... low cost! Easy to Read with One of the Largest Character Displays Anywhere. • Improved visibility with character height of approx. 16 mm. • Depth beyond front panel: Only 60 mm. • Fewer parameters for simple setup. • Faster sampling at 250 ms. • High reliability with ...