全 44876 件が検索されました。(5021 - 5040件を表示)

  • カタログ

    ... sensing distances for the standard sensing object. Refer to Engineering Data on the next page for other materials. *2. Refer to the timing charts under I/O Circuit Diagrams on page 3 for details. Engineering Data (Reference Value) 15 Sensitivity adjuster set to ...

  • カタログ

    ...いでください。 相互干渉対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上離して使用してください。 B A 使用上の注意 相互干渉 定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。 ●設計時周囲金属の影響金属に埋込む場...

  • カタログ

    ...2 outputs Wire-saving Connectors 1 output + 1 input E2NC-EA7 Connector for Sensor Communications Unit --- E2NC-EA0 Connector for Sensor Communications Unit Pre-wired (2 m) 1 output Model for Sensor Communications Unit * * ...

  • カタログ

    ...連結して使用する場合 (1)アンプユニットを1台ずつDINレールに取りつけます。 (2)省配線コネクタ使用時は、A に親コネクタ、B に子コネクタを装着してください。 (3)アンプユニットが密着するまで、アンプユニットをスライドさせます。 (③) (...

  • カタログ

    ...Terminal block Unshielded 30 mm Model NPN output PNP output E2Q6-N20E3-H E2Q6-N20F3-H E2Q6-N30ME3-H E2Q6-N30MF3-H NO + NC Accessories (Sold Separately) Recommended Cable Gland (ST Type) (Manufactured by LAPP) Purchase ...

  • カタログ

    ...金属の影響近接センサを金属に埋め込む場合などは、下表に示した寸法以上離してご使用ください。 B B C A 2.検出部を持ち上げると、検出部とケース本体が分離します。 F E E D ② (単位:mm) 形式形E2Q6-N20□3-H 形E2Q6-N30M□3-H ...

  • カタログ

    ...Super-compact Proximity Sensor Super-compact Proximity Sensor E2S CSM_E2S_DS_E_9_6 Advanced Performance and Wide Range of Selections in a Supercompact Size • Only 5.5 × 5.5 mm with a built-in Amplifier. • Maximum sensing distance: 2.5 mm. Stable detection even with workpiece fluctuations. • Response frequency: 1 kHz. • Low current consumption. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Be sure to read Safety Precautions on page 6. Ordering Information Sensors [Refer to Dimensions on page 8.] DC 2-Wire Models Appearance Unshielded *...

  • カタログ

    ...たは、並列に配置する場合は、下表に示した値以上でご使用ください。 ・検出面上面タイプ ・検出面前面タイプ B A B A 負荷 負荷 (単位:mm ) 形式 ●設計時周囲金属の影響・周囲金属物に対しては、下表の寸法以上離してご使用ください。 ・検出面上面...

  • カタログ

    ...Appearance (mm) * Type Standard object Sensing distance (mm) Min. bending radius (mm) Limited-reflective 8 to 20 mm from the lens tip (recommended sensing distance: 11 mm) 19 to 31 mm from the center of mounting hole ...

  • カタログ

    ...い。 ) 形状(mm)* 種類 曲げ標準検出物体 半径 (mm) 検出距離(mm) レンズ先端から8∼20mm (推奨検出距離 11mm) 取付穴A中心から19∼31mm (推奨検出距離 22mm) (外形図参照) 標準価格 (¥) 形式 形E32- L11FP 2M 36,500 材質:耐熱PVC、 フッ素樹脂 IP67 60℃ 限定反射 ガラス (t=0.7mm) レンズ先端...

  • カタログ

    ... Standard for the Future ! 15° M4 Through-beam Without lens 60° M6 Reflective Series ~ Reduce Your Work Load~ High-power, Stable Detection Is the Standard for the Future General-purpose threaded Fiber Units provide easy installation and stable detection for ...

  • カタログ

    ... be routed easily. Hex shape Provides Simplicity and Reliability Top-view Type... Hex Shape! It is possible to snag the cable. Reduces problems with snagging. Nuts must be tightened at two places. Install the Unit simply by holding the head with ...

  • カタログ

    ...(別売)(M8 コネクタタイプ必須) 形状 コード長 芯線数 2m 4線 ストレート形 形式 標準価格(¥) 形XS3F-M421-402-A 1,240 形XS3F-M422-402-A L形 ؕ٤‫عتر‬ٜٛؓ‫٘ب٭ْع٭؛‬٤‫؜تؾةل‬٤‫٭ؼق‬ 邮⿁‫מ‬꞊‫ֽ׾׌‬ゖַ⺬ ‫⩝׎؂‬ ֽ㲘喋注鐶㲜 ‫ؠشؕؠ‬ ‫ ّ؛‬ٞ ٤ 0120-919-066 䯥䅮꧅鎇‫ס‬㕙⺬յ ‫ّ؛‬ٞ٤FA‫عشٔزؠشؕؠ‬ https://www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/?WT....

  • カタログ

    ...Fiber Sensor 2 Page Features Selection Addition of Infrared models, Analog output models and Communications models with wired outputs. 69 Page A new fiber amplifier unit able to detect the “presence or absence” of workpieces with “solid stability” at an “amazing price” . 2 Page 6 Page 16 Page 24 Page 38 Page 42 Page 52 Page 62 Page 68 Page E3X-ZV Series 68 Page 96 Page Smart Fiber Amplifier Units E3NX-FA Series 102 Page Smart Fiber Amplifier Units Fiber Amplifiers, Technical Installation Model Index Guide and Communications Information Precautions Unit, and Accessories Applications Environmental Immunity Transparent Objects Easily ...

  • カタログ

    ...値です。 赤外タイプE3NX-FAH□の値は異なります。 E3X-ZVと同等です。 注4. E3X-HDシリーズの検出距離は、 920 9,150 07-A 5,250 07-B メーカ在庫数増強 E32-T11R 2M M4 M4 エリア 折れにくい R1 14 耐薬品耐油耐屈曲耐断線 他モード ■GIGA 光軸径 (最小検出物体) メーカ在...

  • カタログ

    ...[-] E39-L93[]/L150/L151/L98 Data Sheet Sensor Adjuster E39-L93@/E39-L150/E39-L151 Cover Fittings CSM_E39-L_DS_E_5_2 Easy to Adjust for the Required E39-L98 Application with a Broad Range of Variations • Easy to install and adjust on an aluminum frame or track. • Tough design includes sturdy Cover Fittings for Sensor protection. Ordering Information Appearance Name Sensor Adjuster *1 Model Applicable models E3Z E39-R1 E39-R3 Horizontal mounting, E39-L93FH flexible type Yes Yes *2 Yes Vertical mounting, flexible type Yes Yes *2 Yes Horizontal mounting, E39-L93H fixed type Yes...

  • カタログ

    ...φ56 4-R3.3 2-R22 8.2 4 6.5 (形E3Z用) 付属ねじ (形E3S-R) 25.4 61 16 20 48 38.5 25 16 56 A* ⃝ 2 A 面にも取りつけ金具使用可能。 *⃝ 8 24 34 材質:ステンレス(SUS304) お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニ...

  • カタログ

    ...0 35 22 4 23 38 3.2 パイプ (B) 20 1.2 15 20.9 26.3 3.2 2.3 5.8 形E3Z ホルダ (A) 2-R1.6 19±0.2 40 52 170 15° 15° 8 材質:鉄 φ3.2 φ12 11 24 48 形E39-L96 2-M3 タップ加工 φ4.3 213 4.6 189 45° 17.5° 60 4.6 17.5° 形E39-R1 リフレクタ (別売) φ12 注. 形E39-L93XYはジョイント用の...

  • カタログ

    ...20+0.20 35 22 4 23 38 Pipe (B) 3.2 15 20 1.2 20.9 26.3 3.2 2.3 Two, R1.6 5.8 E3Z 40 Holder (A) 19 ±0.2 170 52 15° 15° 8 12 dia. 11 Material: Iron 3.2 dia. 24 48 E39-L96 Two, M3 Tap processing 4.3 dia. 213 4.6 189 45° 17.5° 60 4.6 17.5° E39-R1 reflector 9.5 (order separately) 29.5 12 dia. Note: The E39-L93XY consists of only the one joint holder (...

  • カタログ

    ... indicator starts to flash. • Replace both of the batteries with new ones. • Replace batteries after power is turned OFF. • The E39-VA should be stored without batteries loaded. • Use 9-V laminated batteries. Alkaline Battery Manganese Battery Dimensions Handling • Sensors with ...