全 44876 件が検索されました。(5121 - 5140件を表示)
- カタログ
...ト形 M8 (4極) 標準コード L形 コードの種類 2m 5m 2m 5m 4線式 形式 標準価格 (¥) ◎形XS3F-E421-402-A 1,600 ◎形XS3F-E421-405-A 2,000 ◎形XS3F-E422-402-A 1,600 ◎形XS3F-E422-405-A 2,000 注. ケーブル仕様:外皮材質 PVC、ナット材質 ステンレス(SUS316L) 、保護構造 IP67 (IEC60529規格) 高圧水洗浄をされる...
- カタログ
...M8 (4極) 標準コード L形 *1*2 コードの種類 2m 5m 2m 4線式 5m 形式 標準価格 (¥) 形XS3F-E421-402-A 1,920 形XS3F-E421-405-A 2,400 形XS3F-E422-402-A 1,920 形XS3F-E422-405-A 2,400 注. ケーブル仕様:外皮材質 PVC、ナット材質 ステンレス (SUS316L)、保護構造 IP67(IEC60529規格) 高圧水洗浄をされる...
- カタログ
.... • Antifouling coating prevents contamination on the sensing surface *1 *1. Only for E3ZM-CT series. Refer to Safety Precautions on page 11. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Features ...
- カタログ
...[-] E3ZM-C Operating Procedures Operating Procedures: Photoelectric Sensors E3Z Sensitivity adjustment for diffuse-reflective models that turn ON with incident light Photoelectric Sensor (1) Position A...
- カタログ
...ONの場合)について順序 点灯→消灯 min 光電センサ max (C) 安定表示灯 (緑) 点灯→消灯 検出物体 (B) min (A) ③設定 表示灯の状態 (A) 背景物体 ② ボリウム位置(B) (C) 光電センサ 感度調整ボリウム検出物体 ① ボリウム位置(...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...[E389-E1-03] E3ZM-V Catalog Mark Sensor with Stainless Steel Housing Compact, Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier and Teaching Function E3ZM-V Color Mark Detection in a World-standard Size (11 × 21 × 32 mm), with High-speed Response (50 µs) and Accuracy in Spite of Sensing Object Movement Another Advance for the E3ZM Series in the Food and Packaging Industries. World's Smallest* Color-mark Sensor with Built-in Amplifier *According to OMRON investigation. The E3ZM-V provides superior optical performance and yet is the same size as the E3Z. This compact, high-speed Mark...
- カタログ
...Point at which the Sensor must turn ON Unstable detection Lit Lit OFF Lit Lit OFF OFF OFF Point at which operation must turn OFF 11 Operating Procedures: Photoelectric Sensors Remote Automatic Teaching 1. Input ...
- カタログ
...したI/Oコネクタをご使用ください。 コードの種類 2m 5m 2m 5m 4線式 形式 標準価格 (¥) ◎形XS3F-E421-402-A 1,600 ◎形XS3F-E421-405-A 2,000 ◎形XS3F-E422-402-A 1,600 ◎形XS3F-E422-405-A 2,000 マークセンサの標準検出物体色名 マンセル記号 白 N9.5 赤 4R 4.5/12.0 黄赤 4YR 6.0/11....
- カタログ
...M8 (4極) 標準コード L形 *1*2 コードの種類 2m 5m 2m 4線式 5m 形式 標準価格 (¥) ◎形XS3F-E421-402-A 1,920 ◎形XS3F-E421-405-A 2,400 ◎形XS3F-E422-402-A 1,920 ◎形XS3F-E422-405-A 2,400 注. ケーブル仕様:外被材質 PVC、ナット材質 ステンレス(SUS316L)、保護構造 IP67 高圧水洗浄をされる場合は、...
- カタログ
...E3ZM suitable for the cleaning conditions of food-processing machinery. 's 's W Woorrlldd t s s r FFiir t Superior Protective Structure The first IP69K* (DIN 40050-9) protective structure in the world for ...
- カタログ
...[-] E3ZM Operating Procedures Operating Procedures: Photoelectric Sensors E3Z Sensitivity adjustment for diffuse-reflective models that turn ON with incident light Photoelectric Sensor (1) Position A Sensing object Sensing condition Sensing object Photoelectric Sensor (2) Position B and C Sensitivity adjustor Indicators ON → OFF (...
- カタログ
...ONの場合)について順序 点灯→消灯 min 光電センサ max (C) 安定表示灯 (緑) 点灯→消灯 検出物体 (B) min (A) ③設定 表示灯の状態 (A) 背景物体 ② ボリウム位置(B) (C) 光電センサ 感度調整ボリウム検出物体 ① ボリウム位置(...
- カタログ
...コードの仕様 形状ストレート形 *1 M8 (4極) 標準コード L形 *1*2 形式 標準価格 (¥) 2m 形XS3F-E421-402-A 1,920 5m 形XS3F-E421-405-A 2,400 コードの種類 2m 4線式 5m 注1 . 透過形の場合は、投・受光器用に2本ご注文ください。 2 . ケーブル仕様:外皮材質PVC、ナット...
- カタログ
...Single-beam Safety Sensor E3ZS CSM_E3ZS_DS_E_5_1 Single-beam Safety Sensor E3ZS CSM_E3ZS_DS_E_5_1 Detects Intrusions into Hazardous Areas with a Single Beam and Complies with International Safety Standards. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Be sure to read the “Safety Precautions” on page 10. Features Can be Used as Safety Function of PLc/Safety Category 2 in combination with ...
- カタログ
...は ②下表の定格を持つ回路保護機器 (ヒューズ等)で制限されている場合無負荷電圧 (Vピーク) 最大電流定格 (A) 0∼20 5.0 20を超え30まで 100 ピーク電圧値 (2)UL1310に従うクラス2電源ユニット (3)UL1585に従うクラス2トランスを電源とする最大...
- カタログ
...Item Model E4E2-TS50C@ Sensing distance 500 mm Standard sensing object 40 × 40 × 2 mm SPCC plate Response frequency 20 Hz max. Power supply voltage (operating voltage range) 24 VDC (21.6 to 26.4 V) with ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...[-] E4PA-N Data Sheet Ultrasonic Displacement Sensor E4PA-N Now, more advanced with a new mutual interference prevention function. • Long-distance detection of up to 6,000 mm supports a wide variety of applications. • The Sensor is not affected by the color or material of objects. • ...
- カタログ
...ト形 *1 4線→5線変換コード *2 コードの種類 2m 5m 0.3m 5線式 ―― 形式 標準価格 (¥) 形XS2F-D521-DG0-A 1,790 形XS2F-D521-GG0-A 2,600 形E4PA-C01 2,650 *1. L形コードも品揃えしています。 2mタイプ:形XS2F-D522-DG0-...