全 44876 件が検索されました。(5061 - 5080件を表示)

  • カタログ

    ...コードの種類 2m ストレート形 M8 5m 標準コード 2m L形 4線式 5m 形式 標準価格(¥) 形XS3F-M421-402-A 1,240 形XS3F-M421-405-A 1,770 形XS3F-M422-402-A 1,240 形XS3F-M422-405-A 1,770 注. 詳細は→当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「形XS3」をご参照ください。 取りつけ金具(アンプユニッ...

  • カタログ

    ...Smart Proximity Sensor Heads E2NC-EA0 E2NC-EA10 E2NC-EA40 *4 Contact-Type Smart Amplifier Unit E9NC-TA0 E2NC-E@ Series Contact-Type Sensor Heads E9NC-TH Series *4 EtherCAT: You can connect up to 30 Amplifier Units to ...

  • カタログ

    ...-TA0 *2 DC24V(20.4∼26.4V) 2.4W以下(センサへの供給電力は含みません)/ 100mA以下 (センサへの供給電流は含みません) L/A IN表示灯 (緑)、L/A OUT表示灯 (緑)、PWR表示灯 (緑)、RUN表示灯 (緑)、ERROR表示灯 (赤)、 SS (Sensor Status) 表示灯(緑/赤) 10∼60Hz 複振幅0.7mm、60∼150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1....

  • カタログ

    ...程度を 波長を検出 8 | カラーマークセンサ 「包材のロットが変わっても安定検出したい。 」 ロットC ロットA 従 来の問 題 点 受光量 設定しきい値を超えて誤検出 包材のロットごとに色がばらつくことがあり、 同じ設定値だと誤検出で設備...

  • カタログ

    ... Any Workpiece by Any Operator Ultra-stable Excellent basic performance for Even More Applications Basic performance 1.5 Times the Sensing Distance*1 1/10th the Minimum Sensing Object*1 6m 0.3 μm dia. For E32-LT11 Fiber Unit with ...

  • カタログ

    ...適しきい値・モードの設定に スキルにたよらず、誰でも定量判断で 通過時間・受光量差が分かり、 選定できます。 A O U T L 受光量差 マニュアル設定をサポートします。 B D DPC ST 通過時間 O U T L 受光量差 D DPC ST 通過時間 O U T L DPC D ST...

  • カタログ

    ... Flexibility in Equipment Design Same size as the 1-ch model: 10 mm Actual size 2-channel Amplifier reduces installation space by 1/2 Space-saving and High Performance Downsized Equipment and Control Panels Only OMRON provides ...

  • カタログ

    ...Wire-saving Connector 2 outputs E3NX-MA6 E3NX-MA8 Standard Type 2-channel models *2 Connector for Model for Sensor Sensor Communications Communications Unit *1 Unit --- E3NX-MA0 *1. A Sensor Communications Unit is required if you want to use the Fiber Amplifier Unit on ...

  • カタログ

    ...にたよらず、誰でも定量判断 通過時間・受光量差が分かり、 で選定できます。 マニュアル設定をサポートします。 A B 高速ワークの表示値が見える チェンジファインダ高速ワークの表示値変化が確認でき、 しきい値設定が確実に行えます。...

  • カタログ

    ...トップビュー 耐薬品/油 形式 トップビュー 形E32-L11FP 2M レンズ先端から8∼20mm (推奨検出距離:11mm) 取付穴中心Aから19∼31mm(推奨検出距離:22mm) 形E32-L11FS 2M レンズ先端から8∼20mm (推奨検出距離:11mm) 取付穴中心...

  • カタログ

    ...2m E3S-CD62 2M 700 mm E3S-CD61-M1J 0.3M 2m E3S-CD62-M1J 0.3M * Through-beam Sensors are normally sold in sets that include both the Emitter and Receiver. 1 E3S-C Accessories (Order Separately) Slits (A...

  • カタログ

    ...25.4 4.2 レンズ (17×11) 6.2 光軸 8.3 ステンレス (SUS304) 38.2 2.2 4 23 29.5 18 17.3 9.3 A *1 ⃝ 2-M4 1.5 20.8 25.4 A 面にも取りつけ金具使用可能。 *1. ⃝ *2. 投光器の場合は電源表示灯 (赤) のみ。 *3. 投光器の場合は、ビニル絶縁丸形コード φ4、2芯 (導体断面積:...

  • カタログ

    ...[-] E3S-C Operating Procedures Operating Procedures: Photoelectric Sensors E3S-C Sensitivity adjustment for diffuse-reflective models that turn ON with incident light Sensitivity adjustor Photoelectric Sensor (1) Position ...

  • カタログ

    ...散反射形、入光時ONの場合)について順序 検出状態 感度調整ボリウム 点灯→消灯 検出物体 光電センサ ①目盛AA) Min 検出物体 ②目盛B 背景物体 光電センサ 安定表示灯 (緑) Max 点灯→消灯 (C) (B) Min (A) ③設定 表示灯の状態 安定表示灯 (緑) Max 検出物体を所定...

  • カタログ

    ... Sensor. Mounting Direction • Mount the Sensor so that the sensing face runs parallel to the surface of the object being detected as shown below, and not at an angle. Sensing side Precautions • When mounting the Sensor, do not hit the Sensor with ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...[-] E3S-CL Operating Procedures Operating Procedures: Photoelectric Sensors E3S-C Sensitivity adjustment for diffuse-reflective models that turn ON with incident light Sensitivity adjustor Photoelectric Sensor (1) Position ...

  • カタログ

    ...散反射形、入光時ONの場合)について順序 検出状態 感度調整ボリウム 点灯→消灯 検出物体 光電センサ ①目盛AA) Min 検出物体 ②目盛B 背景物体 光電センサ 安定表示灯 (緑) Max 点灯→消灯 (C) (B) Min (A) ③設定 表示灯の状態 安定表示灯 (緑) Max 検出物体を所定...

  • カタログ

    ... (2 m) E3S-DBN12T 2M E3S-DBP12T 2M Connector (M12) E3S-DBN22T E3S-DBP22T E3S-DBN32T 0.3M E3S-DBP32T 0.3M M12 Smartclick prewired connector (0.3 m) Narrow beam 0.5 m (with E39-R21) *1. A Reflector is not included with the Sensor. Select ...

  • カタログ

    ... Industries by Detecting the Objects Regardless of Changes in Materials, Shapes, and Types. IP69K Stably Detect Various Types of Transparent Workpieces Easier to Set Up and Use Transparent Object Detection Photoelectric Sensor E3S-DB High detection capabilities for stable detection of ...