全 44876 件が検索されました。(4981 - 5000件を表示)
- カタログ
....) • Detecting ferrous metals. • Models with different frequencies are also available to prevent mutual interference. • Superior environment resistance with standard cable made of oilresistant PVC and sensing surface made of material that resists cutting oil. • Useful to help prevent disconnection. Cable protector provided as ...
- カタログ
...160 3 10 30 50 100 300 500 負荷電流 (mA) 40 負荷残留電圧 OFF 5 80 20 負荷残留電圧 1 AC200V A ∼ AC24V A 0 VL AC100V A ∼ 40 ∼ 5 V ∼ 120 VL V ∼ VL ON ∼ 60 10 VL V 出力残留電圧 200 V ON 15 AC200Vの時 240 100 VL V 形E2E-X□Y□ 負荷電圧 ︵ ︶ AC24Vの時 30 負荷電圧 ︵ ︶ 負荷電圧 ︵ ︶ 形E2E-X□Y□ 50 100...
- カタログ
...*1 Super Long Collisions avoided by increasing clearances Long-distance model > P4 *1. Based on OMRON investigation in October 2025. *2. Compared to our previous model based on in-house verification tests. 2 Fully armored with ...
- カタログ
...ボット(耐屈曲) コード 2 5 2 5 ストレート L形タイプ形式標準価格(¥) 形式標準価格(¥) ◎形XS3F-M321-302-A 1,180 形XS3F-M322-302-A 1,180 ◎形XS3F-M321-305-A 1,680 ◎形XS3F-M322-305-A 1,680 ◎形XS3F-M321-302-R 1,620 ◎形XS3F-M322-302-R 1,620 ◎形XS3F-M321-305-R 2,350 ◎形XS3F-M322-305-R 2,350 取りつけ金具 セ...
- カタログ
...相互干渉 2個以上の近接センサを対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上でご使用ください。 A ● 設計時周囲金属の影響近接センサをナットで取り付ける際には、本体付属のナットを使用し、下表に示した値以上でご...
- カタログ
...PVC (耐油) *3 無し 適用コネクタ記号*2 E − 形式 形E2E-X2D1-M1TGJ 0.3M 形E2E-X2D1-N 2M 形E2E-X2D2-N 2M NO ①:+V,④:0V A 形E2E-X2D1-M1G NC ①:+V,②:0V D 形E2E-X2D2-M1G NO ①:+V,④:0V NC ①:+V,②:0V NO ①:+V,④:0V NO − F E − 形E2E-X2D1-M3G 形E2E-X2D2-M3G 形E2E-X3D1-M1TGJ 0.3M 形E2E-X3D1-N 2M *1 形E2E-X3D2-N 2M NO ①:+V,④:0V ...
- カタログ
...Fluoride coating Space-saving Sensing head is 18 mm in length. Ideal for use embedded in devices. E2EC-Q E2EC-Q Prevents adherence of weld spatter to the Sensing Head. (Improved spatter-resistant model) Employs ...
- カタログ
...ださい。 B 負荷 負荷 相互干渉対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上でご使用ください。 A 相互干渉 ●近接センサのOR配線 (直流2線式) 2個以上のセンサを並列に接続してOR回路で使用することはできません。 センサが...
- カタログ
...[-] E2EC Data Sheet Cable Amplifier Proximity Sensor E2EC CSM_E2EC_DS_E_9_3 Subminiature Sensors with Long-distance Detection • Shielded Sensor Heads from 3-mm to M12 diameters that can be embedded in metal. • Robotics cables provided as ...
- カタログ
...を検出する用途に本製品は使用できません。 人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。 B A 相互干渉 使用上の注意定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。 ●設計時周囲金属の影響周囲金属物に対...
- カタログ
...-M1G E2EH-X7B2-M1 E2EH-X7C2-M1 E2EH-X12D2-M1G E2EH-X12B2-M1 E2EH-X12C2-M1 Connector Models (M12) Appearance M12 Shielded M18 M30 Sensing distance 3 mm 7 mm 12 mm *When using a no-polarity model, there is no need to be concerned about whether to connect to the positive or negative side of the power supply. The load can be connected to either the +V side or 0 V side. 1 E2EH Accessories (Order Separately) Sensor I/O Connectors (M12, Sockets on One Cable End) (Models for Connectors: ...
- カタログ
...2.4 18 2.4 12 18 2.4 18 2.4 12 18 M18 3.6 27 3.6 24 27 3.6 27 3.6 24 27 A M30 6 50 6 45 50 6 50 6 45 50 B A (単位:mm) タイプ 直流3線式形E2EH-X□B□ 形E2EH-X□C□ 相互干渉対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上でご使用ください。 l...
- カタログ
...ット (耐屈曲) コード 2 5 2 5 ストレート L形タイプ形式標準価格(¥) 形式標準価格(¥) 形XS3F-M321-302-A 1,180 形XS3F-M322-302-A 1,180 形XS3F-M321-305-A 1,680 形XS3F-M322-305-A 1,680 形XS3F-M321-302-R 1,620 形XS3F-M322-302-R 1,620 形XS3F-M321-305-R 2,350 形XS3F-M322-305-R 2,350 注. 詳細は→当社Webサ...
- カタログ
...[-] E2EQ-[]-IL[] Data Sheet IO-Link Proximity Sensor (Spatter-resistant Models) E2EQ-@-IL@ CSM_E2EQ-_-IL__DS_E_1_2 IO-Link Makes Sensor Level Information Visible and Solves the Three Major Issues at Manufacturing Sites! ...
- カタログ
...40 n 18 27 45 相互干渉対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上でご使用ください。 B A (単位:mm) 形式項目形E2EQ-X3B4 (-M1TJ)-IL□ 形E2EQ-X7B4 (-M1TJ)-IL□ 形E2EQ-X10B4(-M1TJ) -IL□ A 30 50 100 B 20 35 70 ●取りつけ時締め付け強度締付ナットは過大な力で締めつけ...
- カタログ
...)-(4) pin arrangement 7 mm M30 Output configuration NO E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M 10 mm Accessories (Order Separately) Sensor I/O Connectors (M12, Sockets on One Cable End) (Models with Pre-wired Connectors: ...
- カタログ
...を検出する用途に本製品は使用できません。 人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。 B A 相互干渉 使用上の注意定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。 ●設計時周囲金属の影響周囲金属物に対...
- カタログ
.... *2. DC 2-wire, M8-size models are excluded. Be sure to read Safety Precautions on page 10. Features Proximity sensors free from copper and zinc affecting battery performance *3 help build production lines for safe and reliable EV batteries Devices enclosed in ...
- カタログ
...時締め付け強度ナットは過大な力で締め付けないでください。 締め付け時は必ず歯付座金を使用してください。 A Tr B A (単位:mm) タイプ 長距離タイプ 中距離タイプ 項目 形式 A B E2EW-X6□12 45 40 E2EW-X10□18 80 60 E2EW-X2□8 35 35 E2EW-X3□12 40 35 E2EW-X7□18 65...
- カタログ
... proximity sensors deliver Equivalent sensing distances for iron and aluminum Less design work
mm P.4 Better operation rates The E2EW Proximity Sensor offers equivalent sensing distances for both iron and aluminum. This means that ...