全 44876 件が検索されました。(4921 - 4940件を表示)
- カタログ
...タ N2: M12コネクタ付ケーブル注. スイッチ(本体)の形式はD41D-1CD-N1、D41D-2CD-025N2の2種類のみです。 ● アクチュエータ 形D41D - A @ ① ② ①種別 D: 非接触式 ②アクチュエータの種類 A1: 標準型アクチュエータ A2: フラット型アクチュエータ A3: 小型アクチュエータ 4 ご...
- カタログ
.../High Coded), EN ISO 13849-1 (PLe) * The actuator is sold separately. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Refer to Safety Precautions on page 28 Features The D41G is ...
- カタログ
...チ (本体) に対してアクチュエータを左側に設置) ④診断出力 D:診断出力 (OUT端子) ⑤ドアロック/リリース方式 A:メカニカルロック/ソレノイドリリース G:ソレノイドロック/メカニカルリリース ⑥接続方式 N2:M12コネクタ T1:端子台 (コンジット口:M20)...
- カタログ
...合わせください。 注. 認定形式については、当社までお問い合わせください。 ●表示灯タイプ定格 ■定格無誘導負荷(A) 種類 定格電圧 (V) AC125 * 250 * 480 600 2回路双断形 (表示灯なし・ DC 8 表示灯つき) 14 30 125 * 250 * 抵抗負荷 誘導負荷(...
- カタログ
...Robust safety limit switch with metal housing Slow-action and snap-action contact with certified direct opening operation certification • Direct opening mechanism (NC contacts only) added to enable opening contacts when faults occur, such as fused contacts. • Safety of lever settings ensured using ...
- カタログ
...プ) 4:M20(1コンジットタイプ) ②内蔵スイッチ 1:1NC/1NO接点(スナップ・アクション) 5:1NC/1NO接点(スロー・アクション) A:2NC接点 (スロー・アクション) ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア ③アクチュエータ 11:ローラ・レバー形 (樹脂ローラ) 15:ローラ・...
- カタログ
... D4BL CSM_D4BL_DS_E_10_7 Guard Lock Safety-door Switch D4BL CSM_D4BL_DS_E_10_7 Die-cast aluminum body Key holding force of 700 N • Auxiliary release key ensures easy maintenance and unlocks the door in the case of ...
- カタログ
...、当 社 Web サ イ ト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。 形式構成形式基準本体 本体 形D4BL-□□□□-□ 形D4BL-2 G R D - A T ①② ③④ ⑤ ① ② ③④ ⑤ ①コンジット口サイズ(2コンジットタイプ) 1:Pg13.5 2:G1/2 4:M20 ②内蔵スイッチ (ドア開閉検知スイッチとロックモニタスイッ...
- カタログ
...Safety-door Switch D4BS CSM_D4BS_DS_E_8_7 Safety-door Switch D4BS CSM_D4BS_DS_E_8_7 The Special Operation Key Activates a Direct Opening Mechanism to Open the Contacts and Shut Off Control Circuits when Protective Doors Are Opened on Machine Tools or Other Equipment • Conforms to EN (TÜV) standards corresponding to the CE marking. • Certified by UL and CSA standards. • The Switch contact is opened by ...
- カタログ
...タイプ) 2:G1/2(1コンジットタイプ) 4:M20(1コンジットタイプ) ②内蔵スイッチ 5:1NC/1NO接点(スロー・アクション) A:2NC接点 (スロー・アクション) ③ヘッド取り付け方向 F:4方向取り付け可(出荷時は正面方向) ①キー形状 1:水平取付形 2:垂直取付形 3:...
- カタログ
...いては当社までお問い合わせください。 お問い合わせください *3 ■定格 ●標準タイプ定格電圧 (V) 無誘導負荷(A) 抵抗負荷 誘導負荷(A) ランプ負荷 誘導負荷 突入 常時閉路 最大20A 電流 常時開路 最大10A 電動機負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常...
- カタログ
...(AC125V 1A 抵抗負荷) 0.1mm∼0.5m/s(プランジャ形の場合) 1mm∼1m/s(ローラ・レバー形の場合) 許容操作速度 ■定格無誘導負荷(A) 定格電圧 (V) 抵抗負荷常時閉路 誘導負荷(A) ランプ負荷 常時開路 常時閉路 誘導負荷 常時開路 常時閉路 常時開路 電動機負荷...
- カタログ
...モールド 左側引き出し (コードは耐油コード VCTF 3m) 注. 動作表示灯つきは、 モールドタイプのみ製作可能です。 A:ローラ ・ プランジャ形 B :クロス ・ ローラ ・ プランジャ形 C :プランジャ形注. 形D4E-Nと形D4Eでは、端子仕様の形式が違いますのでご注...
- カタログ
... Switch D4F CSM_D4F_DS_E_5_8 Small Safety Limit Switch D4F CSM_D4F_DS_E_5_8 Ultra-Small Safety Limit Switch Note: Contact your sales representative for details on models with safety standard certification. • An incredibly small limit switch with ...
- カタログ
...置として、IEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。 UL/CSA (UL508/CSA C22.2 No.14) C300 AC120V AC240V 2.5A 電流(A) 1,000万回以上 100万回以上 (4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷) 15万回以上 (1A/AC125V×2回路、 4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)*3 30回/min 300mΩ以下(ケーブル1m付き)、 500mΩ以下(ケーブ...
- カタログ
...[-] D4GS-N Data Sheet Slim Safety Door Switch D4GS-N CSM_D4GS-N_DS_E_7_7 Slim Safety Door Switches with IP67 Rating • Slim design with a width of only 17 mm (three-contact models). • Reversible design allowing either front or rear mounting. • Built-in Switches with two- or three-terminal contact construction are available. • Operation Key with rubber mounting hole to absorb vibration and shock. • IP67 degree of protection. Be sure to read the "Safety Precautions" on page 9. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON ...
- カタログ
...250V 注. 短絡保護装置としてIEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。 UL(UL508/CSA C22.2 No.14) C300 電流(A) 通電電流 投入 遮断 AC120V 2.5A AC240V 15 7.5 1.5 0.75 ボルトアンペア(VA) 投入 1,800 電気的 定格絶縁電圧(Ui) 250V 定格周波数 50/60Hz 感電保護ク...
- カタログ
... to your OMRON website. Features Plastic Guard Lock Safety-door Switches Holding Force of 3,000 N Suitable for large, heavy doors. Wide variations to protect workers who enter hazardous areas. • Models with Trapped Keys (mechanical lock models only) As long as ...
- カタログ
...背面リリースボタンにより、危険エリアに取り残されても、 緊急ロック解除ができます。 背面リリースボタン形D4JL-□□□A-06 背面リリースボタン形D4JL-□□□A-□8-01-SJ ・専用スライドキーユニット専用スライドキーユニットを使用することで、取り付...
- カタログ
...入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 D4MC ■定格 ■安全規格認定定格 ●UL/CSA A300 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 定格電圧抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷 (V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常...