全 44876 件が検索されました。(4961 - 4980件を表示)
- カタログ
...ンソフトウェア Sysmac Studio 形SYSMAC-SE2□□□ Ver. 1.14 以降 G5シリーズサーボドライバ 形R88D-KN□□□-ECT Ver. 2.10 以降 形R88D-1S(A)N□□□-ECT Ver. 1.0 以降 センサ通信ユニット (EtherCAT) 形R88D-1SN□□□-ECT-51 形E3NW-ECT Ver. 2.0 以降 Ver. 1.03以降 分散ユニット 形E3NW-DS ー スマートレーザアンプ 形E3NC-LA0...
- カタログ
...[-] DeviceNet Safety (Accessories) Data Sheet DeviceNet Safety CSM_DeviceNet_Safety_OP_E_4_1 Accessories Terminal Blocks for the NE1A Appearance Specification Applicable Controllers Screw terminal blocks (4 pins) Model Remarks Y9S-04T1B-02A ...
- カタログ
...対応 ■ IEC61508のSIL3に対応 ■ JIS B 9705-1の安全カテゴリ2∼4に対応 ISO/IECガイド51 ISO:機械系 IEC:電気系基本安全規格 A規格 システム安全関連部 (ISO13849-1) 電気的安全機能規格 (IEC61508) グループ安全規格 B規格 個別の製品規格 C規格電子機器での安全対応が...
- カタログ
... Output Specifications (Relay Output) (Common with the DST1 Series) Input type Sinking inputs (PNP) ON voltage 11 VDC min. OFF voltage 5 VDC max. OFF current Input current (DST1-MRD08SL-1) Applicable relays G7SA-2A2B, EN50205 Class ...
- カタログ
...ツイストペアケーブル(シールドケーブルを推奨) 通信プロトコル TCP/IP、UDP/IP、HTTP (S)、NTP、DHCP、DNS/mDNS 物理層 USB2.0準拠 Aコネクタ 出力電圧5V、0.5A以下 伝送距離 3m 外形寸法[mm] 78.8(W)×90 (H)×80 (D) 質量 250g以下・データ収集機能:SpeeDBee Synapse ・グラフ表示ツール・パッ...
- カタログ
...Data Flow Controller DX1 An edge controller Data Flow Controller DX1 An edge controller that provides a simple entry point to data utilization System Configuration Cloud Data Flow Controller SpeeDBee Synapse Chart Display Tool Web UI Firewall USB memory device Computer (Browser) Ethernet cable IT network Ethernet cable OT network IO-Link master (gateway) IP camera Modbus gateway PLC NAS IO-Link 1 DX1 Ordering Information CPU Unit Specifications Product name Communications Model Built-in software DX-series Data Flow Controller • Data collection: SpeeDBee Synapse • Chart Display Tool • Package: Equipment Monitoring Package Factory Monitoring Package Status Monitoring Package Event-triggered ...
- カタログ
...バー形 W22 :ヒンジ・ローラ・短レバー形 W2 :ヒンジ・ローラ・レバー形 1:双極双投 ②接点間隔 G:0.5mm ⑤端子の種類 A :はんだづけ端子 B :ねじ締め端子 種類/標準価格端子の種類アクチュエータの種類 はんだづけ端子(-1A) 形式 ピン押ボタン形 形DZ-10G-1A...
- カタログ
...E2C-JC4CH 2M E2C-X2AH 3M E2C-JC4DH 2M E2C-X5AH 3M E2C-JC4EH 2M Note: Characteristics will change if the cable length changes. Do not cut or extend the cable. 1 E2C/E2C-H Accessories (Order Separately) Mounting Brackets ...
- カタログ
...出物体 動作モード切替スイッチ ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 13 E2C/E2C-H 形E2C-A□4A 検出表示灯 (赤) (OPERATION) 検出状態を表わします。 (検出時→点灯 非検出時→消灯) 動作切り替えスイッチ NO/NC切り替え 安定表示灯(緑) (STABILTY) 検出レ...
- カタログ
...-ferrous Metals with Simple Sensitivity Adjustment • Detects aluminum, copper, and other non-ferrous metals. • Product lineup includes compact, flat Sensor Head (E2CY-V3A) and model with fluororesin (E2CY-C2AF) for resistance to chemicals. • Simple teaching function to easily adjust sensitivity. • Check detection status at ...
- カタログ
... Metals with Simple Sensitivity Adjustment • Detects aluminum, copper, and other non-ferrous metals. • Product lineup includes compact, flat Sensor Head (E2CY-V3A) and model with fluororesin (E2CY-C2AF) for resistance to chemicals. • Simple teaching function to easily adjust sensitivity. • Check detection status at ...
- カタログ
...置する場合は、下表に示した値以上でご使用ください。 相互干渉形式項目形E2CY-X1R5A/ 形E2CY-C1R5A-1 形E2CY-C2A(F) 形E2CY-V3A A B ・円柱ねじなしタイプの取りつけ方法セットねじをご使用の場合は、締めつけトルクを0.2N・m以下で取りつけてください。 20...
- カタログ
...) E2E-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M COM3 (230.4 kbps) E2E-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M Note: Please contact your OMRON sales representative regarding the IO-Link setup file (IODD file). Accessories (Sold Separately) Sensor I/O Connectors (Models with Pre-wired Connectors: ...
- カタログ
...40 n 18 27 45 相互干渉対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上でご使用ください。 B A (単位:mm) 形式項目形E2E-X3B4 (-M1TJ)-IL□ 形E2E-X7B4 (-M1TJ)-IL□ 形E2E-X10B4 (-M1TJ)-IL□ A 30 50 100 B 20 35 70 ●取りつけ時締め付け強度締付ナットは過大な力で締めつけ...
- カタログ
...Long-barrel Inductive Proximity Sensor Long-barrel Inductive Proximity Sensor E2E2 CSM_E2E2_DS_E_4_6 Proximity Sensor with a Long Screw Length • Increased tightening strength. Cable protectors provided as ...
- カタログ
...離 ︵㎜︶ 距離X ︵㎜︶ 検出物体の大きさと材質による影響形E2E2-X3D□ OFF 300 500 100 負荷電流 (mA) □d AC200V A ∼ AC24V A ∼ 5 VL AC100V A ∼ 40 VL 120 VL V ∼ 5 V ∼ ∼ 15 10 ON V ON 3 出力残留電圧 200 VL V 80 出力残留電圧 1 240 ︶ VL V 20 0 形E2E2-X□Y□ AC200Vの時負荷電圧 ︵ VL V 形E2E2-X□Y□ AC100V...
- カタログ
...[D115-E1-03] E2E Data Sheet Small-diameter Proximity Sensor E2E Ultra small size, but surprisingly easy installation! • With the addition of M4, 5.4-dia., 6.5-dia. size, unshielded, pre-wired connector model, and connector model, ...
- カタログ
... replacement and design, and greater flexibility E2E NEXT Series brings great flexibility to manufacturing sites Proximity sensors are often used in harsh environments. Due to their short sensing distances, they tend to be damaged by collisions and require frequent replacements. When ...
- カタログ
... easier and standardized design 2 Proximity Sensors E2E NEXT Series Enables easier and standardized previously not possible PREMIUM Model Easy design Standardized design Exceptional sensing range 9 [M12] mm *1 The PREMIUM Model, which has ...
- カタログ
... Sensor E2E (DC 2/3-Wire) Your Search for Proximity Sensors Starts with the World-leading Performance and Quality of the E2E (Standards do not apply to all models.) • Standard Sensors for detecting ferrous metals. • Wide array of variations. Ideal for ...