全 44876 件が検索されました。(4941 - 4960件を表示)

  • カタログ

    ...Pull-reset Safety Limit Switch Pull-reset Safety Limit Switch D4N-@R CSM_D4N-_R_DS_E_6_8 A Series of Pull-reset Models Now Available Note: Contact your sales representative for details on models with safety standard certification. • Lineup includes three contact models with 2NC/1NO and 3NC contact forms in addition to the previous contact forms 1NC/ 1NO and 2NC. • M12-connector models are available, saving on labor and simplifying replacement. • Can be used with both standard loads and microloads. • Conforms to the requirements for safety contacts in EN 115-1, EN 81-20, and EN 81-...

  • カタログ

    ...6:G1/2(2コンジット形) 8:M20(2コンジット形) 9:M12コネクタ(1コンジット形) ②内蔵スイッチ ③アクチュエータ A:1NC/1NO接点 (スロー・アクション) 20:ローラ・レバー形 (樹脂レバー、樹脂ローラ) B:2NC接点 (スロー・アクション) C:2NC/1NO接点 (スロー・アクショ...

  • カタログ

    ...Safety Limit Switch D4N CSM_D4N_DS_E_10_10 Safety Limit Switch D4N CSM_D4N_DS_E_10_10 Popular Safety Limit Switches Providing a Full Lineup Conforming to International Standards Note: Contact your sales representative for details on models with safety standard certification. • Lineup includes models with 1NC/1NO, 2NC, 2NC/1NO and 3NC contact forms. (Slow-action models with MBB contacts are available.) • M12-connector models are also available, saving on labor and simplifying replacement. • Can be used with both standard loads and microloads. • Conforms to the requirements for safety contacts in EN 115-1, EN 81-...

  • カタログ

    ...D4NH-@@@ 1 2 3 1. Conduit Outlet 1: Pg13.5 (1-conduit type) 2: G1/2 (1-conduit type) 4: M20 (1-conduit type) 6: G1/2 (2-conduit type) 8: M20 (2-conduit type) 2. Built-in Switch A: 1NC/1NO (slow-action) B: 2NC (slow-action) C: 2NC/1NO (slow-action) D: 3NC (slow-action) E: 1NC/1NO (MBB contact) (slow-action) F: 2NC/1NO (MBB contact) (slow-action) 3. Actuator AS:Shaft BC:Arm lever Application Examples (Protective Door Safety Measures) Shaft Actuator Arm Lever Actuator 1 D4NH Ordering Information List of Models Switches Consult with your ...

  • カタログ

    ...イプ) 4: M20 (1コンジットタイプ) 6: G1/2 (2コンジットタイプ) 8: M20 (2コンジットタイプ) ②内蔵スイッチ A: 1NC/1NO接点(スロー・アクション) B: 2NC接点(スロー・アクション) C: 2NC/1NO接点(スロー・アクション) D: 3NC接点(スロー・アクション) E: 1NC/1NO接点(MBB) (スロ...

  • カタログ

    ...-contact Models • Selectable Operation Key insertion direction and adjustable mounting ensure installation flexibility. • Built-in switches with multiple-contact construction are available. • Key holding force of 1,300 N minimum. • Can be used for either standard loads or microloads. • Lineup includes models with ...

  • カタログ

    ...ト口サイズ 1:Pg13.5 2:G1/2 4:M20 ②内蔵スイッチ(ドア開閉検知スイッチとロックモニタスイッチの接点構成) A:1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO (スロー・アクション) B:1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション) C:2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO (スロ...

  • カタログ

    ... type) 4:M20 (1-conduit type) * 6:G1/2 (2-conduit type) 8:M20 (2-conduit type) 9:M12 connector (1-conduit type) * D4NS-4@@-NPT: 1/2-14NPT, includes M20-to-1/2-14NPT conversion adapter 2. Built-in Switch ...

  • カタログ

    ...) 6 : G1/2(2コンジットタイプ) 8 : M20 (2コンジットタイプ) 9 : M12コネクタ(1コンジットタイプ) ②内蔵スイッチ A : 1NC/1NO (スロー・アクション) B : 2NC(スロー・アクション) C : 2NC/1NO(スロー・アクション) D : 3NC(スロー・アクション) E : 1NC/1NO (MBB接点) F : 2NC/1NO (MBB接点) ③ヘ...

  • カタログ

    .../D4SL-N-mounting Slide Key D4SL-N / D4SL-NSK10-LK@ Varied lineup of Guard Lock Safety-door Switches • Wiring time is reduced with two types of wiring methods capable of one-touch attachment and removal. • ...

  • カタログ

    ...タイプ 共通 3:1/2-14NPT *1 6接点タイプ 4:M20 本体 (接点タイプ) 本体(接点タイプ) ドアロック/リリース方式 A:メカニカルロック方式/ 4接点タイプ DC24Vソレノイドリリース方式 5接点タイプ 共通 G:DC24Vソレノイドロック方式/ 6接点タイプメカ...

  • カタログ

    ...つけはできません。 寸法 タイプ 締めつけトルク(最大) M5 0.98N・m M8 2.94N・m M10 3.92N・m タイプ M5 A (取りつけ穴寸法) φ5 +0.3 0 mm M8 φ8 +0.3 0 mm M10 φ10 +0.3 0 mm B (板厚) 3∼7mm 4∼6mm 6∼10mm C (歯付座金 外形寸法) φ9.2mm φ15mm φ18mm ・ベースに過大荷重を加えると変形...

  • カタログ

    ...動。 *5. 絶縁抵抗・耐電圧は取りつけパネルと端子一括間の値です。 *6. 360° 検知イメージ 逆さになった状態 A 2.5V A B B 正常取りつけ状態 補足説明 出力は電源電圧の20∼80%においてのレシオ出力です。 仕様の値は下記方法で測定した値です。 ・...

  • カタログ

    ...量センサです。 形D6F-A6 形D6F-W 質量流量計測について Q1 2つの風船、 体積は違います。 でも質量は同じ? A 体積は、圧力や温度によって、膨張収縮します。 一方、質量は環境変化があっても一定です。 質量流量計測では、 MEMSフローセンサの形D6Fシリ...

  • カタログ

    ...容易に OMRON D6T 他社CANパッケージ温度センサ 温度値出力 センサ MEMS Bit値出力 センサ 電圧 MEMS 電圧 A/D変換 A/D変換 Bit値 温度変換 Bit値 温度値 お客 様 6 MCU お客 様 MCU 素子数×温度ラインアップ 3 素子数(1~1024) と温度範囲(-40~200℃) のバリエーション...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ... Hz, 0.75-mm single amplitude, maximum acceleration of 98 m/s2 10 to 150 Hz, 0.35-mm single amplitude or 50 m/s2 294 m/s2 150 m/s2 D7F-S01-@@ D7F-S03-05 Analog DC SPDT (30 VDC, 3 A or 250 VAC, 3 A resistive load) ON delay: 0.1 s min. in Continuous Vibration Relay Detection Mode output 5 ms in Intermittent Vibration Detection Mode OFF delay: 1s Transistor Output ±4 VAC (output impedance: 10 kΩ) The output voltages for each range are shown below. AC AC monitor ×1 range, 5.1 mV (m/...

  • カタログ

    ...らの信号を処理し、 異状判定を行い外部出力します。 MODE モニタ出力 AC±4V (インピーダンス10kΩ) リレー出力 A B ⑤ ⑥ ⑦ ④ C D ③ E 波形処理 20Hz∼ 20kHz 20Hz∼ 連続 200Hz 振動 200Hz∼ 検出 2kHz 2kHz∼ 20kHz 単発振動検出 アプリケーション例汎用、モニタ用などアンバランス、 偏心など高...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...Detects an error if cylinder positioning operation is not completed during the specified period after the startup signal of the solenoid valve is turned ON. N-Smart E3NX Fiber Sensor Monitoring light intensity Detects dirt or deterioration of the sensor and outputs ...