全 44876 件が検索されました。(4901 - 4920件を表示)

  • カタログ

    ....4 φ1.3 22.2±0.1 5.4 15.9 D2RV 1 (10) ■外形寸法(単位:mm)/動作特性 ●ピン押ボタン形形D2RV-E 形D2RV 形D2RV-G A PT 20.2±0.25 R1.5 2.8 5.15 +0.13 φ3.1−0.03 穴 4.3 動作に必要な力 OF 最大 OP 10.3±0.1 +0.13 3.1−0.03 φ3.4±0.15 22.2±0.1 1 2.8 27.8 (10) 22.1 ...

  • カタログ

    ...ついては、「■種類」をご覧ください。 ●ピン押ボタン形形D2S-10□ 形D2S-5□ 形D2S-5-F□ 形D2S-01□ 形D2S-01-F□ (5.3)7.5±0.1 A 1.8 φ2.35±0.05 φ2.35±0.05 7.7 7 2 3.6 PT 動作特性 OP 1.8±0.1 3.3±0.1 3.9 φ2.5±0.07 0.5 1.3 9.5±0.1 16.1±0.2 19.8±0.2 ●ヒンジ・レ...

  • カタログ

    ...よる記号が入ります。 組み合わせ可能な形式については、「■種類」をご覧ください。 ●ピン押ボタン形形D2SW-P2□□ 形D2SW-P01□□ A 7.55±0.2 PT φ1.8 φ2.5±0.07 φ2.35 +0.075 −0.05 形式 D2SW P- C NC 6.9 7.7 NC 3.3±0.1 7.3 2.35+0.075 −0.05 3.2 2.15 3-φ1.6穴 8.55 15.5 0....

  • カタログ

    ...す。 組み合わせ可能な形式については「■種類」をご覧ください。 7.5±0.1 ●ピン押ボタン形形D2SW-3□ 形D2SW-01□ φ1.8 A +0.1 φ2.35−0.05 穴 +0.1 2.35−0.05 7.3 10.1 7.7 PT OP 2.9 3.3±0.1 1.8 8.5±0.2 5.15 9.5±0.1 15.5±0.2 0.55 ●ヒンジ・レバー形形D2SW-3L1□...

  • カタログ

    ...す。 ) ●ピン押ボタン形形D2VW-5-1 形D2VW-01-1 Ǿ1.3穴 Ǿ2.4穴 10.3 4.75 1.2 5.2 8.4 PT OP 2.8 A 20.2±0.25 φ2.5 動作に必要な力 OF 最大もどりの力 RF 最小 1.96N 0.29N 動作までの動き PT 最大動作後の動き OT 最小応差の動き MD 最大 1.2mm 1.0mm 0.4mm 動作...

  • カタログ

    ...1. センターずれは、±0.07mmです。 注2. 指定のない部分の寸法公差は、±0.1mmです。 ■外形寸法(単位:mm)/動作特性形D2X-C A方向 B方向 裏面のボス TTP=MIN6.34 2-φ3.1㎜のセンター (回転角度25° 相当) ストローク測定基準ストローク測定基準 2±0 (B方向) 2±0 (...

  • カタログ

    ....1 5.7±0.1 φ1.6穴 ■外形寸法(単位:mm)/動作特性 D3C 形D3C-1210、形D3C-2210 形D3C-1220、形D3C-2220 B φ1.6+0.12 穴 0 A 5.6 4.2 φ1穴 R1 8.7 6.7 1.6 5.7±0.15 FP OP 6 4.7 タイプ ノンショーティング形ショーティング形 1 0 φ1.5 −0.15 3.5 0.8 2.542.54 4 もど...

  • カタログ

    ...形式については「■種類」をご覧ください。 ●プランジャ形形D3D-11□ 形D3D-12□ 形D3D-13□ φ8.1 φ6 11.4 25 R3 13.5 A 15 タイプ 1.5 動作特性 15.75±0.2 OP2 OP1 R0.5 6.5 2 NC 15 25 2 6 全体の動き TT 動作位置 OP1(NC-OFF) 13mm 13mm 12mm OP 最小 OP2(NO-ON)(NC-OFF)(NO-ON) 12mm 2.0N 3.5N 9.0mm(...

  • カタログ

    ...組み合わせ可能な形式については「■種類」をご覧ください。 形D3DC-2□ 形D3DC-3N□ 19 7.3 形式動作特性 11 φ4.9 A 動作に必要な力 OF 最大 全体の動き TT 7.0mm(参考値) 自由位置動作位置動作限度位置 FP OP 最小 TTP 9.5mm(参考値) 6.7mm 2.0mm(参考値) 10 FP OP TTP TT...

  • カタログ

    ...バー形 2 :ヒンジ・ローラ・レバー形 3 :ヒンジ・アール・レバー形 ③接触仕様無表示 :1 b(常閉形) ( 押ボタン色:赤) -3 : 1 a( 常開形) ( 押ボタン色:黒) L :押ボタン を 基 準 に 遠 い 位 置 ■種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) アクチュエー...

  • カタログ

    ...触仕様、レバーの品揃えで多様な用途に対応。 ■形式基準 ■接触仕様 ●1aタイプ(常開形) ① □ ② □ ③ □ ④ 形D3SH □ ①接触仕様 :1a(常開形) B:1b(常閉形) ③レバー検知方向 R :右方向標準レバー L :左方向標準レバー R1:右方向ロングレバー L1 :左方向ロングレバー ②位置決めボ...

  • カタログ

    ...(1a、 1b)、レバーの品揃えで多様な用途に対応。 ■形式基準 ■接触仕様 ●1aタイプ(常開形) ① □ ② □ ③ □ ④ 形D3SK □ ①接触仕様 :1a(常開形) ③レバー検知方向 R:右方向レバー B:1b(常閉形) L:左方向レバー ②位置決めボス 0:ボス無 ④包装仕様無表示:1,000個 1:ボス有 -6 COM N.O COM...

  • カタログ

    ...ンジ・長レバー形 4 :ヒンジ・アール・レバー形 5 :ヒンジ・ローラ・短レバー形 6 :ヒンジ・ローラ・レバー形 ③端子仕様 :はんだづけ端子 C2:#187タブ端子 ④動作に必要な力(OF)最大 2:0.25N(ピン押ボタン形のみ) 3:0.49N 注. 数値はいずれもピン押ボタン形の...

  • カタログ

    ...Non-Contact Safety Door Switch Non-Contact Safety Door Switch D40A-2 Supports a wide range of equipment requirements with safety and environmental resistance • Wide range of equipment requirements in each region • PLe/Safety Category 4 and cost optimization • High flexibility due to unique design that does not use radio waves • Highly protective structure against water jet spray • No safety label means it's safe for equipment requiring foreign object contamination and hygiene measures Be sure to read the Safety Precautions on page 21. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to ...

  • カタログ

    ...Non - Contact Safety Door S witch Non - Contact Safety Door S witch D40A-2 Safety door switches tailored to meet the diverse requirements of global equipment specifications. A cost-effective model that ensures safety compliance around the world Production facilities across the globe must adhere to the specific requirements of each location. Ensuring safety throughout the manufacturing processes is essential, and considering the associated costs is ...

  • カタログ

    ...に使える安全性安心の認証ラインナップ 直 列 接 続しても PLe/ カテゴリ4を担保 *1. 最大接続台数は、G9SX-NS/ N S A は 3 0 台 、G 9 S P は 1 5 台 ま た は 3 0 台 、N X シ リ ー ズ セ ー フ テ ィコ ント ロ ー ラ 、 N X - S I H 4 0 0 は 1 ユ ニット あたり20 ...

  • カタログ

    ... recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Be sure to read the “Safety Precautions” on page 32. Features Easy-to-see 2-Color Indicators Mount from Either Side Switch status is easy to see at ...

  • カタログ

    ...。 B 3台 G9SX-NSA 論理接続 T03□は、 オフディレー出力付きなのでユニットの削減ができます。 コントローラ A D40A 非常停止用 押ボタンスイッチ※ D40B A B コントローラ 2台 ※非常停止用途でご使用の場合は、 必ずマニュアルリセットでお使いくだ...

  • カタログ

    ... that defines the measures required to minimize defeat of interlocking devices and is becoming the global standard. Minimize tampering risk by preventing defeat of interlocking devices One of the typical ways to defeat interlocking devices is to simulate closing of the movable guard by tampering using ...

  • カタログ

    ... 14119 (Type 4/High Coded), EN ISO 13849-1 (PLe) * The actuator is sold separately. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Refer to Safety Precautions on page 20 The D41D is ...