全 7845 件が検索されました。(441 - 460件を表示)

  • 商品情報

    ...-5)、形MK2ZP(-2)、形MK□PA、形MK□P-DO 定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗 (Ω) 動作電圧 (V) 復帰電圧 (V) 最大許容 電圧(V) 消費電力 (VA、W) 50Hz 60Hz AC 6 404 360 ―― 80%以下 30%以上 110% 約1.9~ 約2.2(60Hz) 12 202 180 ―― 24 98 88 ―― 50 43.6 39 ―― *100/110 22.4/24.7 19/21 ―― 約1.9~約2.4 (60Hz) *200/220 11.7/...

  • 商品情報

    ...格 操作コイル 定格電圧(V) セット・コイル リセット・コイル セット 電圧(V) リセット 電圧(V) 最大許容 電圧(V) 消費電力(W、VA) 定格電流 (mA) 抵抗 (Ω) 定格電流 (mA) 抵抗 (Ω) セット・ コイル リセット・ コイル AC 6 286 4.8 29 78 80%以下 80%以下 110% 約1.5~ 約2 約0....

  • 商品情報

    ...資料一覧 定格 セットコイル部 定格電圧 (V) 定格電流(mA) コイル抵抗 (Ω) セッ ト 電圧 (V) 最大 許容 電圧 (V) 消費電力 (VA・W) 2極 3、4極 2極 3、 4極 露出形 ケース入り 形 露出形 ケース入り 形 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 定格電圧に 対する...

  • 商品情報

    ...定格 操作コイル 定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) セット 電圧(V) リセット 電圧(V) 最大許容 電圧(V) 消費電力 (VA・W) 50Hz 60Hz 定格電圧に対する割合 AC 24 94.6 84.3 86 80%以下 80%以下 110% (115% 3h) 約2 100 22.7 20.2 1,470 110 20.3 18.2 2,000 200 11.1 9.9 6,340...

  • 商品情報

    ...覧 (単位:mm) 本体 プリント基板取りつけ形 プリント基板端子形 形G7J-4A-P、形G7J-4A-PZ 形G7J-3A1B-P、形G7J-3A1B-PZ 形G7J-2A2B-P W金具取りつけ形 ねじ端子形 形G7J-4A-B 形G7J-3A1B-B、形G7J-3A1B-BZ 形G7J-2A2B-B 注. ...

  • 商品情報

    ...子用 タブ端子用 接点構成 プリント基板取りつけ形 4a 形G7J-4A-P、形G7J-4A-PZ ―― ―― 3a1b 形G7J-3A1B-P、形G7J-3A1B-PZ ―― ―― 2a2b 形G7J-2A2B-P ―― ―― W金具取りつけ形* (W金具は別売り) 4a ―― 形G7J-4A-B 形G7J-4A-T、形G7J-4A-TZ 3a1b ―― 形G7J-3A1B-B、形G7J-3A1B-BZ 形G7J-3A1B-T 2a2b ―― 形G7J-2A2B-B 形G7J-2A2B-T *...

  • 商品情報

    ...一覧 定格 操作コイル 定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗 (Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力 (VA、W) 定格電圧に対する割合 AC 24 75 − 75%以下 15%以上 110% 約1.8~2.6 50 36 − 100~120 18~21.6 − 200~240 9~10.8 − DC 12 167 72 10%以上 約2.0 24 83 288 48 42 ...

  • 商品情報

    ...外形寸法は、スイッチ出力数2の場合です。 長方形/形A165K-J はんだづけ端子/タブ端子(#110 t=0.5) *パネル加工図は、形A165S/Wカタログをご覧ください。 正方形/形A165K-A はんだづけ端子/タブ端子(#110 t=0.5) *パネル加工図は、形A165S/...

  • 商品情報

    ... 照光 使用電圧 セット形式 □照光部の色記号(色) 正方形(突出形) (形M22-C) 減圧ユニットなし LED AC/DC6V 形M22-CY-6A R(赤) Y(黄) G(緑) W(白) A(青) AC/DC12V 形M22-C□-12A AC/DC24V 形M22-C□-24A 正方形(突出形) (形M22-C) 減圧ユニット付 LED AC100V 形M22-C□-T1 AC200V 形M22-C□-T2 注. 上記の形式□内...

  • 商品情報

    ...形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 分類 押ボタン部形状 出力数 押ボタンの色 黒 (-B) 緑 (-G) 赤 (-R) 白(-W) 黄(-Y) モーメンタリ 動作 1 形1VAP-1B 形1VAP-1G 形1VAP-1R 形1VAP-1W 形1VAP-1Y 2 形2VAP-1B 形2VAP-1G 形2VAP-1R 形2VAP-1W 形2VAP-1Y メニュー 商品の特長 形式/種...

  • 商品情報

    ...能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 分類 操作部形状 出力数 操作部の色 青(-A) 黒(-B) 緑(-G) 赤(-R) 白(-W) 黄(-Y) モーメンタリ 動作 *2 1 *1 形VAQ-4A-K 形VAQ-4B-K 形VAQ-4G-K 形VAQ-4R-K 形VAQ-4W-K 形VAQ-4Y-K 1 *2 形VAQ-4A-L 形VAQ-4B-L 形VAQ-4G-L 形VAQ-4R-...

  • 商品情報

    ...わせください。 長方形 形M2PJ ケース色 黒 ライトグレー 操作部 色記号 照光方式 LED DC 5V 形M2PJ-90A11-05E① 形M2PJ-90A12-05EG R O G W AC/DC12V 形M2PJ-90A11-12E① 形M2PJ-90A12-12E① AC/DC24V 形M2PJ-90A11-24E① 形M2PJ-90A12-24E① 注. 形式①の部分に操作部の色記号を入れてください。R(赤)、O(橙)、G(緑)、...

  • 商品情報

    ...分割方式 使用電圧 表示灯 照光部の色記号(色) 無分割 DC 5V 形M2KJ-90A1-05E① 形式末尾①の中に下記の色記号が入ります。 R(赤) W(白) Y(黄) A(青) G(緑) K(赤/緑) DC12V 形M2KJ-90A1-12E① DC24V 形M2KJ-90A1-24E① 横軸2分割 DC24V 形M2KJ-90A2-24E①② 形式末尾①②の中に下記の色記号が入ります。 R(赤) ...

  • 商品情報

    ...形 無分割 照光方式 表示灯 照光部の色記号(色) LED DC 5V 形M2SJ-90A1-05E□ 形式□の部分に次の記号が入ります R(赤) Y(黄) G(緑) W(白) DC12V 形M2SJ-90A1-12E□ DC24V 形M2SJ-90A1-24E□ タテ軸2分割 照光方式 表示灯 照光部の色記号(色) LED DC24V 形M2SJ-90A3-24E□□ 形式□の部分に次の記号が入りま...

  • 商品情報

    ... max. 使用周囲温度範囲 0~+40°C 使用周囲湿度範囲 20~80%RH(結露なきこと) 質量 約250g(電源コードを除く) 外形寸法 52(W)×35.2(D)×119(H)mm イオンモニタ 形式 形ZJ-MA01 電源電圧 イオナイザ本体より供給 (DC24V±10% リップル(p-p)10%以下) 消費電流 100mA max. 周囲温...

  • 商品情報

    ....3A max. 使用周囲温度範囲 0~+40℃ 使用周囲湿度範囲 20~80%RH(結露なきこと) 質量 約250g(電源コードを除く) 外形寸法 52(W)×35.2(D)×119(H)mm メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...、温度を測定する。テープ貼付時の温度と同じに   なるように非接触温度センサの放射率を設定する。 プログラマ 68(W)×21(D)×90(H)mm 形式 形ES1-PRO メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...向 10min 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h 保護構造 IP-□2(レンズ部を除く) 適合規格 CEマーキング *2 外形寸法 L:102、W:32、H:40mm(ケーブルを除く) L:64、W:32、H:40mm(ケーブルを除く) 質量 約150g 約120g 標準付属品 取りつけ金具、 取扱説明書 タイプ 中低温用 形...

  • 商品情報

    ...イドレーザビームで形状をまるごとセンシング 光切断方式により、“断面形状が見えるスマートセンサ”誕生 【N E W】位置決めがラフでも安定計測 対象物の位置がずれたり傾いた場合でもプロファイルを補正して計測。 インラインでの...

  • 商品情報

    ...(10CH使用時)~1h A/D分解能 16 bit 測定 レンジ 電圧 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V、1~5V F.S. 温度 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W (WRe5-26) 測温抵抗体 Pt100・JPt100・Pt1000(IEC751) 湿度 0~100 % (電圧0~1Vスケーリング換算) ※2 外部 入出力 デジタル入力 ロジック入力4CHかパルス入...