全 7845 件が検索されました。(381 - 400件を表示)
- 商品情報
...定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル 抵抗 (Ω) コイルインダク タンス(H) 動作 電圧 (V) 復帰 電圧 (V) 最大 許容 電圧 (V) 消費電力 (VA、W) 50Hz 60Hz 鉄片 開放時 鉄片 動作時 AC 12 93 75 65 0.19 0.39 80% 以下 30% 以上 110% 約0.9 (60Hz) 24 43.5 37.4 253 0.81 1.55 100/ (110) 11 9/ (10.6) 4,655 ...
- 商品情報
...イボリー) ケース材質 ABS樹脂(自己消化性樹脂) 取りつけ DINレール取りつけ、 またはM4ねじ取りつけ 外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 設定範囲 形K8AB-TH11S 形K8AB-TH12S メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...上では入力2CHを占有(1/100表示モード選択時は4CH占有) 入力種別 PT100(−200~+850℃) PT100(−200~+200℃) PT1000(−200~+850℃) PT1000(−200~+200℃) R、S、K、J、T、E、B、N、L、U、W、PL2 専用設定ツールによる設定の場合:CH別に設定可能 ディップスイッチ設定の場合:2点一括設定 指示精度 入力レン...
- 商品情報
...ード資料一覧 定格 操作コイル 定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧 消費電力(W) 定格電圧に対する割合 DC 12 308 39 75%以下 10%以上 110% 約3.7 24 154 156 注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が23℃における値で、...
- 商品情報
...こと) 周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~ 65%RH(ただし、結露しないこと) 材質 本体:ABS、放電針:タングステン 外形寸法 248(W)×310(D) ×45(H) mm 408(W) ×470(D) ×45(H) mm 質量(梱包状態) 約0.6kg(約1.4kg) 約1.5kg(約2.7kg) 付属品 取扱説明書 吹出口取りつけ用パッキン 取り...
- 商品情報
...一覧 定格 操作コイル 定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗 (Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容 電圧(V) 消費電力 (VA、W) 50Hz 60Hz 定格電圧に対する割合 AC 6 443 385 3.1 80%以下 30%以上 (60Hz) 25%以上 (50Hz) 110% 約2.3 (60Hz) 約2.7 (50Hz) 12 221 193 13.7 24 110 96.3 48.4 100 26.6 ...
- 商品情報
... Mouse U81シリーズ ・ロジクール㈱ オプティカルマウスUSB MDO-30シリーズ トラックボール --- --- 推奨品 ・㈱創朋 使えてマウス HG 4DHG/OFF-TABLE-W ・サンワサプライ㈱ ワイヤレストラックボールマウス MA-WTB36UBK ストロボコントローラ ※6 ㈱モリテックス社製 形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS2 コ...
- 商品情報
... 4800点(300CH):120000~149915(1200~1499CH) 37504点(2344CH):380000~614315(3800~6143CH) プログラム上だけで使用できるリレー(外部入出力端子との入・出力はできません) Wリレー 8192点(512CH):W00000~W51115(W000~W511) プログラム上だけで使用できるリレー(外部入出力端子との入・出力はできません) 注.内部補...
- 商品情報
...~2959CH DeviceNetリレー 9600点(600CH) 3200~3799CH 内部 補助 リレー チャネルI/O(CIO)エリア 3200点(200CH) 1300~1499CH、37504点(2344CH) 3800~6143CH 外部入出力はできない Wリレー 8192点(512CH) W000~W511CH 外部入出力はできない 保持リレー 8192点(512CH) H000~H511CH プログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード...
- 商品情報
...現。 絶対値エンコーダシステムの構築が可能 ・電源断後の原点サーチが不要となり稼働率を向上。 ・OMNUC G/G5シリーズ/WシリーズABSモータに対応。 アプリケーション例 高速・高精度位置決め ・カメラ補正による高速・高精度位置決め ・パルス出力...
- 商品情報
...覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 種類/標準価格 外形/サイズ 電源電圧 出力形態 通信出力形態 形式仕様 48(W)×24(H)×83(D)mm DC24V リレー接点出力(1c) なし 形H8GN-AD RS-485 形H8GN-AD-FLK オプション(別売) 商品名称 形式 備考 防水パッキン 形Y92S-32 本体に付属...
- 商品情報
...ータプロテクト設定/解除、調整運転可/不可 内部消費電流 DC5V 0.3A以下 外部供給電源 DC24V +10%, -15%、2A以上 外形寸法 34.5(W)×130(H)×101(D)mm 質量 350g メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...クタ出力) ・出力容量 :DC30V、30mA max ・ON時残留電圧 :1.2V以下 ・OFF時漏れ電流 :100μA以下 なし パルス出力単位 1、10、100、1k、2k、5k、10k、20k、50k、 100k(W・h) パルスON時間 500ms/パルス *5 RS-485通信 *3 なし ・プロトコル : CompoWay/F ・最大伝送距離:500m ・接続台数 : 31台 (積算電力量、有効電力、電流、...
- 商品情報
...適合カメラ 形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ 照明色(ピーク波長) R:赤(Typ 635nm)、G:緑(Typ 525nm)、B:青(Typ 465nm) 光源 LED LEDの安全性 W,B:リスクグループ2、R,G:リスクグループ1 W,G,B:リスクグループ2、R:リスクグループ1 電源電圧 DC24V±10%(リップル成分を...
- 商品情報
...3種接地) 構造 盤内内蔵型 外形 高さ×奥行×幅 90mm×90mm×70mm 質量 470g以下 490g以下 CPU装置 外形寸法(mm) NJシリーズ:174.7~484.7(W)×90(H)×90(D)(ただしケーブルは除く) W=70(電源ユニット)+90(CPUユニット)+20×n+31×m+14.7(エンドカバー) (32点基本I/OユニットまたはI/O...
- 商品情報
...使用周囲温度 -15~+60℃(氷結なきこと) 使用周囲湿度 25~85%RH(結露なきこと) 保護構造 IP50(IEC60529規格) IP65(IEC60529規格) * 外形寸法 256(W)×256(H)×57(D)mm 256(W)×256(H)×76(D)mm 質量 約800g 約1,200g *コネクタ部は防水仕様ではありません。 アンテナケーブル 形式 形V740-A01 3M 形V740-A01 ...
- 商品情報
...質量 本体のみ 約90g 付属品込み 約200g(取付金具,ネジを含む) 梱包重量 約280g(梱包箱含む) 外形サイズ 本体サイズ 約41(W)×33(D)×24(H)mm 梱包サイズ 約240(W)×110(D)×40(H)mm 入出力コネクタ 丸型DINコネクタ コード長 約1.5m コード最小曲げ半径 約23mm 付属...
- 商品情報
...端子1.5mm 2 ×2、 共締め可能 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC+ABS UL94-V0 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 設定範囲 形K8AK-TH11S ℃選択時 °F選択時 形K8AK-TH12S ℃選択時 °F選択時 温度入力範囲 TH11S ℃ °F 入力種別 下限 上限 下限 上限 K -20 1019 -40 ...
- 商品情報
...式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 バー照明 FLV-BRシリーズ 形式 照明色 電力 (W) 照明コントローラ * 質量 (g) オプション 形FLV-TCC□ 形FLV-ATC□ 拡散板 偏光板 形FLV-BR6022W 白 1.4 ○ ○ 60 ○ ○ 形FLV-BR6022R 赤 1.3 ○ ○ 形FLV-BR6022B 青 1.4 ○ ○ 形FLV-BR6022IR 赤外光 0.9 ○ ○...
- 商品情報
...スコンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約65g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 17.5(W)×80(H)×74(D)mm 性能 入力周波数 50/60Hz 過負荷耐量 500V連続 繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源、50/60Hz 正弦波入力時) 動作時間 ±...