全 7845 件が検索されました。(401 - 420件を表示)

  • 商品情報

    ...スコンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約65g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 17.5(W)×80(H)×74(D)mm 性能 入力周波数 50/60Hz 過負荷耐量 500V連続 繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源、50/60Hz 正弦波入力時) 動作時間 ±...

  • 商品情報

    ...コンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC+ABS UL94-V0 質量 約150g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 性能 入力周波数 50/60Hz 過負荷耐量 レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で) 繰り返し精度 動作値 ±0.5%...

  • 商品情報

    ...コンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC+ABS UL94-V0 質量 約150g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 性能 入力周波数 50/60Hz 過負荷耐量 レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で) 繰り返し精度 動作値 ±0.5%...

  • 商品情報

    ...コンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC+ABS UL94-V0 質量 約150g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 性能 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110% 許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz 入力周波数範囲 40~500Hz 過負荷耐量 レンジの...

  • 商品情報

    ...コンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC+ABS UL94-V0 質量 約150g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 性能 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110% 許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz 入力周波数範囲 形K8AK-AS1、-AS2 : DC入力またはAC...

  • 商品情報

    ...コンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC+ABS UL94-V0 質量 約150g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 性能 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110% 許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz 入力周波数範囲 形K8AK-AW1、-AW2 : DC入力またはAC...

  • 商品情報

    ...コンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC+ABS UL94-V0 質量 約130g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 性能 K8AK-PH1 許容電圧変動範囲 定格入力電圧の85~110% 入力電圧範囲 AC200~480V 入力周波数 50/60Hz 過負荷耐量 528V連続 欠相検出レ...

  • 商品情報

    ...スコンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約65g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 17.5(W)×80(H)×74(D)mm 性能 入力周波数 50/60Hz 過負荷耐量 500V連続 繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源、50/60Hz 正弦波入力時) 動作時間 ±...

  • 商品情報

    ...スコンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約65g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 17.5(W)×80(H)×74(D)mm 性能 入力周波数 50/60Hz 過負荷耐量 500V連続 繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源、50/60Hz 正弦波入力時) 動作時間 ±...

  • 商品情報

    ...コンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC+ABS UL94-V0 質量 約 130g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 22.5(W) ×90(H)×100(D) mm 性能 入力周波数 50/60Hz 過負荷耐量 レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で) 繰り返し精度 動作値 ±0.5%...

  • 商品情報

    ...様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 一般仕様 項目 仕様 電源ユニット形式 形NX-PA9001 形NX-PD7001 外形寸法 80(W)×100(H)×100(D) 51(W)×100(H)×100(D) 質量 570g 290g 電源電圧 AC100V~240V(ワイドレンジ) 50/60Hz (AC85~264V 47~63Hz) DC24V (DC20.4~28.8V) 消費電力 150VA以下 85W以下 突入電流 *1 AC100V入力...

  • 商品情報

    ...出。 装置稼働率アップや立上げ・保守工数の削減に貢献します。 透明ビン検出の稼働率を向上 その理由は… 【新技術】 Wスリット光学設計 シュリンク包装浮き検出の稼働率を向上 その理由は… 「P-opaquing」機能 複屈折を利用し、オムロン独自の特殊偏...

  • 商品情報

    ...回 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約100g 取り付け DINレール取り付け ねじ取り付け 外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110% 許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz 入力周波数範囲 形K8DT-AS1、-AS2:DC入力またはAC...

  • 商品情報

    ...回 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約100g 取り付け DINレール取り付け ねじ取り付け 外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110% 許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz 入力周波数範囲 形K8DT-AW1、-AW2:DC入力またはAC...

  • 商品情報

    ...回 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約100g 取り付け DINレール取り付け ねじ取り付け 外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110% 許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz 入力周波数範囲 40~500Hz 過負荷耐量 レンジの...

  • 商品情報

    ...回 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約100g 取り付け DINレール取り付け ねじ取り付け 外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110% 許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz 入力周波数範囲 40~500Hz 過負荷耐量 レンジの...

  • 商品情報

    ...回 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約100g 取り付け DINレール取り付け ねじ取り付け 外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110% 対応規格 適合規格 EN 61010-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ EMC EN 61326-1*...

  • 商品情報

    ...回 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約100g 取り付け DINレール取り付け ねじ取り付け 外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 入力周波数範囲 45~65Hz 過負荷耐量 528V連続 欠相検出レベル 定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/...

  • 商品情報

    ...回 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約100g 取り付け DINレール取り付け ねじ取り付け 外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 入力周波数範囲 50/60Hz 過負荷耐量 528V連続 繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源) 動作時間 ±50ms(at 25℃ 65%RH、定...

  • 商品情報

    ...回 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約100g 取り付け DINレール取り付け ねじ取り付け 外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 入力周波数範囲 50/60Hz 過負荷耐量 528V連続 繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源) 動作時間 ±50ms(at 25℃ 65%RH、定...