全 7845 件が検索されました。(501 - 520件を表示)
- 商品情報
...問い合わせください。) 長方形(無分割) 形M2PJ 照光方式/照光部の色 ケース色 黒 ライトグレー 砲弾形LED R(赤)、O(橙)、G(緑)、 W(白)、Y(黄) AC/DC12V 形M2PJ-90A11-12A□ 形M2PJ-90A12-12A□ AC/DC24V 形M2PJ-90A11-24A□ 形M2PJ-90A12-24A□ 砲弾形LED A(青)、 PW(ピュアホワイト) AC/DC12V 形M2PJ-90A11-12A□ 形M2PJ-90A12-12A□ AC/DC24V 形M2PJ-90A11-...
- 商品情報
...ー 形G6B-11174P-FD-US DC24V 1点あたり) 定格電圧 (V) 定格電流 (mA) コイル抵抗 (Ω) 動作電圧 (V) 復帰電圧 (V) 最大許容電圧 (V) 消費電力(W) 1点あたり 16点あたり DC24 8.3 2,880 80%以下 * 10%以上 110% 約0.2 約3.2 *ただし天地逆方向取りつけのみ75%以下となります。 ...
- 商品情報
...) 窓数 本体 LEDユニット ソケット ダミーソケット 形式 形式 形式 使用電圧 形式 1窓当り 形MS3H-01-01 形MS33-A-□ R、G、D、Y、W (A、PW) 形MS3S-24 AC/DC24V ― 形MS3S-1R4 AC/DC48V 形MS3S-1R1 AC/DC100/110V 形MS3S-1R5 AC/DC125V 形MS3S-1T1 AC100/110V 形MS3S-1T2 AC200/220V 形MS36シリーズ 30×60(単色全面) 窓数 本体 LEDユニ...
- 商品情報
...ンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 形J7MC-3P-□(標準形) 形J7MC-3R-□(高性能形) オプション(別売) 補助接点ユニット 形J73MC-W-□ 本体のオンオフ動作に連動し、接点が動作するユニットです。 左右正面に最大2個の補助接点ユニットを取り付けることができま...
- 商品情報
...) J7MC-3R-10 13(9-13) J7MC-3R-13 16(11-16) J7MC-3R-16 20(14-20) J7MC-3R-20 オプション(別売) 補助接点ユニット 形式 補助接点 J73MC-W-10 1a J73MC-W-01 1b 警報接点ユニット 形式 補助接点 J73MC-K-10 1a J73MC-K-01 1b インシュレーションストップ 形式 最小発注単位(袋) 本体用 J77MC-A ...
- 商品情報
... 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA *JEM1195遮断責務"O"1回の時の遮断容量は50kAです。 オプション(別売) 形式 形J73MC-W-□ 形J73MC-K-□ 適合規格 IEC 60947-5-1、UL 508 補助接点構成 1a、1b 定格通電電流[A] IEC 60947-5-1 6 UL 508 5 定格使用 電流[A] IEC 60947-5-1 AC-15 48V 5...
- 商品情報
...相) エア 0.4~0.6Mpa 使用周囲温度 +10~+35℃ 使用周囲湿度 35~80%RH(ただし、結露しないこと) 質量 約500Kg 約850Kg 外形寸法 700(W)×900(D)×1,600(H)mm(パトライト除く) 920(W)×1365(D)×1,600(H)mm(パトライト除く) 機能仕様 Mサイズ Lサイズ P Z S P Z S 検査 対象 基板 種類 ...
- 商品情報
...進化 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) Mサイズ 688(W)×905(D)×720(H)mm Lサイズ 1,070(W)×1,485(D)×490(H)mm メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...源電圧 AC100V~AC230V±10%(単相) AC100V~AC240V±10%(単相) 使用周囲温度 10~35℃ 使用周囲湿度 35~80%RH(無結露) 質量 110kg以下 180kg以下 外形寸法 688(W)×905(D)×720(H)mm 1,070(W)×1,458(D)×490(H)mm 機能仕様 形式 VT-RNS-ptH タイプ Mサイズ/Lサイズ 対象基板 種類 はんだ印刷後基板 実装後基板(...
- 商品情報
...基準 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) Mサイズ 688(W)×905(D)×720(H)mm Lサイズ 1,070(W)×1,485(D)×490(H)mm メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...式 簡易ストッパ 電源部 AC100V~230V±10%(単相) 使用周囲温度 10~35℃ 使用周囲湿度 35~80%RH(無結露) 質量 110kg以下 外形寸法 688(W)×905(D)×720(H)mm 機能仕様 VT-RNS-ptS 対象検査基板 種類 はんだ付け後基板 外形寸法 50×50~255×333mm 厚さ 0.3~2.5mm 質量 1.0kg以下 クリアランス 基板...
- 商品情報
...り方式 半送り方式 半送り方式 リセットロック機構の有無 なし あり なし あり なし 桁数/形式 4桁 形CSK4 形CSK4-K 形CSK4-W 形CSK4-KW 形CSK4-LW 6桁 形CSK6 形CSK6-K 形CSK6-W 形CSK6-KW 形CSK6-LW 埋込み取りつけ形 種類 トータルカウンタ 取付方式 埋込み取りつけ...
- 商品情報
...装された状態) 搭載部品高さ 上面: 50 mm以下 下面: 20 mm以下 そり・たわみ 2.0mm以下 3.0mm以下 装置 仕様 外形寸法 1,550(W)×1,650(D)×1,620(H)mm 2,180(W)×2,500(D)×1,720(H)mm 装置重量 約2,920kg 約5,250kg 基板搬送高さ 900±15mm 電源電圧 単相, AC200~240V(±10%), 50/60Hz 三相 AC200~240V, 380~440V(±...
- 商品情報
...相) エア 0.4~0.6Mpa 使用周囲温度 +10~+35℃ 使用周囲湿度 35~80%RH(ただし、結露しないこと) 質量 約500Kg 約650Kg 外形寸法 700(W)×900(D)×1,600(H)mm(パトライト除く) 920(W)×1365(D)×1,600(H)mm(パトライト除く) 機能仕様 Mサイズ Lサイズ P Z S P Z S 検査 対象 基板 種類 ...
- 商品情報
...集約 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) Mサイズ 688(W)×905(D)×720(H)mm Lサイズ 1,070(W)×1,485(D)×490(H)mm メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...源電圧 AC100V~AC230V±10%(単相) AC100V~AC240V±10%(単相) 使用周囲温度 10~35℃ 使用周囲湿度 35~80%RH(無結露) 質量 110kg以下 180kg以下 外形寸法 688(W)×905(D)×720(H)mm 1,070(W)×1,458(D)×490(H)mm 機能仕様 形式 VT-RNSⅡ-ptH タイプ Mサイズ/Lサイズ 対象基板 種類 はんだ印刷後基板 実装後基板(...
- 商品情報
...を供給) エア 0.3~0.6Mpa 使用周囲温度 +10~+35℃ 使用周囲湿度 30%~80%RH( ただし、結露しないこと。) 質量 約800kg 外形寸法 1100(W)×1470(D)×1500(H)mm 機能仕様 Lサイズ 検査対象基板 種類 ハンダ後基板 外形寸法 50(...
- 商品情報
...調整 電源部 AC200~240V(単相) 使用周囲温度 +10~+35℃ 使用周囲湿度 35%~80%RH(ただし、結露しないこと) 質量 約500kg 外形寸法 910(W)×1470(D)×1500(H) [mm] 検査対象基板 種類 リフロー後基板・フロー後基板・実装後基板 外形寸法 シングルレーン:50(...
- 商品情報
...ネート動作 (自己保持形) 操作部の 色記号 接点の種類 出力数 照光方式 ケース色 一般負荷 1C LED球 DC5V 形A3SJ-90A1-05S□ ― R O G W Y A PW AC/DC12V 形A3SJ-90A1-12S□ 形A3SJ-90B1-12S□ AC/DC24V 形A3SJ-90A1-24S□ 形A3SJ-90B1-24S□ 2C DC5V 形A3SJ-90C1-05S□ 形A3SJ-90D1-05S□ AC/DC12V 形A3SJ-90C1-12S□ 形A3SJ-90D1-12S□ AC/DC24V 形A3SJ-90C1-24S□ 形A3SJ-...
- 商品情報
...をセットにしてお届けします。 長方形 形M2SJ ケース色 黒 照光部の色記号(色) 照光方法 LED球 DC 5V 形M2SJ-90A1-05S□ R O G W Y A PW AC/DC12V 形M2SJ-90A1-12S□ AC/DC24V 形M2SJ-90A1-24S□ 正方形 形M2SA ケース色 黒 照光部の色記号(色) 照光方法 LED球 AC/DC12V 形M2SA-90A1-12S□ R O G ...