全 7845 件が検索されました。(461 - 480件を表示)

  • 商品情報

    ...上では入力2CHを占有(1/100表示モード選択時は4CH占有) 入力種別 PT100(−200~+850℃) PT100(−200~+200℃) PT1000(−200~+850℃) PT1000(−200~+200℃) R、S、K、J、T、E、B、N、L、U、W、PL2 専用設定ツールによる設定の場合:CH別に設定可能 ディップスイッチ設定の場合:2点一括設定 指示精度 入力レン...

  • 商品情報

    ...変換方式 逐次比較方式 測定 レンジ 電圧 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50・100・200・500V、1-5V F.S. 温度 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W(WRe5-26) 測温抵抗体 - 湿度 0~100%(電圧0~1Vスケーリング換算) ※2 外部 入出力 デジタル入力 ロジック入力4CHかパルス入力4CHの選...

  • 商品情報

    ...ド資料一覧 定格 操作コイル 項目 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(VA、W) 定格電圧(V) 50Hz 60Hz 定格電圧に対する割合 AC 24 110 96.3 48.4 80%以下 30%以上(60Hz) 25%以上(50Hz) 110% 約2.3(60Hz) 約2.7(50Hz) 100 26.6 23.1 760 110 24....

  • 商品情報

    ...と 耐衝撃 500mm/s 2 の衝撃を上下、左右、前後の6方向に各3回 計18回 印加後、交信特性に異常がないこと 外形寸法 74(W)×34(H)×4.4(D)mm 材質 樹脂:グラフトポリマー樹脂金属:銅に金メッキ(金色) 塗装 アクリルウレタン樹脂系塗料(黒色 表面およ...

  • 商品情報

    ...ください。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ プリセットカウンタ(4桁)、電子タイマ(4桁)の機能を切替可能 トータルカウンタ(8桁)+プリセットカウンタ(4...

  • 商品情報

    ...(1CH使用時)~1h A/D分解能 16 bit 測定 レンジ 電圧 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V、1~5V F.S. 温度 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W (WRe5-26) 測温抵抗体 - 湿度 0~100 % (電圧0~1Vスケーリング換算) ※1 外部 入出力 デジタル入力 ロジック入力1CH、パルス入力1CH ※2 ※3 ア...

  • 商品情報

    ...容量形 項目 定格電流(mA) コイル抵抗 (Ω) コイルインダクタンス (H) 動作電圧 (V) 復帰電圧 (V) 最大許容 電圧(V) 消費電力 (VA、W) 定格電圧(V) 50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時 AC 100/(110) 11 9/(10.6) 4,600 13.34 26.84 80%以下 30%以上 140% (at23℃) 約0.9 (60Hz) 200/(220) 5.5 4.5/(5.3) ...

  • 商品情報

    ...A/D変換方式 デルタΣ方式 測定レンジ 電圧 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V、1-5V F.S. 温度 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W(WRe5-26) 測温抵抗体 -- 湿度 0~100%(電圧0~1Vスケーリング換算) ※3 外部入出力 デジタル入力 ロジック入力4CHかパルス入力4CHの選択...

  • 商品情報

    ...A/D変換方式 デルタΣ方式 測定レンジ 電圧 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V、1-5V F.S. 温度 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W(WRe5-26) 測温抵抗体 Pt100・JPt100・Pt1000(IEC751) 湿度 0~100%(電圧0~1Vスケーリング換算) ※3 外部入出力 デジタル入力 ロジック入力4CHかパルス入力...

  • 商品情報

    ...の場合 フランジ色:黒 照光/非照光 フランジ色 接点構成 使用電圧 (LED) 形式 □:操作部の色記号 照光 1c DC 5V 形A3UL-TB□-1A1C-M W、A DC12V 形A3UL-TB□-2A1C-M DC24V 形A3UL-TB□-3A1C-M 2c DC 5V 形A3UL-TB□-1A2C-M DC12V 形A3UL-TB□-2A2C-M DC24V 形A3UL-TB□-3A2C-M 1c DC 5V 形A3UL-TBG-1A1C-M G DC12V 形A3UL-TBG-2A1C-M DC24V 形A3UL-TBG-...

  • 商品情報

    ...ク 0.49-0.59N・m ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC+ABS UL94-V0 質量 約150g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 性能 許容電圧変動範囲 定格電圧の85%~110% 設置環境 設置カテゴリⅡ、汚染度:2 適用規格 EN61010-1 EMC EN61326-1 工業的電磁環境用途...

  • 商品情報

    ...コンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC+ABS UL94-V0 質量 約150g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 性能 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110% 許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz 入力周波数範囲 40~500Hz 過負荷耐量 レンジの...

  • 商品情報

    ...抵抗Rを負荷と並列に接続し、負荷回路の全電流が30mA以上、300mA以下になるよう、 R=V/(30-i)(kΩ)の抵抗を接続してください。(W数に注意してください) *3. 充電部-非充電部間 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一...

  • 商品情報

    ...ルメータ メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式セレクタ 外形寸法 ダウンロード資料一覧 48(W)×24(H)×82(D)mmの小型サイズ 装置や制御盤の小型化に貢献するため、パネルの小型化、奥行きの短胴化を実現しました。 配線部は、配線のし...

  • 商品情報

    ...ガス、 引火性ガス、 塵埃、 油滴のないこと 保護構造 IP20 質量 約130g 取りつけ方法 DINレール取りつけ 外形寸法 110(H)×40(W)×60(D)mm 外装色 5Y7/1 外部リセット入力 短絡することによりリセット 回線制御および通信機能 項目 内容 備考 適用回線 電話回...

  • 商品情報

    ...ア、出力エリアともに 内部補助リレー、DM、HR、AR、LR、T/C、EMに割り付けることが可能 先頭アドレス チャンネル単位でR/W可能なエリアに設定可能(一部制限あり) エリアのサイズ 入力エリア、 出力エリアともに 1バイト単位で設定可能。 最大...

  • 商品情報

    ...コイル(入力用、出力用共通) 定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗 (Ω) 動作電圧 (V) 復帰電圧 (V) 最大許容電圧 (V) 消費電力 (VA、W) 50Hz 60Hz AC 100/110 8.2/9 7/7.7 8,700 80%以下 30%以上 110% 0.7VA 200/220 4.1/4.5 3.5/3.85 33,300 DC 12 42 290 80%以下 10%以上 110% 0.5W 24 21 1,...

  • 商品情報

    ...) 定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル 抵抗 (Ω) コイルインダクタンス(H) 動作電圧 (V) 復帰電圧 (V) 最大許容 電圧(V) 消費電力 (VA、W) 50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時 AC 6 295 233 8.9 0.048 0.065 80% 以下 30% 以上 110% 約1.4 12 148 117 34 0.166 0.257 24 73 58 136 0.691 1.04 50 ...

  • 商品情報

    ...ル 定格電圧 定格電流(mA) コイル 抵抗(Ω) コイルインダクタンス(H) 動作 電圧 (V) 復帰 電圧 (V) 最大許容 電圧(V) 消費電力 (VA・W) 50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時 AC 6 295 233 8.9 0.048 0.065 80% 以下 30% 以上 110% 約1.4 24 73 58 136 0.691 1.04 100/110 17.7/21.4 14/16.8 2,...

  • 商品情報

    ...ード資料一覧 定格 操作コイル 項目 定格電流 (mA) コイル抵抗 (Ω) 動作 電圧(V) 復帰 電圧(V) 最大 許容 電圧(V) 消費 電力 (W) DC 12 125 96 80%以下 10%以上 110% 約1.5 24 62.5 384 48 31.3 1.536 100/110 14.3/15.7 7,000 注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃にお...