全 7845 件が検索されました。(421 - 440件を表示)
- 商品情報
...回 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約100g 取り付け DINレール取り付け ねじ取り付け 外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm 性能 計測精度 形K8DT-TH1□□: 設定値の±1%または±4℃の大きい方 形K8DT-TH2□□: 設定範囲の±1%(±1%F.S.) ヒステリシス幅 2℃ サンプリング...
- 商品情報
...電圧 DC5V/DC24V 最大出力電力*1 DC5V 23W DC24V 55W 絶縁方式 非絶縁 回路構成 質量 130g以下 外形(高さ×奥行×幅) 90(H)/80(D)/45(W) *1. 電源出力容量の範囲を超えて長時間使用したり、出力を短絡した状態で使用すると、電源ユニットの内部部品が劣化したり...
- 商品情報
...コイル特性(参考値) 交流操作形 周波数 50Hz 60Hz 電磁石容量 投入時(VA) 22(200V) 25(220V) 保持時(VA) 4.5(200V) 4.5(220V) 電力損失(W) 1.2(200V) 1.3(220V) 動作(閉路)電圧(V) 122~135 128~138 復帰(開放)電圧(V) 80~89 83~96 動作時間(ms) 17~26 復帰時間(ms) 6~16 注1. コイル定格:200V 50Hz/200-220V 60Hz...
- 商品情報
...圧は上表の約半分となります。 5. 上表の値は、20℃コールド状態での一例を示します。 直流操作形 電磁石容量 投入時(W) 2.4(24V) 保持時(W) 2.4(24V) 時定数(ms) 保持時 20 動作(閉路)電圧(V) 10~11 復帰(開放)電圧(V) 4~6 動作時間(ms) 34~60 復帰時間(ms) 5~10 注...
- 商品情報
... 64 2 出力 RY41NT2P, RY41NT2H RY41PT1P, RY41PT2H 32 1 RY42NT2P, RY42PT1P 64 2 入出力混合(入力側) RH42C4NT2P 32 1 入出力混合(出力側) RH42C4NT2P 32 1 富士電機 MICREX- SX 入力 NP1X3202-W, NP1X3206-W 32 1 XW2K-40G-M32 *2 XW2Z-100B XW2Z- 0100BF-L NP1X6406-...
- 商品情報
...コントローラ FL1100-1Q0-EX(FRESCO) 対応OS Windows7/8/10 and Linux 動作確認済みカメラ オムロンセンテック製USB3.0 カメラ 外形寸法 167(W)×111.15(H)mm(突起部除く) ※事前にご使用のPC で動作確認を行って下さい。 ※USB ドライバはFRESCO Logic 社製提供の最新版をご使用くださ...
- 商品情報
...ルについては、可動時の断線を考慮し、0~70℃の温度範囲でご使用ください。 材質/処理 コネクタ 種類 M12 RJ45 形式 XS5H/W-T XS5P-T42□-5 XS5P-T426-1 XS5W-T、XS6G コンタクトブロック PBT樹脂 PA樹脂 コンタクト 銅合金/金めっき 固定具 亜鉛合金/ニッケルめっき ―― 固定...
- 商品情報
...存時:−25~+65°C(ただし氷結・結露しないこと) 周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) 外形寸法 56(W)×160(H)×110(D)mm(コネクタ他突起物除く) 質量(梱包状態) 約2.2kg(本体:約570g) 付属品 マニュアル4冊、取付金具、入出力端子用コネク...
- 商品情報
...存時:−25~+65°C(ただし氷結・結露しないこと) 周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) 外形寸法 270(W)×81(H)×197(D) 質量(梱包状態) 約4.0kg(本体:約3.1kg) 付属品 コンソール用およびモニタケーブル用、フェライトコア2個、セットア...
- 商品情報
...存時:−25~+65°C(ただし氷結・結露しないこと) 周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) 外形寸法 56(W)×160(H)×110(D)(コネクタ他突起物除く) 質量(梱包状態) 約1.6kg(本体:約570g) 付属品 取付金具、入出力端子用コネクタ、モニタケーブル...
- 商品情報
...存時:−25~+65°C(ただし氷結・結露しないこと) 周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) 外形寸法 270(W)×81(H)×197(D) 質量(梱包状態) 約4.0kg(本体:約3.1kg) 付属品 コンソール用およびモニタケーブル用フェライトコア2個、セットア...
- 商品情報
... 出力点数 : 1点(オープンコレクタ出力) 出力容量 : DC30V、 30mA max. ON時残留電圧1.2V以下、 OFF時漏れ電流100μA以下 パルス出力 単位(W・h) 形KM20-A11 : 5、10、50、100、 500、1k、5k、10k、50k、100k 形KM20-A12 : 0.1、0.5、1、5、 10、50、100、500、1k、5k 形KM20-A21 : 1、5、10、50、 100、500、1k、5k、10k、50k 形KM20-A22 : 0.05、0.1、...
- 商品情報
...形寸法 ダウンロード資料一覧 外形サイズ (mm) 電源電圧 入力タイプ 出力タイプ 形式仕様 判定出力 伝送出力 48(W)×24(H)×82(D) DC24V 直流電圧/電流 /NPN入力 リレー接点 (2出力、各1a) なし 形K3GN-NDC DC24V RS-485通信 形K3GN-NDC-FLK DC24V 直流電流(0~20mA/4~20mA) 形K3GN-NDC-L1 DC24V 直...
- 商品情報
...グ出力 UA02□ UA03□ UA04□ UA08□ UA12□ UA20□ パルス列出力 UP02□ UP03□ UP04□ UP08□ UP12□ UP20□ インクリメンタルエンコーダ(形R88M-) U03030□ U05030□ U10030□ U20030□ U40030□ U75030□ 定格出力 *1 W 30 50 100 200 400 750 定格トルク *1 N・m 0.095 0.159 0.318 0.637 1.27 2.39 定格回転数 r/min 3000 瞬時最大回転数 r/min 4500 瞬時最大トルク *1 ...
- 商品情報
...ニット用 割付DMエリア 使用しません 制御対象ドライバ アナログ入力タイプのサーボドライバ (例:当社製OMNUC H、M、U、W、G/G5シリーズなど) 内蔵プログラム言語 G言語(CPUユニットのラダープログラムから、起動指令を与えることで、プログ...
- 商品情報
...ブロック (メスコンタクト) 形XS2Z-15 M12雌ねじ(固定具) 緩み防止Cリング 形式 材質 適合コネクタ 形XS2Z-18 POM 形XS2F/H/W スパッタ保護カバー 形式 材質 適合コネクタ 形XS2Z-31 シリコンゴム/黒色 形XS5F/XS5H/XS5W/ XS2F/XS2H/XS2W トルクレンチ 形式 形XY2F-0004 圧着工具 形...
- 商品情報
...し、ロボットケーブルについては、可動時の断線を考慮し0~+70℃の温度範囲でご使用ください。 材質/処理 形式 形XS2F/H/W 形XS2F-LED 形XS2M/R/P 形XS2C/G コンタクト 銅合金/金めっき 固定具 銅合金/ニッケルめっき * コンタクトブロック PBT樹脂 PA樹脂 PBT...
- 商品情報
...ださい。 R87F-A□A83 AC軸流ファン(□80×t25、リード線タイプ) 項目 定格電圧 (V) 許容電圧 変動範囲 (%) 周波数 (Hz) 定格電流 (A)* 定格入力 (W)* 定格回転数 (r/min)* 最大風量 (m 3 /min)* 最大静圧 (Pa)* 騒音 (dB)* 形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz R87F-A1A83H AC100V 定格電圧の 85~110% 50/60 0.097 0....
- 商品情報
... 加速度15m/s 2 掃引時間8分/回 掃引回数10回 耐衝撃 150m/s 2 3軸方向各3回 保護構造 IEC規格 IP30 外形寸法(mm) 113.5(W)×35(D)×85(H) ※アンテナ、 突起部を除く 質量 約220g メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 システム構成 ダウンロード...
- 商品情報
...圧 (V) リセット 電圧 (V) 最大 許容 電圧 (V) 消費電力 定格電流 (mA) コイル 抵抗(Ω) 定格電流 (mA) コイル 抵抗(Ω) セット コイル (VA、W) リセット コイル (VA、W) 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz AC 12 162 158 28 40 39 125 80% 以下 80% 以下 110% 約 1.6~2.0 約 0.5~1.2 24 66 64 145 22.6 22 460 50 34 33 590 ...