全 7845 件が検索されました。(521 - 540件を表示)

  • 商品情報

    ...ュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 ハード構成 型式 S730 S730-H 外形 1100(W)×1470(D)×1500(H) mm 質量 約800kg 電源部 電圧 AC200~240V(単相)変動範囲±10% 定格電力 2.8kVA 2.4kVA ライン高さ 900±20mm エア 0.3~0.6MPa 使用温度範囲 10~35℃ 使用湿度範...

  • 商品情報

    ...ュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 ハード構成 型式 S730 S730-H 外形 1100(W)×1470(D)×1500(H) mm 質量 約800kg 電源部 電圧 AC200~240V(単相)変動範囲±10% 定格電力 2.8kVA 2.4kVA ライン高さ 900±20mm エア 0.3~0.6MPa 使用温度範囲 10~35℃ 使用湿度範...

  • 商品情報

    ...タイプ! メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 ハード構成 外形 1180(W)×1640 (D)×1500(H) mm 質量 約850kg 電源部 電圧 AC200~240V(単相)変動範囲±10% 定格電力 2.0kVA ライン高さ 900±20mm エア 0.3~0.6MPa 使用温度範囲 10~35℃ 使用湿度範囲 35~...

  • 商品情報

    ...ション)(※1) 下面最大:40mm 上面:40mm、下面:50mm そり・たわみ 2.0mm以下 (分解能3μm時1.0mm以下) 3.0 mm以下 装置 仕様 外形寸法 1,550(W)×1,925(D)×1,645(H)mm (突起部・シグナルタワー, ディスプレイを除く) 2,180(...

  • 商品情報

    ...ド(1m) R89F-MS0938□ ACフリー入力軸流ファン(□92×t38端子タイプ) 形式 定格電圧 許容電圧 変動範囲 周波数 [Hz] 定格電流 [A]* 定格入力 [W]* 定格回転数 [r/min -1 ]* 最大風量 [m 3 /min]* 最大静圧 [Pa]* 騒音 [dB]* R89F-MS0938HP AC100 - 240V 90~264V 50/60 0.08 4.5 3850 1.5 90 40 R89F-MS0938LP AC100 - 240V 90~264V 50/60 0.06 3....

  • 商品情報

    ...トセット×4 R89F-DS0925□ DC軸流ファン(□92×t25リード線タイプ) 形式 定格電圧 許容電圧 変動範囲 周波数 [Hz] 定格電流 [A]* 定格入力 [W]* 定格回転数 [r/min -1 ]* 最大風量 [m 3 /min]* 最大静圧 [Pa]* 騒音 [dB]* R89F-DS0925H DC24V 12~27.6V - 0.15 3.6 3550 1.66 56.1 39 R89F-DS0925L DC24V 12~27.6V - 0.08 1.92 2650 1....

  • 商品情報

    ...構成 ダウンロード資料一覧 ハード構成 / 機能仕様 形式 VT-S1080-V3-R10 VT-S1040-V3-R10 VT-S1080-V3-R12 VT-S1040-V3-R12 VT-Z600-V3-R12 外形 1180(W) × 1450(D) × 1500(H)mm(タワー灯、モニタ部を除く) 質量 約1240Kg 電源 AC200~240V(単相)変動範囲±10% 50/60Hz 定格電力 2.0kVA (MAX電流10A) ライン高さ 900±20mm エ...

  • 商品情報

    ...ア 0.4~0.6MPa 使用周囲温度 10~35℃ 使用周囲湿度 35~80%RH(結露なきこと) 質量 M:1,400Kg 以下 L:1,400Kg 以下 外形寸法 M:1253(W)×1203(D)×1910(H)mm L:1503(W)×1507(D)×1910(H)mm 機能仕様 検査対象基板 種類 フロー/リフロー兼用 外形寸法 M:50×80~255×333mm L:50×80~460×510mm 厚さ 0.3~4.0mm クリア...

  • 商品情報

    ...いこと) 周囲雰囲気 腐食性ガスの無いこと 質量 本体約12kg・カメラ約1kg (ケーブル含む) 外形寸法(突起部除く) 本体:370mm(W)×146mm(H)×330mm(D) リモートモータコントローラ 形式 形VC-RMC2 電源電圧 AC90V~110V(50/60Hz) 消費電力 最大50VA 質量 約1.4kg ハイブリッドフォーカ...

  • 商品情報

    ...スループットを実現するために、デュアルレーン対応をラインアップ。 デュアルレーン運用時の最大基板サイズは510(W)×330(D)mm。 多様な基板運用を可能にします。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...±0.2 ~ 610×515±0.2mm ワーク厚 1.00mm~5.00mm ワーク重量 40.0kg以下 ワーク高さ※ 95mm 230mm (オプション:265mm) 335mm 装置 仕様 外形寸法 1,820(W)×2,500(D)×1,820(H)mm (突起部・シグナルタワー, ディスプレイを除く) 装置重量 約5,500kg ワーク搬送高さ 900mm±20mm 電源電圧 単相, 200/208/220/230/...

  • 商品情報

    ...現。 絶対値エンコーダシステムの構築が可能 ・電源断後の原点サーチが不要となり稼働率を向上。 ・OMNUC G/G5シリーズ/WシリーズABSモータに対応。 アプリケーション例 高速・高精度位置決め ・カメラ補正による高速・高精度位置決め ・パルス出力...

  • ...NA5-££W££££-V2のUSBドライバをインストールする | オムロン制御機器 NA5-□□W□□□□-V2のUSBドライバをインストールする Sysmac Studio ¶Version 1 オペレーションマニュアル Sysmac Studio Version 1 オペレーションマニュアル NA5-□□...

  • 商品情報

    ...W 検索結果 - FA用語辞典 | オムロン制御機器 検索結果 頭文字から調べる 単語から調べる 商品カテゴリから調べる FA用語辞典 制御,用語,辞典,解説 制御に関わるエンジニア・開発者の方などに、オムロン制御機器・FAにおける基本的な用語(た...

  • 商品情報

    ...W - 形式名索引 | オムロン制御機器 形式名索引 W 商品カテゴリを絞る Page top Home> 商品情報> 形式名索引> W 全商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V ...

  • 商品情報

    ...W - スイッチ - 形式名索引 | オムロン制御機器 スイッチ - 形式名索引 W 商品カテゴリを絞る 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> スイッチ> W スイッチの 167 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D...

  • 商品情報

    ...W - FAシステム機器 - 形式名索引 | オムロン制御機器 FAシステム機器 - 形式名索引 W 商品カテゴリを絞る 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> FAシステム機器> W FAシステム機器の 230 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお...

  • 商品情報

    ...W - センサ - 形式名索引 | オムロン制御機器 センサ - 形式名索引 W 商品カテゴリを絞る 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> センサ> W センサの 273 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H...

  • 商品情報

    ...W - セーフティ - 形式名索引 | オムロン制御機器 セーフティ - 形式名索引 W 商品カテゴリを絞る 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> セーフティ> W セーフティの 55 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。...

  • 商品情報

    ...W - ネットワーク機器 - 形式名索引 | オムロン制御機器 ネットワーク機器 - 形式名索引 W 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> FAシステム機器> ネットワーク機器> W ネットワーク機器の 131 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順...