全 7845 件が検索されました。(481 - 500件を表示)

  • 商品情報

    ...ド資料一覧 定格 操作コイル 項目 定格電流 (mA) コイル 抵抗 (Ω) 動作 電圧 (V) 復帰 電圧 (V) 最大 許容 電圧 (V) 消費電力 (VA、W) 定格電圧(V) 50Hz 60Hz 定格電圧に対する割合 起動時 定格 AC 12 614 531 2.24 80% 以下 10% 以上 110% 約13.5 約6.4 24 307 266 8.7 50 148 128 42.7 100/(...

  • 商品情報

    ...ウンロード資料一覧 定格 操作コイル 定格電圧 (V) 形式 コイル抵抗 (Ω) 動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧 消費電力 (W) 定格電圧に対する割合 DC 12 形J7AN-E□ 183 80%以下 10%以上 110% 約0.8 DC 24 形J7AN-E□ 731 注. 形式の形J7AN-E □の□には接点構成の番号が入り...

  • 商品情報

    ...ウンロード資料一覧 定格 操作コイル 定格電圧 (V) 形式 コイル抵抗 (Ω) 動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧 消費電力 (W) 定格電圧に対する割合 DC 12 形J7ARN-E9 183 80%以下 10%以上 110% 約0.8 DC 24 形J7ARN-E9 731 注. コンタクタ本体定格および性能については...

  • 商品情報

    ...油形 照光部の色 記号(色)*1 照光方法 長方形 (形M16-J) LED (減圧 ユニット なし) DC 5V 形M16-J①-5D 形M165-J①-5D R(赤) Y(黄) G(緑) A(青) W(白) PY(ピュアイエロー) PW(ピュアホワイト) AC/DC12V 形M16-J①-12D 形M165-J①-12D AC/DC24V 形M16-J①-24D 形M165-J①-24D *1. 形式①の部分に記載の記号が入...

  • 商品情報

    ...能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 分類 操作部形状 出力数 操作部の色 青(-A) 黒(-B) 緑(-G) 赤(-R) 白(-W) 黄(-Y) モーメンタリ 動作 1 形ZAP-A 形ZAP-B 形ZAP-G 形ZAP-R 形ZAP-W 形ZAP-Y 2 形2ZAP-A 形2ZAP-B 形2ZAP-G 形2ZAP-R 形2ZAP-...

  • 商品情報

    ...け方式 形式 ノーヒューズブレーカ 漏電ブレーカ 形ABS3□FB 形ABS5□FB 形ABS10□FB 形EBS3□FB 形EBS5□FB 形EBS10□FB リードワイヤ 形AX-23R-W ターミナルブロック 形AX-23R-B 警報接点(形AL) 適用ブレーカ 取りつけ方式 形式 ノーヒューズブレーカ 漏電ブレーカ 形ABS32FB ...

  • 商品情報

    ...~40℃ 使用湿度範囲 25~85%RH(結露のないこと) 保存温度範囲 −15~+50℃ 電池 単4型アルカリ乾電池 1個 外形寸法(mm) 67.5(W)×46.3(H)×13.2(D)(突起部分除く) 保護構造 IEC規格 IP40 防水・防油性 無 質量 約53g(電池を除く) 送信機(形TP401-RT01) 無線部仕様 項目 仕様 通信...

  • 商品情報

    ...や、ギラツキや映り込みを抑えたいとき等に有効です。 拡散リング 詳細形式 適応照明型式 形MDF-LR25 形MLRL-C(R,G,B,W)25用 形MDF-LR48 形MLRL-C(R,G,B,W)48用 形MDF-LR68 形MLRL-C(R,G,B,W)68用 形MDF-LR100 形MLRL-C(R,G,B,...

  • 商品情報

    ...形寸法 ダウンロード資料一覧 操作部をスッキリ・コンパクトにしたい 小型で取り付け作業工数も削減 130.1mm(W)×104.8mm(H)の小型サイズです。 スイッチ数個分のスペースがあれば、盤面穴加工が1ケ所だけで、取り付け可能です。少ない加工作...

  • 商品情報

    ... G5/Gシリーズ 形R88D-KT 形R88D-GT 1軸 1m 形XW2Z-100J-G13 3m 形XW2Z-300J-G13 スマートステップ2 形R7D-BP 1m 形XW2Z-100J-G16 3m 形XW2Z-300J-G16 Wシリーズ 形R88D-WT 1m 形XW2Z-100J-G14* 3m 形XW2Z-300J-G14* SMARTSTEP 形R7D-AP 1m 形XW2Z-100J-G15* 3m 形XW2Z-300J-G15* G5/Gシリーズ 形R88D-KT 形R88D-GT 2軸 1m 形XW2Z-100J-G5 3m 形...

  • 商品情報

    ...さい。) 本体 保護構造IP40の場合 フランジ色:黒 形状 LED電圧 形式 □:操作部の色記号 プラトー形 表示灯 DC5V 形M3U-TB□-1C W、A DC12V 形M3U-TB□-2C DC24V 形M3U-TB□-3C DC5V 形M3U-TB□-1C G、U DC12V 形M3U-TB□-2C DC24V 形M3U-TB□-3C DC5V 形M3U-TB□-1C R、Y DC12V 形M3U-TB□-2C DC24V 形M3U-TB□-3C フランジ色:メタル色...

  • 商品情報

    ...ご使用の前に ダウンロード資料一覧 定格 操作コイル 構造 コイル抵抗(Ω) 動作電流(A) 復帰電流(A) 消費電力(W) 定格電流(A) DC 10 0.025 3.8以下 0.5以上 約2.5 注1. 消費電力はコイル消費分のみ。 注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値...

  • 商品情報

    ...チWVGA - 広視野角、5-タッチ バックライト 定電流LEDサプライ 電気入力 電力コネクタ経由DC5V供給 消費電力 最大6.5 W メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...一覧 定格 操作コイル 定格電圧 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大連続許容 電圧(V) 消費電力(W) DC24V 30 800 80%以下 10%以上 110% 約0.8 注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。  2. 動作特性はコイ...

  • 商品情報

    ...能 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 本体 マルチモータリレー 形状 サイズ(mm) 仕様 形式 168(W)×96(H)×55(D) DeviceNet通信タイプ 形K2MR-D ノーマルタイプ (DeviceNet通信なし) 形K2MR-N 電流センサ 形状 サイズ(mm) 定格電流 CT貫通回数 形式 112(...

  • 商品情報

    ...定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗 (Ω) コイルインダクタンス(H) 動作電圧 (V) 復帰電圧 (V) 最大許容 電圧(V) 消費電力 (VA、W) 50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時 AC 24 53.8 46 ―― 0.69 1.30 80%以下 *1 30%以上 *2 110% 約1.0~約1.2 (60Hz) 100/110 11.7/12.9 10/11 14.54 24.6 約...

  • 商品情報

    ...す。  詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。 オプション(別売) 放熱器 熱抵抗Rth(s-a)(℃/W) 形式 1.67 形Y92B-P50 1.01 形Y92B-P100 0.63 形Y92B-P150 0.43 形Y92B-P200 0.36 形Y92B-P250 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形...

  • 商品情報

    ...外規定がある   K1、T、Nの-100℃以下とU、L1、L2:±4℃±1ディジット以下   R、Sの200℃以下:±6℃±1ディジット以下   Bの400℃以下:規定なし   W   :(指示値の±0.5%と6℃の大きい方)±1ディジット以下   PL2 :(指示値の±0.5%と4℃の大きい方)±1ディジット以下 メニュー 商品...

  • 商品情報

    ...レー形G6B-11174P-FD-US DC24V1点あたり) 定格電圧 (V) 定格電流 (mA) コイル抵抗 (Ω) 動作電圧 (V) 復帰電圧 (V) 最大許容電圧 (V) 消費電力(W) 1点あたり 16点あたり DC24 8.3 2,880 80%以下 10%以上 110% 約0.2 約3.2 注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が23℃におけ...

  • 商品情報

    ...接点の種類 出力数 照光方式 操作部の色記号 ケース色 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 一般負荷 1C 砲弾形LED R・O・G・W・Y AC/DC12V 形A3PJ-90A11-12A□ 形A3PJ-90A12-12A□ 形A3PJ-90B11-12A□ 形A3PJ-90B12-12A□ AC/DC24V 形A3PJ-90A11-24A□ 形A3PJ-90A12-24A□ 形A3PJ-90B11-24A□ 形A3PJ-90B12-24A□ 砲弾形LED A・PW AC/DC12V 形A3PJ-90A11-12A□ 形...