全 1482 件が検索されました。(361 - 380件を表示)
- マニュアル
....5ms or less Operating:-25 to +55℃, Storage:-30 to +70℃(no freezing and condensation) 35 to 85%RH(no condensation) 20MΩ or higher(500VDC mega) 500V AC for 1 minute 10 to 55Hz/1.5㎜ amplitude/2 hours each in 3 direction 500m/...
- マニュアル
...Sampling period 250 ms Malfunction vibration Vibration resistance 10 to 55 Hz, 20 m/s2 for 10 min each in X, Y and Z directions 10 to 55 Hz, 20 m/s2 for 2 h each in X, Y and Z directions 200 m/s2, 3 times each in X, Y, and Z directions 300 m/...
- マニュアル
... storage: 35% to 85% (with no condensation) 80m/min 80m/min 1±0.5 mm from the lowest point of spindle extrusion position Head: *1, Preamplifier: IEC IP40 100m/s2(20∼2000Hz) 20 min each in X, Y, and Z directions 1000m/...
- マニュアル
...-485 ポート 1 ∼ 4, LAN, サブ LAN,OPTION1,OPTION2 一括:AC1500V,1 分間接地,FG 端子⇔OPTION1, OPTION2 間:AC500V,1 分間 耐振動 10 ∼ 150Hz:片振幅 0.1mm, 加速度 15m/s2,3 軸方向, 各 8min×10 回掃引 耐衝撃本体質量保護構造 150m/s2 上下,左右,前後 6 方向,各 3 回約 0.7kg IP20 対応メモリカード データ保護 SD カー...
- マニュアル
...以下 保護構造 (IEC 60529) IP65およびIP67(IEC 60529) 耐振動 (IEC 61496-1) 10∼55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引 耐衝撃 (IEC 61496-1) 100m/s2、3軸各軸とも1,000回 汚染度 (IEC 60664-1) 3 F3SG-PG クイックインストールマニュアル セルフテスト (電源投入時および通電時) 5 5605730-1B_F3SG-PG_...
- マニュアル
...と) 動作時・保存時:各20∼90% (ただし、氷結・結露しないこと) 腐食性ガスのないこと 10∼150Hz 方振幅0.1mm 最大加速度15m/s2 3方向各8分10回パネル取付時:フロントIP65 タッチペンパネルマウント、VESAマウント約2.6kg フロントケース:PC/PBT、 フロントシー...
- マニュアル
...心位置制度材質 質量付属品ケーブル長 形 FH-S□02 形 FH-S□04 2.6W以下 (DC13V) 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s2 6方向 各3回動作時: 0∼+40℃ 保存時: -25∼+65℃ (ただし、氷結・結露しないこと) 動作時・保存時 各35∼85%RH (ただし、結露しない...
- マニュアル
...・If you suspect an error or malfunction, stop using the Controller immediately, turn OFF the power supply, and consult your OMRON representative. ・Do not try to disassemble, repair, or modify the product. ・Dispose of FZ-SC components as industrial waste. Shock resistance Shock resistance 150m/...
- マニュアル
... it becomes impossible might do a normal measurement. Ambient Temperature Operating: 0 to 40 ℃(with no icing nor condensation) Storage: -25 to 65 ℃ (with no icing nor condensation) Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Shock resistance Shock resistance 150m/...
- マニュアル
...量付属品ケーブル長 専用照明コントローラ 形 FH-SC12 形 FH-SM12 6.2W以下 (DC13V) 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s2 6方向 各3回動作時: 0∼+40℃ 保存時: -25∼+65℃ (ただし、氷結・結露しないこと) 動作時・保存時 各35∼85%RH (ただし、結露しない...
- マニュアル
...構造光軸中心位置精度材質質量付属品ケーブル長 FH-SM21R FH-SC21R 2.3W以下 (DC13V) 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s 6方向 各3回動作時: 0∼+40℃ 保存時: -20℃∼+65℃ (ただし、 氷結・結露しないこと) 動作時・保存時 各35∼85%RH (ただし、 結露しな...
- マニュアル
...光軸中心位置精度材質質量付属品ケーブル長 形 FH-SMX01 形 FH-SCX01 1.7W以下 (DC13V) 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s2 6方向 各3回動作時: 0∼45℃ 保存時: -20℃∼+65℃ (ただし、 氷結・結露しないこと) 動作時・保存時 各35∼85%RH (ただし、 結露しな...
- マニュアル
...光軸中心位置精度材質質量付属品ケーブル長 形 FH-SMX03 形 FH-SCX03 3.2W以下 (DC13V) 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s2 6方向 各3回動作時: 0∼40℃ 保存時: -20℃∼+65℃ (ただし、 氷結・結露しないこと) 動作時・保存時 各35∼85%RH (ただし、 結露しな...
- マニュアル
...光軸中心位置精度材質質量付属品ケーブル長 形 FH-SMX05 形 FH-SCX05 3.3W以下 (DC13V) 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s2 6方向 各3回動作時: 0∼+40℃ 保存時: -20℃∼+65℃ (ただし、 氷結・結露しないこと) 動作時・保存時 各35∼85%RH (ただし、 結露しな...
- マニュアル
...光軸中心位置精度材質質量付属品ケーブル長 形 FH-SMX12 形 FH-SCX12 3.6W以下 (DC13V) 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s 6方向 各3回動作時: 0∼+40℃ 保存時: -20℃∼+65℃ (ただし、 氷結・結露しないこと) 動作時・保存時 各35∼85%RH (ただし、 結露しな...
- マニュアル
...中心位置精度材質質量付属品ケーブル長 形 FH-SMX-SWIR 形 FH-SMX01-SWIR 8.0W以下 (DC13V) 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s2 6方向 各3回動作時: 0∼+40℃ 保存時: ー20℃∼+65℃ (ただし、 氷結・結露しないこと) 動作時・保存時 各35∼85%RH (ただし、 結露し...
- マニュアル
...光軸中心位置精度材質質量付属品ケーブル長 形 FH-SMX 形 FH-SCX 1.6W以下 (DC13V) 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s2 6方向 各3回動作時: 0∼+50℃ 保存時: -20℃∼+65℃ (ただし、 氷結・結露しないこと) 動作時・保存時 各35∼85%RH (ただし、 結露しな...
- マニュアル
...) 消費電力 DC 10.8∼13.2 V PoE供給:4.9W 電源・I/Oコネクタ供給:4.0W 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2)3方向(X/Y/Z) 各8分 10回 耐衝撃 150m/s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回 周囲温度 動作時:0∼+36℃または筐体上部温度64℃以下保存時:−20∼+70℃ (た...
- マニュアル
...resistance Shock resistance PoE: 4.9 W Power supply, I/O connector: 4.0 W 10 to 150 Hz: half-amplitude: 0.35 mm: (maximum acceleration: 50 m/s2), 10 times each in X, Y, and Z directions for 8 min 150 m/...
- マニュアル
...・I/O) DC11.3∼13.2V 消費電力 PoE供給:3.8W 電源・I/Oコネクタ供給:3.2W 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2)3方向(X/Y/Z) 各8分 10回 耐衝撃 150m/s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回 周囲温度 動作時:0∼40℃(筐体表面温度55℃以下となること) 保存時:−25∼+...