全 1482 件が検索されました。(461 - 480件を表示)

  • マニュアル

    ... for 1 minute Between Probe Unit voltage monitoring terminal and PE terminal Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude, acceleration 50 m/s2, 10 sweeps of 5 min each in X, Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...

  • マニュアル

    ... amplitude, acceleration 50 m/s², 10 sweeps of 5 min each in X, Y, and Z directions A-3 A-1-1 K7TM Heater Condition Monitoring Device User’s Manual (N227) A A Appendices Item Specifications Shock resistance 100 m/...

  • マニュアル

    ...; Between (voltage input terminals + CT input terminals) and the other terminals Vibration resistance Frequency 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude, acceleration 50 m/s², 10 sweeps each in X, Y and Z directions for 5 min Shock resistance 100 m/...

  • マニュアル

    ...) 2) Between all terminals and the case: 20 MΩ min. (at 500 VDC mega) Vibration resistance Single amplitude: 0.35 mm, Acceleration: 50 m/s2, Frequency: 10 to 55 Hz 10 sweeps for 5 minutes along the 3 axes Shock resistance 150 m/...

  • マニュアル

    ... ∼+ 10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10 ∼ 60Hz 複振幅 0.7mm、60 ∼ 150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80min 耐衝撃 150m/s2 3 軸 6 方向各 3 回 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ 以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度 − 10 ∼+ 55 ℃ 使用周囲湿度 25 ∼ 85%(...

  • マニュアル

    ... ∼ +10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠 2kV (電源ライン) 耐振動 10 ∼ 60Hz 複振幅 0.7mm、60 ∼ 150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80min 耐衝撃 150m/s2(3 軸 6 方向各 3 回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ 以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度 − 10 ∼ 55 ℃ 使用周囲湿度 25 ∼ 85%(...

  • マニュアル

    ...抗使用周囲温度使用周囲湿度使用周囲雰囲気保存温度保存湿度端子台ねじの締め付けトルク * 取り付け方式 100m/s2(3 軸 6 方向各 3 回) AC600V(絶縁されている回路間) 20MΩ 以上(絶縁されている回路間) − 10 ∼ 55 ℃ 25 ∼ 85%(結露なきこと) 腐食性ガスのないこ...

  • マニュアル

    ...します。 DC24V 0.13A 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 準拠 2.0KV 耐振動 誤動作 10 ∼ 60Hz 複振幅 0.7mm、60 ∼ 150Hz 50m/s 2 XYZ 各方向 80 分 150 m/s2 3 軸 6 方向各 3 回 耐衝撃 項タイトル DC24V 3.80A 耐電 圧 AC500V 取り付け方法 DIN レール取り付け、M4 ネジ取付け 使用周囲温度 0 ∼ 55 ℃ 使用周囲...

  • マニュアル

    ...-201 に該当 EMC イミュニティレベル ゾーン B 耐振動 10~60Hz 振幅 0.35mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80 分 耐衝撃 150m/s2 3 軸 6 方向各 3 回 耐電圧 AC600V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ 以上(絶縁されている回路間) 適合規格 cULus: Listed(UL61010-2-201) EU: EN 61131-2、RCM KC: 韓...

  • マニュアル

    ...-201 に該当 EMC イミュニティレベル ゾーン B 耐振動 10~60Hz 振幅 0.35mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80 分 耐衝撃 150m/s2 3 軸 6 方向各 3 回 cULus: Listed(UL61010-2-201) EU: EN 61131-2、RCM KC: 韓国電波法登録 EAC IO-Link コンフォーマンス 適合規格*1 *1. 2-1-2 仕様 形式ごとの最新...

  • マニュアル

    ...-201 に該当 EMC イミュニティレベル ゾーン B 耐振動 10~60Hz 振幅 0.35mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80 分 耐衝撃 150m/s2 3 軸 6 方向各 3 回 耐電圧 AC600V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ 以上(絶縁されている回路間) 適合規格 cULus: Listed(UL61010-2-201) EU: EN 61131-2、RCM KC: 韓...

  • マニュアル

    ...設定について説明します。 • たとえば 0.03m/s (30,000μm/s)の速度でジョグ送りをするには「Velocity」に「30,000」を指定します。 • また、3m/s2 (3,000,000μm/s2)で加減速するには「Acceleration」と「Deceleration」に 「3,000,000」を指定します。 7-6 NY シリーズ 産業用パネル型 PC/産業用ボックス型 PC ユー...

  • マニュアル

    ...および輸送中: 75%以下(結露なきこと) 高度 最大1000 m 振動 使用中: 4.9 m/s2 (0.5 G) 以下保管および輸送中: 29.4 m/s2 (3 G) 以下 安全な設置環境 以下の環境にロボットを設置しないでください。 l 燃焼性のある気体または液体が存在する l 酸...

  • マニュアル

    ...設定について説明します。 • たとえば 0.03m/s (30,000μm/s)の速度でジョグ送りをするには「Velocity」に「30,000」を指定します。 • また、3m/s2 (3,000,000μm/s2)で加減速するには「Acceleration」と「Deceleration」に 「3,000,000」を指定します。 7-6 NJ/NX シリーズ CPU ユニット ユーザーズマニュアル モーシ...

  • マニュアル

    ...にて) 耐電圧 電源端子一括 と GR、 ケース一括間 GR と 端子一括間 AC1000V 50/60Hz 1min 耐振動 10~150Hz、 複振幅0.2mm、 加速度15m/s2、 3方向8分間10掃引 耐衝撃 150m/s2 形状 105×90×65mm(突起物を除 く ) 保護構造 盤内蔵型(IP20相当) 材質 PC+ABS 重量 約300g 取付方法 DINま たはM4ね じ ア ン ...

  • マニュアル

    ... リ 寿命使用周囲温度 2章 RF タ グ 保存周囲湿度 35~95%RH(結露な き こ と ) 耐振動 10~2,000Hz、 複振幅1.5mm、 加速度150m/s2、 3方向15分間10掃引 耐衝撃 500m/s2 上下、 前後、 左右 各方向各3回 計18回 形状 95×36.5×6.5mm(突起物を除 く ) 保護構造 IP67 材質 外装樹脂 : フ ッ 素...

  • マニュアル

    ...子除 く ) と ケース間 AC500V(50/60Hz 1分間) 端子一括(接地端子除 く ) と 接地端子間 第 耐振動 10~150Hz、 複振幅0.2mm、 加速度15m/s2、 3方向8分間10掃引 耐衝撃 150m/s2 上下、 前後、 左右 各方向各3回 計18回 形状 65W×65H×65D (突起物を除 く ) 保護構造 盤内蔵型(IP20相当) 材質 PC+ABS 重...

  • マニュアル

    ...:各 20~90%RH(ただし結露しないこと) 周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 振動耐性 10~150Hz、片振幅 0.1mm、最大加速度 15m/s2、3 方向各 8 分 10 回 保護構造 パネル取付時:フロント IP65 使用環境 操作構造 3-82 形 FH-MT12 タッチペン設置・取付 パネルマウント、...

  • マニュアル

    ...:各 20~90%RH(ただし結露しないこと) 周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 振動耐性 10~150Hz、片振幅 0.1mm、最大加速度 15m/s2、3 方向各 8 分 10 回 保護構造 パネル取付時:フロント IP65 使用環境 操作構造 3-4 タッチパネルモニタとケーブル 専用タッチ...

  • マニュアル

    ... 60529) IP65、IP67(カバーおよびケーブル接続時) 耐振動 (IEC 61496-1) 10∼55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引 耐衝撃 (IEC 61496-1) 100m/s2、3軸各軸とも1,000回 汚染度 (IEC 60664-1) 3 センサ、制御盤、IO-Link M12コネクタ:8ピン(CN1:受光器、CN2:制御盤)、5ピン(CN3:IO-Link、CN4:投光器)、かん合...