全 2903 件が検索されました。(1801 - 1820件を表示)
...Operating mode Profile position mode (pp) Profile velocity mode (pv) Profile torque mode (tq) Homing mode (hm) 7 W 6 QS 4 VE 3 F 2 OE 1 SO 0 RTSO *2 *1 For details on the statusword, refer to 19.5.3.1 Bit definition of Statusword in the AC Servo Motor Driver (Network card type) LECSND2-T Series Operation Manual (DOC1099535). *2 For information on the contents of Bits 10, 12, and 13 of Statusword during homing mode (hm), refer to 19.5.4.6 Homing mode (hm) in the AC Servo Motor Driver (Network card type) ...
...SI モニタ 1]画面で[KEY TYPE] を押し、[Alpha]の LED を表示させます。 ファンクションキーが、[F5]~[F8] に切り替わりますので、[F8](SO)を押します。 11 [SO モニタ 1]画面が表示されます。 [SO0]のうち、[BIT0]と[BIT1]が[ON] であり、[BIT2]~[BIT7]は[OFF]であることを確認します。 12 Sysmac Studio の[ウォ...
...Set-point acknowledge Speed - 11 ILA ビット 10 9 TR RM 8 7 不 W 定 6 QS 4 VE 3 F 2 OE 1 SO 0 RTSO ※2 ※1 Statusword の詳細については、「AC サーボモータドライバ(ネットワークカードタイプ)LECSND2-T □ Series 取扱説明書」(DOC1099534)の「19.5.3.1 Statusword の Bit 定義」を参照してください。 ※2 原点復帰モード(...
...15~8 7~0 15~8 7~0 15~8 7~0 15~8 7~0 15~8 ロボットコントローラ (ビット出力) 信号名称 SO(07~00) 専用出力※2 SO(17~10) 専用出力※2 SO(27~20) 汎用出力 SO(37~30) 汎用出力 SO(47~40) 汎用出力 ...
...わったことを確認します。 38 7.DeviceNet の接続手順 15 [CIO3300]チャネルおよび [CIO3301]チャネルのビットが HPB SIO1 モニタの[SO] の 1 行目および 2 行目と同じ状態であることを確認します。 ※HPB SIO1 モニタの[...
...出力) ~ SOW(0)~SOW(1) D10101CH (m~m+3) D10102CH ワード出力(汎用出力) ~ SOW(2)-SOW(15) D10115CH (m+4~m+31) D10116CH ビット出力(※次ページ参照) SO(00)~SO(17) (m+32~m+33) D10117CH ビット出力(汎用出力) ~ ...
...-7) [0-7] EIP002_Bit_General_purpose : : _OUT SI15(0-7) [89-96] RPB プログラミングボックスの [DISPLAY]キーを何度か押し、右図のような[SO monitor]画面を表示します。 [SO0()]の値が、[00001011]であることを確認します。 40 7.EtherNet/IP の接続手順 10 [ウォッチウィンドウ 1]の [EIP002_Status_IN[0-7]]左側の[ ] をクリ...
...御 LOGIC セーフティコントローラ P21 形NX-SL3 P20 NXシリーズ セーフティ入力/出力ユニット P20-21 形NX-SI/SO P21 オートメーションソフトウェア SysmacStudio セーフティ入力/出力ユニット P21 形NX-SI/SO 形SYSMAC-□□ P21 P21 CIP Safety™ on DeviceNet NE1A/NE0Aシリーズ セーフティネットワー...
- 商品情報
... FA systems Equipment vendor A manufacturer that develops, produces, and maintains control equipment used in FA systems Disclaimer The recommendations we make to our customers in this document are based on the results of our analysis and study. Appropriate security measures vary with customer environment, ...
- 商品情報
... NJ-series CPU Units Refer to the user’s manual for each product for product specifications. Disclaimer The recommendations we make to our customers in this document are based on the results of our analysis and study. Appropriate security measures vary with customer environment, ...
- 商品情報
... CP-series CPU Units Refer to the user’s manual for each product for product specifications. Disclaimer The recommendations we make to our customers in this document are based on the results of our analysis and study. Appropriate security measures vary with customer environment, ...
- 商品情報
... to as the DX Controller.) Refer to the user’s manual for the product for product specifications. Disclaimer The recommendations we make to our customers in this document are based on the results of our analysis and study. Appropriate security measures vary with customer environment, ...
- カタログ
...elec de dechss. Atte anuel av AVERTIS SMEN T trique. ant ndez arge juscequ ' 1 minute d'installe ' r. ap Pour re' 'a les cond res d'e' tach en le neut pondre' aux sateurs so ment d'e' lec tricite, nt de' ch exigenc re est ' a la m arge' s. es 危 as ssur 険 - け se pour la se,' s'a rie 40 er que~ が・感据え付 0V. け、 電の INVERTER 3G3MV–A2001 INPUT: AC3PH 200 – 230V 50/60Hz 1.1A OUTPUT: AC3PH 0 – 230V 0 – 400Hz 0.8A 0.3kVA LOT NO: ...
- カタログ
...シリーズ用) 外形寸法(mm) 形3G3AX-AL2110/形3G3AX-AL2220 形3G3AX-AL2330/形3G3AX-AL2500 形3G3AX-AL2750 形3G3AX-AL2025 形3G3AX-AL2055 D max E max A max Ro R So S D max To E max T H max X Y A max C max H1 max H1 max H max Ro R ...
- カタログ
...シリーズ用) 外形寸法(mm) 形3G3AX-AL2110/形3G3AX-AL2220 形3G3AX-AL2330/形3G3AX-AL2500 形3G3AX-AL2750 形3G3AX-AL2025 形3G3AX-AL2055 D max E max A max Ro R So S D max To E max T H max X Y A max C max H1 max H1 max H max Ro R ...
- カタログ
...170 106 60 98 6.0 電源 ●外形寸法(mm) 形3G3AX-AL2025 形3G3AX-AL2055 形3G3AX-AL2110 D max E max D max E max A max Ro R So S To T Ro R So S To T H max H max H1 max H1 max X Y A max C max X Y C max 形3G3AX-AL4025/形3G3AX-AL4055 形3G3AX-AL4110 D max E max Ro R ...
- カタログ
...てください。 ●外形寸法(mm) 形3G3AX-AL2025 形3G3AX-AL2055 形3G3AX-AL2110/形3G3AX-AL2220 形3G3AX-AL2330/形3G3AX-AL2500 形3G3AX-AL2750 D max A max E max Ro R So S E max D max To T Ro R So S To T H max H max H1 max H1 max X Y A max C max Y X C max 形3G3AX-AL4025/形3G3AX-AL4055 形3G3AX-AL4110 形3G3AX-AL4220/形3G3AX-AL4330 形3G3AX-AL4500/形3G3AX-AL4750 D max A max E max Ro R...
- カタログ
...[-] 61F-GPN-V50 Data Sheet Water Leak Detector 61F-GPN-V50 CSM_61F-GPN-V50_DS_E_5_5 Flexible Setup according to Water Quality and Surrounding Wiring Conditions • The operating resistance has a variable sensitivity from 0 to 50 kΩ, ...
- カタログ
... close gates. Water level monitor Not just liquids, but any conductive detection object can be detected. One side of the 61F is connected to an Electrode and wire and the other side is connected to ground. The winding machine must also be grounded, ...
- カタログ
...形B7Aシリアルデータ受信 データ出力 ▼ (1) (19) (17) +V 電源 電源入力端子 GND 電源 0V電源入力端子 SO 制御出力 形B7Aシリアルデータ送信ゼロサプレス入力 * 商品説明 8 RBO 制御出力 ゼロサプレス出力 * RBI 制御入力 9 LEI1 制御入力 1桁目のラッチ入力...