全 7845 件が検索されました。(161 - 180件を表示)
- 商品情報
...ルスケール)±1ディジット 変換時間 50ms/ユニット センサ 入力部 センサ種別 *1 ・熱電対入力:K、J、T、E、L、U、N、R、 S、B、C/W、PLⅡ ・白金測温抵抗体入力:Pt100(3線式)、 JPt100(3線式) ・アナログ入力:電流(4~20mA/0~20mA)、 電圧(1~5V/0~5V/0~10V) 制御 出力部 共通 制御出力種別...
- 商品情報
...保護機能 あり*3 短絡検知機能 あり*3 消費電流値 ユニット/入力用電源 60mA 出力用電源 100mA 質量 440g 外形寸法 240(W)×24.2(H)×62(D)[mm](38mm(H):コネクタを含む場合) 絶縁方式 非絶縁 回路構成 *1. IO-LinkデバイスまたはIO-Link非対応の入力機器の電源として...
- 商品情報
...離) カスケード接続数 スイッチングハブの使用において制限なし 消費電流 DC5V 650mA以下 質量 91g以下 外形寸法 31(W)×90(H)×65(D)mm その他一般仕様 CJシリーズの一般仕様に準ずる。 *1. タグデータリンクをご使用の場合は、100BASE-TXにてお使いくださ...
- 商品情報
... TCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、NTP、DHCP、DNS/mDNS USBポート 物理層 USB2.0準拠 Aコネクタ 出力電圧5V、0.5A以下 伝送距離 3m 外形寸法[mm] 78.8(W)×90(H)×80(D) 質量 250g以下 内蔵ソフトウェア ・データ収集機能:SpeeDBee Synapse ・グラフ表示ツール ・パッケージ:設備監視パッケージ 工場監...
- 商品情報
.../s 2 XYZ 各方向 100 分(掃引時間10 分× 掃引回数10 回= 合計100 分) 耐衝撃(動作時) IEC60028-2-27 147m/s 2 XYZ 各方向 3 回 外形寸法 414(W)×287(H)×69(D)mm 333(W)×240(H)×69(D)mm 283(W)×185(H)×69(D)mm 220(...
- 商品情報
...リレー 9,600点(600CH)3200~3799CH 内部 補助 リレー チャネルI/O(CIO)エリア 3,200点(200CH)1300~1499CH、37,504点(2344CH)4000~6143CH 外部入出力はできない Wリレー 8,192点(512CH)W000~W511CH 外部入出力はできない 保持リレー 8,192点(512CH)H000~H511CH プログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモ...
- 商品情報
...をご使用の場合には、外部接続のように三相電圧を正しい相順で接続してください。 2E要素でご使用の場合には、端子③(W)の配線は不要です。この場合、反相要素を必ず「OFF」にしてご使用ください。「ON」のままご使用されますと誤動作の原因と...
- 商品情報
...タネイト動作(自己保持形) ケース色 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 1c LED DC 5V 形A3PJ-90A11-05E① 形A3PJ-90A12-05E① 形A3PJ-90B11-05E① - R O G W AC/DC12V 形A3PJ-90A11-12E① 形A3PJ-90A12-12E① 形A3PJ-90B11-12E① 形A3PJ-90B12-12ER AC/DC24V 形A3PJ-90A11-24E① 形A3PJ-90A12-24E① 形A3PJ-90B11-24E① 形A3PJ-90B12-24E① 2c LED DC 5V 形A3PJ-90C11-05E① 形A3PJ-90C12-05ER 形A3PJ-90D11-...
- 商品情報
...理・改造したりしないでください。 ・廃棄するときは、産業廃棄物として処理してください。 ・形ZX-L□□、形ZX-E□□、形ZX-T□□、形ZX-W□□シリーズを組み合わせて接続しないでください。 本製品は精密機器ですので、落下させるなどの衝撃を加えないで下さ...
- 商品情報
... DC24V NC113 30mA以下 NC133 10mA以下 DC5V NC133 60mA以下 DC24V NC213 50mA以下 NC233 20mA以下 DC5V NC233 120mA以下 DC24V NC413 100mA以下 NC433 30mA以下 DC5V NC433 230mA以下 外形寸法 90(H)×31(...
- 商品情報
...囲 電源電圧の85~110% 消費電力 22VA以下(最大負荷時) 15VA/10W以下(最大負荷時) センサ入力 *2 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W 白金測温抵抗体 : Pt100 電流入力 : DC4~20mA、 DC0~20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力 : DC1~5V、 DC0~5V、 DC0~10V(リモートSP入力も含む) (入力インピ...
- 商品情報
... 2 の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回 接地 D種接地(従来の第3種接地) ケース材質 PC+ABS 外形寸法 80mm(W)×185mm(H)×43mm(D)(突起部を除く) 質量 約250g 周波数 134.2kHz 放射磁界強度 最大35dBμA/m(測定距離10m) 環境汚染度 汚染度2 過電圧カテゴリー ...
- 商品情報
...囲 電源電圧の85~110% 消費電力 17VA以下(最大負荷時) 11VA/7W以下(最大負荷時) センサ入力 *2 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W 白金測温抵抗体:Pt100 電流入力:DC4~20mA、DC0~20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力:DC1~5V、DC0~5V、DC0~10V(リモートSP入力も含む) (入力インピ...
- 商品情報
...湿度 10~90%(結露のないこと) 使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存周囲温度 -20~+75℃ 質量 200g以下 外形寸法 35(W)×130(H)×101(D)mm メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...、I/O増設装置、リモートI/O子局装置でそれぞれ異なりますのでご注意ください。またC200HSのI/O増設装置に比べ、横幅(W)サイズが小さくなりますのでご注意ください。 増設のパターン SYSMAC C200HX/HG/HEでは、入出力点数に合わせて、CPU装置1台...
- 商品情報
...能) 消費電流 DC5V 560mA以下(ユニット本体のみ) その他メモリカード((HMC-EF□□□)は120mA以下(電源ユニットより供給) 外形寸法(mm) 51(W)×90(H)×65(D) 質量 180g以下 *1. メモリカードはオムロン製 形HMC-EF□□□をご使用ください。その他のコンパクトフラッシュカードは...
- 商品情報
...囲 電源電圧の85~110% 消費電力 22VA以下(最大負荷時) 15VA/10W以下(最大負荷時) センサ入力 *2 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W 白金測温抵抗体 : Pt100 電流入力 : DC4~20mA、 DC0~20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力 : DC1~5V、 DC0~5V、 DC0~10V(リモートSP入力も含む) (入力インピ...
- 商品情報
...V680- D1KP52MT 形V680- D1KP53M 形V680- D1KP54T 形V680- D1KP66T 形V680-HA63A 形V680-HAM42-DRT 形V680-HAM□1 形V680-HS51 ○ ○ 形V680-HS52-□ ○ ○ ○ ○ 形V680-HS61 ○ ○ ○ ○ 形V680-HS63-□ ○* ○ ○ 形V680-HS65-□ ○ ○ 形V680-HAM42-PRT 形V680-HS63-...
- 商品情報
...-D8KF67/-D8KF67M 形V680S-D2KF68/-D2KF68M 形V680S-D8KF68/-D8KF68M 形V680-D1KP58HTN 形V680-D1KP52M-BT01 形V680-D2KF52M-BT01 形V680-D1KP52M-BT11 形V680-D2KF52M-BT11 アンテナ(アンプ分離タイプ) 形V680-HS52-...
- 商品情報
...アンテナ(アンプ分離タイプ) 種類 形状 サイズ ケーブル長 形式 円柱タイプ 標準ケーブル、 防水コネクタ M22×65mm 2m 形V680-HS52-W 2M 12.5m 形V680-HS52-W 12.5M 屈曲ケーブル、 非防水コネクタ 2m 形V680-HS52-R 2M 12.5m 形V680-HS52-R 12.5M 標準ケーブル、 非防水コネクタ M12×35mm 2m ...