全 7845 件が検索されました。(241 - 260件を表示)
- 商品情報
...動作を保証するためには所定のUPSと電源の組合せをご使用いただく必要があります。 項目 最小電源要件 電源 240 W 120 W UPS 120 W 120 W 一般環境仕様 項目 仕様 使用環境 使用周囲温度 *1 0~55℃ 保存周囲温度 *1 -20~70℃ 使用周囲湿度 *1 10~90%RH(結露...
- 商品情報
...最大電流 0.84A 出力用電源電圧 ― DC24V(DC20.4~26.4V) 出力用電源消費電流 ― 40mA以下 出力用電源最大電流 ― 2.0A 外形寸法 174(W)×24.2(H)×62(D)[mm] (37.8mm(H):コネクタを含む場合) 絶縁方式 非絶縁 質量 280g 回路構成 IO-Link仕様 通信プロトコル IO-Linkプロトコル フレー...
- 商品情報
...ルWeb版 一般仕様 項目 形NJ501-□□□□ 構造 盤内内蔵型 接地方法 D種接地(第3種接地) 外形(高さ×奥行×幅) 90mm (H)×90mm (D)×90mm (W) 質量 550g(エンドカバー含む) 消費電流 DC5V 1.90A(メモリカード、エンドカバー含む) 使用環境 使用周囲温度 0~55℃ 使用周囲湿度 10~90%RH(結...
- 商品情報
... 形状 上位通信仕様(LAN) 下位通信仕様 形KM-D1-ETN 単相2線 AC100~240V 単相3線 AC100 / 200V 三相3線 AC100~240V 計測電圧と共用 AC100~240V 90(H)×72(W)×54(D)mm Modbus/TCP FTP RS-485通信 (CompoWay/F) 形KM-D1-SAL ― 分割型変流器(CT) 形式 定格一次側電流 定格二次側電流 取付 接続 形KM-NCT-5A/50A 5A/...
- 商品情報
...シュ方式 フリーランリフレッシュ方式 外部接続端子 なし LED表示 ハードウェアスイッチ設定 外形寸法(mm) 30(W)×100(H)×71(D) I/O電源供給方法 供給なし I/O電源端子電流容量 I/O電源端子なし NXユニット電源消費電力 *2 3.35W以下 I/O電...
- 商品情報
...: 150m/s 2 、試験方向: 6方向、各3回(上/下、前/後、左/右) 保護等級 IEC60529規格 IP40 質量 本体のみ 約103g 梱包重量 約219g 外形寸法 40(W)× 61(D:コネクタ部を除く)× 30(H)mm 付属品 はじめにお読みください、CEコンプライアンスシート、プロトコル対応表 EMC/安全...
- 商品情報
... 形NX-TS2202 4点 16端子×2 形NX-TS3202 2点 0.001℃以下 60ms/ ユニット 16端子 形NX-TS2204 4点 16端子×2 形NX-TS3204 *1. 入力種別がR、S、Wのときは0.2℃以下となります。 *2. 形NX-TS2202、形NX-TS3202はPt100 3線式だけ対応します。 ヒータ断線検知ユニット 商品名称 仕様 形式 CT...
- 商品情報
...資料一覧 マニュアルWeb版 電気的仕様と機械的仕様 項目 仕様 形式 形NX502-□□□□ 構造 盤内内蔵型 外形寸法(mm)*1 135(W)×100(H)×120(D) 質量 *2 920g以下 ユニット電源供給 電源電圧 DC24V(DC20.4~28.8V) ユニット消費電力 *3 18.3W以下 突入電流 *4 常温にてコールドスタ...
- 商品情報
...は、「E39-L/E39-S/E39-R」をご参照ください。 フレキシブル取りつけ金具 E39-L261 注. 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ(SW+JIS W組込) 支柱 50mm E39-L262 材質:ステンレス(SUS304) 支柱 100mm E39-L263 材質:ステンレス(SUS304) エアブローユニット E39-E16 メニュー 商品の特長 形式/種類...
- 商品情報
...] (主回路電源電圧: AC120V時) 単相 2.9 4.9 8.4 三相 - - - 出力 定格電流[Arms] 1.5 2.5 4.8 最大電流[Arms] 4.7 8.4 14.7 発熱量[W] 主回路 *3 14.8 23.4 33.1 制御回路 11 11 13.2 適用サーボモータ定格出力[...
- 商品情報
...験方向:6方向、各3回(上下、前後、左右) 保護等級 IEC 60529 IP69K 質量 本体のみ 約372g 梱包重量 約505g 外形寸法 本体寸法 57.5mm(W)×50.5mm(D)×75mm(H)(コネクタ部を含む場合は89mm(H)) 梱包寸法 170mm(...
- 商品情報
...照明: 約100g 梱包重量 スタンダード照明: 約174g、リング照明: 約200g(梱包箱含む) 外形寸法 本体寸法 スタンダード照明: 44.5(W)× 44.5(D)× 25.4(H)mm リング照明: 56.7(W)× 53.5(D)× 40.1(H)mm 梱包寸法 170(...
- 商品情報
...ルス、X、Y、Z各方向3回 保護等級 IEC 60529 IP54 質量 本体のみ 約120g 梱包重量 約230g(梱包箱含む) 外形寸法 本体寸法 44.5(W)×38.1(D)×25.4(H)mm 梱包寸法 170(W)×117(D)×86(H)mm 付属品 はじめにお読みください、CEコンプライアンスシート LED安全規格 IEC 62471-1:2006...
- 商品情報
...ルス、X、Y、Z各方向3回 保護等級 IEC 60529 IP54 質量 本体のみ 約120g 梱包重量 約230g(梱包箱含む) 外形寸法 本体寸法 44.5(W)×38.1(D)×25.4(H)mm 梱包寸法 170(W)×117(D)×86(H)mm 付属品 はじめにお読みください、CEコンプライアンスシート LED安全規格 IEC 62471-1: 2006...
- 商品情報
...定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 形状 サイズ(mm) 電源電圧 形式 30(W)×80(H)×78(D) AC100~240V 形K3SC-10 AC100-240 AC/DC24V 形K3SC-10 AC/DC24 オプション部品(別売) 名称 形状 配線図 形式 接続アダプタ (Dサブ 9ピン オス) 形K32-23209 メニュ...
- 商品情報
...ト動作 (自己保持形) 出力数 照光方法 1c LED DC 5V 形A3SJ-90A1-05E□ 形A3SJ-90B1-05E□ 形式□の部分に次 の記号が入ります R(赤) Y(黄) G(緑) W(白) DC12V 形A3SJ-90A1-12E□ 形A3SJ-90B1-12E□ DC24V 形A3SJ-90A1-24E□ 形A3SJ-90B1-24E□ 2c LED DC 5V 形A3SJ-90C1-05E□ 形A3SJ-90D1-05E□ DC12V 形A3SJ-90C1-12E□ 形A3SJ-90D1-12E□ DC24V 形A3SJ-90C1-24E□ 形A3SJ-90D1-24E□ タテ...
- 商品情報
...ード資料一覧 • 機器内蔵に適した狭限定タイプ(形E3S-LS3□) • 高背部品の実装基板に最適なワイドレンジタイプ(形E3S-LS3□W) • タイマ機能付き、PNP出力も品揃え メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロ...
- 商品情報
...タイプ : AC100~240V、 50/60Hz 許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110% 消費 電力 AC100~ 240Vタイプ 16VA 入力 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体 : JPt100、 Pt100 電流入力 : 4~20mA、 0~20mA 電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V 入力インピーダンス 電流入力 : 150Ω、 電圧入力 : 1MΩ以上(形ES2-HB...
- 商品情報
... AC100~240Vタイプ : AC100~240V、50/60Hz 許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110% 消費 AC100~ 240Vタイプ 15VA 入力 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体 : JPt100、 Pt100 電流入力 : 4~20mA、 0~20mA 電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V 入力インピーダンス 電流入力 : 150Ω、 電圧入力 : 1MΩ以上(形ES2-...
- 商品情報
...イプ:AC100~240V、50/60Hz 許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110% 消費 電力 AC100~ 240Vタイプ 約15VA 入力 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ 白金測温抵抗体:JPt100、Pt100 電流入力:4~20mA、0~20mA 電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V 入力インピーダンス 電流入力:150Ω、電圧入力:1MΩ以上(形ES2-HB...