全 7845 件が検索されました。(221 - 240件を表示)
- 商品情報
... AC173~277V(L-L) 三相4線(中性点接地) AC100~277V(L-N)、AC173~480V(L-L) 三相4線(中性点非接地) AC100~120V(L-N)、AC173~208V(L-L) AC100~240V 計測電圧と別 96(H)×96(...
- 商品情報
...料一覧 一般仕様 項目 形NJ501-□□□□ 構造 盤内内蔵型 接地方法 D種接地(第3種接地) 外形(高さ×奥行×幅) 90mm (H)×90mm (D)×90mm (W) 質量 550g(エンドカバー含む) 消費電流 DC5V 1.90A(メモリカード、エンドカバー含む) 使用環境 使用周囲温度 0~55℃ 使用周囲湿度 10~90%RH(結...
- 商品情報
...能 ・供給電圧:DC24V ・最大1,280×800 画素、60Hz ・USB Type-A コネクタ×2 ・プログラム可能な輝度調整 ・最大100mまで接続可能なモデルあり 形NYM1□W-C1□□□ 電源 ・出力電圧:DC24V ・プッシュインPlus 形S8VK-G□□□24 『S8VK-G データシート(SGTC- 055)』をご確認ください。 ・出力電圧:DC24V ・EtherNet/IP、Modbus TCP対応 形...
- 商品情報
...ィルタ時 間 フィルタなし、4μs、8μs(工場出荷時設定)、 16μs、32μs、64μs、128μs、256μs 0~55℃ ±0.2%(フルスケール) 変換時間 5μs/Ch*1 外形寸法 24(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 アナログ入力とNXバス間: 電源=トランス、 信号=デジタルアイソレータ 各アナログ入力間: 電源=トランス、信...
- 商品情報
... 90%以下(ただし、 氷結・結露しないこと) 保護構造 IP54 動作寿命 50,000時間(25℃) 質量 約212g 外形サイズ 34.7(H)×65.7(D)×87.8(W)mm 適用安全規格 FCC、UL/cUL、CE、CB、KC、RCM、BIS 材質(筐体) アルミダイカスト *機種により異なります。詳細は「形式/種類」の表をご覧くださ...
- 商品情報
...~50℃、 保存時 : -40~75℃ 周囲湿度範囲 90%以下(ただし、 氷結・結露しないこと) 保護構造 IP65 質量 約453g 外形サイズ 109(H)×45(D)×95(W)mm 適用安全規格 FCC、UL/cUL、CE、CB、KC、RCM、BIS 材質(筐体) アルミダイカスト *機種により異なります。詳細は「形式/種類」の表をご覧くださ...
- 商品情報
...体のみ 約2.72kg 梱包時質量 約5.89kg(電源、 ケーブル、 マニュアルなどすべての付属品を同梱) 外形サイズ 266.7(H)×230(D)×282(W)mm (高さ : システムの基台上にあるゴムの足を含む) 上面カバー 寸法 139.7mm×190.5mm 質量 約155.92g 適用安全規格 FCC、 CE、 UL、 KC 調整用カー...
- 商品情報
...体のみ 約0.64kg 梱包時質量 約1.81kg(ケーブル、 マニュアルなどすべての付属品を同梱) 外形サイズ 215.9(H)×139.7(D)×120.6(W)mm 調整用カード(本体に付属) 9580-C-3に付属 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card 9580-DPMに付属 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card 9580-DPM-HDに付属 : Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card 適...
- 商品情報
...体のみ 約0.68kg 梱包時質量 約1.51kg(ケーブル、マニュアルなどすべての付属品を同梱) 外形サイズ 215.9(H)×139.7(D)×120.6(W)mm 調整用カード(本体に付属) 9585-DPMに付属 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card 9585-DPM-HDに付属 : Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card 適用安全規格 FCC、 CE、 UL、KC、RCM *・ECC-200(Data ...
- 商品情報
...(x16、x1)、ディップスイッチ *工場出荷時 IP ADDRESS1: 192.168.1.1 [IP ADDRESS 1]スイッチ=「00」 IP ADDRESS2: 192.168.250.1 [IP ADDRESS 2]スイッチ=「00」 外形寸法*1 72(W)×100(H)×90(D) 質量* 2 390g 接続可能NXユニット台数 32台以下 NXユニット間通信設定可能数 最大254ポート *3 ユニット 電源...
- 商品情報
... ワイヤレスタイプ : 約402g(バッテリを含む) 有線タイプ : 約304g(ケーブルは除く) 外形サイズ ワイヤレスタイプ : 185(H)×143(D)×77(W)mm 有線タイプ : 185(H)×132(D)×77(W)mm クレードル 電源電圧 ホストから給電 5.0V±10% 外部電源 12.0V±5% 消費電流 (Typ値) 充電なし ...
- 商品情報
...別置 接続可能な最小抵抗値(Ω) 50 50 35 35 35 16 10 10 7.5 7.5 5 - - - - 寸法 H(高さ)(mm) 255 255 255 255 255 260 260 260 390 390 390 540 550 550 700 W(幅)(mm) 150 150 150 150 150 210 210 210 245 245 245 300 390 390 480 D(奥行)(mm) 140 140 140 140 140 170 170 170 190 190 190 195 250 250 250 保護構造 IP20*5 / UL open type 概略質量(kg) 3 3 ...
- 商品情報
...式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 配線/接続 システム構成 ダウンロード資料一覧 基本構成 CK□Wユニット構成(CPU ラック/増設ラック) CK□Wユニットを接続する構成です。 CPUラック CPUラックのCK3Wユニット構成は電源ユニット、CPUユニッ...
- 商品情報
...部回路間) 負荷短絡保護機能 あり 回路構成 接続図 消費電力 5V: 1.0W以下 外形(高さ×奥行×幅) 90(H)/80(D)/31.6(W) 質量 150g以下 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 配線/接続 システム構成 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 配線/接続 システム構成 ダウンロード資料一覧 基本構成 CK□Wユニット構成(CPUラック/増設ラック) CK□Wユニットを接続する構成です。 CPUラック CPUラックのCK3Wユニット構成は電源ユニット、CPUユニッ...
- 商品情報
...ださい。 消費電力 形CK3W-AD3100: 5V 0.9W以下、24V 2.0W以下 形CK3W-AD2100: 5V 0.9W以下、24V 1.4W以下 外形(高さ×奥行×幅) 90(H)/80(D)/31.6(W) 質量 形CK3W-AD3100: 140g以下 形CK3W-AD2100: 120g以下 *1. ユニット内で差動とシングルエンドは混在可能です。 メニュー 商品の特長 形式/種類...
- 商品情報
...式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 配線/接続 システム構成 ダウンロード資料一覧 基本構成 CK□W ユニット構成(CPU ラック/増設ラック) CK□Wユニットを接続する構成です。 CPUラック CPUラックのCK3Wユニット構成は電源ユニット、CPUユニッ...
- 商品情報
....3m) 消費電力 形CK3W-EXM01: 5V 0.4W以下 形CK5W-EXS01: 5V 0.2W以下 形CK3W-EXS02: 5V 0.2W以下 外形(高さ×奥行×幅) 形CK3W-EXM01/-EXS02: 90(H)/80(D)/31.6(W) 形CK5W-EXS01: 90(H)/80(D)/63.2(W) 質量 形CK3W-EXM01: 100g以下 形CK5W-EXS01: 220g以下(エンドカバー含む) 形CK3W-EXS02: 130g以下(エンドカバー含む) メニュー...
- 商品情報
...ド用ファン MX-9022 MX-Z20□□Hシリーズ専用コントローラ用ファン MX-9023 MX-Z20□□Hシリーズ専用 カバーガラスブラケット(W) MX-9034 カバーガラス MX-9031 ブラケットリリーサ MX-9032 マーカヘッド 電源ケーブル MX-9410 マーカヘッド 制御ケーブル MX-9411 注1. ...
- 商品情報
...:DC24V ・最大1,280×800 画素、60Hz ・USB Type-A コネクタ×2 ・プログラム可能な輝度調整 ・標準モデルおよび100mケーブルモデルをご用意 形NYM1□W-C10□□ 電源 ・出力電圧:DC24V ・プッシュインPlus 形S8VK-S□□□24 UPS *1 バックアップ処理時の出力電圧:DC24V±5% 形S8BA UPS 通信ケーブル ・ケー...