全 7845 件が検索されました。(121 - 140件を表示)
- 商品情報
...モン処理 NPN 負荷短絡保護機能 なし I/O電源供給方法 外部供給、DC4.75~28.8V I/O電源消費電流 20mA以下 外形寸法 24(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上 (DC100Vにて) 耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、 1分...
- 商品情報
...照明: 約100g 梱包重量 スタンダード照明: 約174g、リング照明: 約200g(梱包箱含む) 外形寸法 本体寸法 スタンダード照明: 44.5(W)× 44.5(D)× 25.4(H)mm リング照明: 56.7(W)× 53.5(D)× 40.1(H)mm 梱包寸法 170(...
- 商品情報
.../ 形ES1B用電源 イベント 入力点数 伝送出力 *2 通信 旧形式 新形式 シルバー リレー 出力 標準 または 加熱冷却 1点 - - - - - 形E5AN-R1T-W-N 3点 単相ヒータ用 検出機能 - 形E5AN-R3HT-W-N 2点 - 形E5AN-R3HBT-W-N - RS-232C - 形E5AN-R3H01T-...
- 商品情報
...) (伝送出力のある機種の場合は、6.5VA(AC24V)/4.5W(DC24V)になります。) センサ入力 温度入力タイプ 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃ 電圧入力:0~50mV アナログ入力タイプ 電流入力:4~20mA、 ...
- 商品情報
...いください。 パワーサプライの選定方法 1. 出力容量の決定 1)接続する機器の容量の確認 接続する機器の容量(W)を確認します。 2)形S8T-DCBU-02を含めた総容量の計算 形S8T-DCBU-02 で以下に示す電力が1台あたり消費されます。上記1. 1)項で確...
- 商品情報
.../ 形ES1B用 電源 イベント 入力 点数 伝送出力 *2 通信 旧形式 (新旧形 式の変 更はあり ません) 新形式 リレー 出力 標準 - - - - - - 形E5CN-RT-W 標準 または 加熱 冷却 2点 - 形E5CN-R2T-W 単相ヒータ用 検出機能 2点 - 形E5CN-R2HBT-...
- 商品情報
...大) AC/DC24V時:3VA/2W(最大)(電流出力タイプでは、4VA/2Wになります。) センサ入力 温度入力タイプ 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃ 電圧入力:0~50mV アナログ入力タイプ 電流入力:4~20mA、 0~...
- 商品情報
...伝送出力 (専用端子) 形E5CN-HV2BF - - RS-232C 形E5CN-HV201-FLK RS-485 形E5CN-HV203-FLK シルバー リレー 出力 標準 または 加熱冷却 2点 - - - - 形E5CN-HR2-W 単相ヒータ用 検出機能 2点 形E5CN-HR2HB-W - RS-232C 形E5CN-HR2H01-...
- 商品情報
...(AC24V)/3.5W(DC24V)(最大)(形E5CN-HR2D AC24V時 2.7VA) センサ入力 以下から任意に選択可能(フルマルチ入力)。 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 電流入力:4~20mA、 0~20mA 電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V 入力インピーダンス 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ...
- 商品情報
...ー 出力 ユニット 方式 *1 出力 ユニット 方式 *1 標準 または 加熱冷却 2点 単相ヒータ用 検出機能 *2 2点 ―― 4~20mA 入力 ―― 形E5AN-HAA2HB-W 単相または 三相ヒータ用 検出機能 *2 2点 伝送出力 (専用端子) 形E5AN-HAA2HHBF-...
- 商品情報
...85~110% 消費電力 AC100~240V時:12VA AC/DC24V時:8.5VA(AC24V)/5.5W(DC24V) センサ入力 以下から任意に選択可能。 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 電流入力:4~20mA、 0~20mA 電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V 入力インピーダンス 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ以上(...
- 商品情報
...れがあります。 性能仕様 シリンダタイプモータ(3000r/min) AC100V入力 形式(R88M-) G05030H G10030L G20030L G40030L 項目 単位 G05030T G10030S G20030S G40030S 定格出力 *1 W 50 100 200 400 定格トルク *1 N・m 0.16 0.32 0.64 1.3 定格回転数 r/min 3000 最大回転数 r/min 5000 瞬時最大トルク *1 N・m 0.45 0.93 1.78 3.6...
- 商品情報
...の恐れがあります。 性能仕様 シリンダタイプモータ(3000r/min) AC100V仕様 項目 単位 形R88M-G05030H 形R88M-G10030L 形R88M-G20030L 定格出力 *1 W 50 100 200 定格トルク *1 N・m 0.16 0.32 0.64 定格回転数 r/min 3000 最大回転数 r/min 5000 瞬時最大トルク *1 N・m 0.48 0.95 1.78 定格電流 *1 ...
- 商品情報
...れがあります。 性能仕様 シリンダタイプモータ(3000r/min) AC100V入力 形式(R88M-) G05030H G10030L G20030L G40030L 項目 単位 G05030T G10030S G20030S G40030S 定格出力 *1 W 50 100 200 400 定格トルク *1 N・m 0.16 0.32 0.64 1.3 定格回転数 r/min 3000 最大回転数 r/min 5000 瞬時最大トルク *1 N・m 0.45 0.93 1.78 3.6...
- 商品情報
...負荷が掛かるような取りつけをしないでください。 コネクタの破損、ケーブルの断線につながる恐れがあります。 ・XS5H/W-T のケーブルを曲げる場合は半径を40mm 以上でご使用ください。 ・XS6W-6LSZH/5PUR のケーブルを曲げる場合は半径を25mm以上でご...
- 商品情報
...ーブルについては、可動時の断線を考慮し、0~+70℃の温度範囲でご使用ください。 材質/処理 コネクタ 種類 M12 RJ45 XS5H/W-T、XS2W-T XS5P-T42□-5 XS5P-T426-1 XS5W-T、XS6G コンタクトブロック PBT樹脂 PA樹脂 コンタクト 銅合金/金めっき 固定具 亜鉛合金/ニッケルめっき ――...
- 商品情報
...ブとノード間の距離) カスケード接続数 スイッチングハブの使用において制限なし 質量 23g 以下 外形寸法 36.4(W)×36.4(H)×28.2(D)mm メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...ルWeb版 一般仕様 項目 形NJ501-□□□□ 構造 盤内内蔵型 接地方法 D種接地(第3種接地) 外形(高さ×奥行×幅) 90mm (H)×90mm (D)×90mm (W) 質量 550g(エンドカバー含む) 消費電流 DC5V 1.90A(メモリカード、エンドカバー含む) 使用環境 使用周囲温度 0~55℃ 使用周囲湿度 10~90%RH(結...
- 商品情報
...ルWeb版 一般仕様 項目 形NJ301-□□□□ 構造 盤内内蔵型 接地方法 D種接地(第3種接地) 外形(高さ×奥行×幅) 90mm (H)×90mm (D)×90mm (W) 質量 550g(エンドカバー含む) 消費電流 DC5V 1.90A(メモリカード、エンドカバー含む) 使用環境 使用周囲温度 0~55℃ 使用周囲湿度 10~90%RH(結...
- 商品情報
...記載している形式に従い、発注してください。 種類 本体 容量 入力電圧 出力電圧(DC) 出力電流 ピーク電流 形式 15 W AC100~240V (許容範囲 AC85~264V、 DC90~350V) 5V 3A 3.6A 形S8VK-G01505 12V 1.2A 1.44A 形S8VK-G01512 24V 0.65A 0.78A 形S8VK-G01524 30 ...