全 7845 件が検索されました。(181 - 200件を表示)
- 商品情報
...にて耐油性を確認しています。 円柱アンテナ(アンプ分離タイプ) 形式 形V680-HS51 (標準ケーブル 非防水コネクタ) 形V680-HS52-W (標準ケーブル 防水コネクタ) 形V680-HS52-R (屈曲ケーブル 非防水コネクタ) 使用周囲温度 -10℃~+60℃(氷結なきこと) 保存周囲温度 -25℃~+75℃(...
- 商品情報
...、-8、-9 EN60034-1、-9 UL規格 UL1004 cUL規格 cUL C22.2 No.100 性能仕様 項目 単位 形R7M-Z10030-S1 形R7M-Z20030-S1 形R7M-Z40030-S1 形R7M-Z75030-S1 定格出力 * W 100 200 400 750 定格トルク * N・m 0.318 0.637 1.27 2.39 定格回転数 r/min 3000 瞬時最大回転数 r/min 4500 瞬時最大トルク * N・m 0.955 1.91 3.82 7....
- 商品情報
...離) カスケード接続数 スイッチングハブの使用において制限なし 消費電流 DC5V 410mA以下 質量 94g以下 外形寸法 31(W)×90(H)×65(D)mm その他一般仕様 CJシリーズの一般仕様に準ずる。 *1. タグデータリンクをご使用の場合は、100BASE-TXにてお使いくださ...
- 商品情報
...囲 電源電圧の85~110% 消費電力 17VA以下(最大負荷時) 11VA/7W以下(最大負荷時) センサ入力 *2 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W 白金測温抵抗体 : Pt100 電流入力 : DC4~20mA、 DC0~20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力 : DC1~5V、 DC0~5V、 DC0~10V(リモートSP入力も含む) (入力インピ...
- 商品情報
...消費電流 DC5V 270mA以下 DC5V 310mA以下 外部供給電源の消費電流 DC24V NC214 13mA以下 NC234 44mA以下 DC24V NC414 26mA以下 NC434 90mA以下 外形寸法 90(H)×51(W)×65(D) 90(H)×62(W)×65(D) 質量 170g以下 220g以下 使用周囲温度 0~55℃ 装着位置 CJシリーズ CPU装置または、CJシリーズ 増設装置 1装置...
- 商品情報
...~99.15(0~99CH) 出力リレー 1,600点(100CH)100.00~199.15(100~199CH) シリアルPLCリンクリレー 1,440点(90CH)200.00~289.15(200~289CH) 内部補助リレー【W】 1,600点(100CH)W0.00~W99.15(W0~W99CH) 保持リレー【H】 800点(50CH)H0.00~H49.15(H0~H49CH) プログラム上だけで使用でき、モード切替時もON/OFFを保持 特...
- 商品情報
...ください。 性能仕様 〈シリンダタイプ〉 3000r/minモータ(AC100V入力) 形式(形R88M-) K05030H K10030L K20030L K40030L 項目 単位 K05030T K10030S K20030S K40030S 定格出力*1 W 50 100 200 400 定格トルク*1 N・m 0.16 0.32 0.64 1.3 定格回転数 r/min 3000 最大回転数 r/min 6000 瞬時最大トルク*1 N・m 0.48 0.95 1.91 3.8 定...
- 商品情報
...-CN77 ―― ―― ―― ―― 600A φ82 形OTG-L82 φ112 形OTG-CN112 ―― ―― ―― ―― 1,000A φ156 形OTG-L156 ―― ―― ―― ―― ―― ―― 関連機器(別売) 通信変換器 サイズ(mm) 通信変換形態 電源電圧 形式 30(W)×80(H)×78(D) RS232C、USB ⇔RS485半2重 AC100~240V 形K3SC-10 AC100-240 AC/DC24V 形K3SC-10 AC/DC24 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用...
- 商品情報
...。(計測原理上、Ior値は正しい値を示しません) 三相3線の場合は、Iorの計測原理上、接地が必要です。 *2. 単相3線の場合、U相、W相が同時に漏電すると接地線に流れる漏れ電流はU相とW相の電流の差での検出になります。 *3.「年」ログデータ...
- 商品情報
...制御回路 電源電圧 単相AC100~120V(85~132V)50/60Hz 発熱量* 4W 4W 4W 4W 質量 約0.8kg 約0.8kg 約1.0kg 約1.6kg 最大適用モータ容量 50 W 100 W 200 W 400W 適用モータ (形R88M-) 3000r/min タイプ 【INC】 K05030H K10030L K20030L K40030L 【ABS】 K05030T K10030S K20030S K40030S 2000r/min タイプ 【ABS】 - - - - 1000r/min タイプ 【ABS】 - - - - *発熱量は定格運転時の値です。...
- 商品情報
...(AC24V)/3.5W(DC24V)(最大)(形E5CN-HTR2D AC24V時 2.7VA) センサ入力 以下から任意に選択可能(フルマルチ入力)。 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 電流入力:4~20mA、 0~20mA 電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V 入力インピーダンス 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ...
- 商品情報
...85~110% 消費電力 AC100~240V時:12VA AC/DC24V時:8.5VA(AC24V)/5.5W(DC24V) センサ入力 以下から任意に選択可能。 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 電流入力:4~20mA、 0~20mA 電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V 入力インピーダンス 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ以上(...
- 商品情報
...露または氷結しないこと) 使用周囲湿度 相対湿度25~85%RH 保存湿度 相対湿度25~85%RH 本体質量 約700g 本体寸法 200(W)×91(H)×109(D)mm(突起物は除く) 取り付け加工穴寸法 183±0.2(W)×78±0.2(H)mm 4-M4 保護構造 IP20 汎用入力 入力点数 デマンドパルス入力...
- 商品情報
...シリーズ共通関連機器(別売) パソコン接続時 通信変換器 形式 サイズ(mm) 通信変換形態 電源電圧 形K3SC-10 AC100-240 30(W)×80(H)×78(D) RS-232C、USB ⇔RS-485半2重 AC100~240V 形K3SC-10 AC/DC24 AC/DC24V メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構...
- 商品情報
...下 ―― 積算電力量 パルス出力 設定したパルス出力単位の電力量に達した時点で1パルス出力 [1、10、100、1K、2K、5K、10k、20k、50k、100k(W・h) ―― 警報出力 設定した警報出力閾値により警報を出力 ―― 復帰方式 自動復帰のみ ―― リレー 出力 出力点数 ―― a接点 1点(OUT1) 定格...
- 商品情報
...力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFI□□ 仕様 電圧 クラス 最大適用 モータ容量 (kW) 形式 最大入力 電圧 定格入力電流 (50℃時) 発熱量(W) 漏れ電流 漏れ電流 (60Hz時) ケース保護構造 端子 サイズ 電線径 質量 (kg) 200V級 0.4、0.75 形3G3AX-NFI21 250V AC +10% 6A 3 1.5mA MAX (250V AC) プラスチ...
- 商品情報
...容量 [kW] 形式 重負荷/ 軽負荷 モード 最大適用 モータ容量 [kW] 定格 入力 電流 [A] 形式 最大入力電圧 定格入力 電流 (50℃時) 発熱量 [W] 漏れ電流 (60Hz時) 三相 200V 級 0.1 3G3MX2-A2001-V1 重負荷 0.1 1.0 形3G3AX-NFI21 AC250V+10% 6A 3 1.5mA max. (AC250V) 軽負荷 0.2 1.2 0.2 3G3MX2-A2002-V1 重負荷 0....
- 商品情報
...供給用、接地用、着脱式 [ペリフェラル(USB)ポート] Sysmac Studio 接続用 ・物理層 USB2.0 準拠 B コネクタ ・伝送距離:最大5m 外形寸法 46(W)×100(H)×71(D) 質量 170g以下 取付方向と制限 取付方向:6 方向が可能です。 制限: ・正面取付の方向で使用する場合 ・正面取付の方向...
- 商品情報
...答時間 20μs以下/400μs以下 入力フィルタ時間 フィルタなし、0.25ms、0.5ms、1ms (工場出荷時設定)、2ms、4ms、8ms、 16ms、32ms、64ms、128ms、256ms 外形寸法 12(W) ×100(H) × 71(D) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ 以上(DC100V にて) 耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、...
- 商品情報
...分解能 1/8000(フルスケール) 総合精度 25℃ ±0.2%(フルスケール) 0~55℃ ±0.4%(フルスケール) 変換時間 250μs/点 外形寸法 12(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 入力とNXバス間: 電源=トランス、 信号=デジタルアイソレータ(ただ し各入力間は非絶縁) 絶縁抵抗 絶縁されてい...