全 7845 件が検索されました。(201 - 220件を表示)
- 商品情報
... 形NX-TS2202 4点 16端子x2 形NX-TS3202 2点 0.001℃以下 60ms/ユニット 16端子 形NX-TS2204 4点 16端子x2 形NX-TS3204 *1. 入力種別がR、S、Wのときは0.2℃以下となります。 *2. 形NX-TS2202、形NX-TS3202はPt100 3線式だけ対応します。 オプション品 商品名称 仕様 形式 誤挿入防止ピ...
- 商品情報
...接点補償誤差 ±1.2°C *3 *4 入力断線検出電流 約0.1μA ウォームアップ時間 30分 変換時間 250ms/ユニット 外形寸法 12 (W)×100 (H)×71 (D) 絶縁方式 入力とNXバス間:電源=トランス、 信号=フォトカプラ 各入力間:電源=トランス、信号= フォトカプラ 絶縁抵抗 絶...
- 商品情報
...力電流 4.6mA TYP. (DC24V) OFF電圧/OFF電流 DC4.0V以下/1mA以下 ON/OFF応答時間 1μs以下/2μs以下 内部I/Oコモン処理 NPN 外形寸法 12(W) × 100(H) × 71(D) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上 (DC100Vにて) 耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、 ...
- 商品情報
...設定可能) コード変換機能 無変換/バイナリコード/グレイコード 伝送速度 100kHz, 200kHz, 300kHz, 400kHz, 500kHz, 1.0MHz, 1.5MHz, 2.0MHz 外形寸法 12(W) × 100(H) × 71(D) 絶縁方式 デジタルアイソレータ絶縁 絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ 以上(DC100Vにて) 耐電圧 絶縁されている...
- 商品情報
...フェースユニット ユーザーズマニュアル(SBCE- 374)」を参照 外部出力:5μs以下/5μs以下 内部I/Oコモン処理 NPN 外形寸法 12(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 外部入力部: フォトカプラ絶縁 外部出力部: デジタルアイソレータ絶縁 絶縁抵抗 絶縁されている回路...
- 商品情報
...版 一般仕様 項目 形NJ501-□□□□ 形NJ101-□□□□ 構造 盤内内蔵型 接地方法 D種接地(第3種接地) 外形(高さ×奥行×幅) 90mm (H)×90mm (D)×90mm (W) 質量 550g(エンドカバー含む) 消費電流 DC5V 1.90A(メモリカード、エンドカバー含む) 使用環境 使用周囲温度 0~55℃ 使用周囲湿度 10~90%RH(結...
- 商品情報
... 形式 標準型 透過形 (溝型) 5mm (溝幅) (赤外光) 入光時ON しゃ光時ON 2出力装備 標準コード 引き出しタイプ(1m) NPN出力 形EE-SX950-W 1M *1 PNP出力 形EE-SX950P-W 1M *2 ロボットコード 引き出しタイプ(1m) NPN出力 形EE-SX950-R 1M *1 ロボットコード付 コネクタ中継...
- 商品情報
...クション数 32 128 I/Oリフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ方式 外部接続端子 なし LED表示 外形寸法 30(W)×100(H)×71(D) I/O電源供給方法 供給なし I/O電源端子電流容量 I/O電源端子なし NXユニット電源消費電力 *1 ・CPUユニットに接...
- 商品情報
...料一覧 一般仕様 項目 形NJ501-□□□□ 構造 盤内内蔵型 接地方法 D種接地(第3種接地) 外形(高さ×奥行×幅) 90mm (H)×90mm (D)×90mm (W) 質量 550g(エンドカバー含む) 消費電流 DC5V 1.90A(メモリカード、エンドカバー含む) 使用環境 使用周囲温度 0~55℃ 使用周囲湿度 10~90%RH(結...
- 商品情報
...□□□□-30 性能 最小検出物体直径 不透明 φ14mm φ30mm 光軸ピッチ 10mm 20mm 光軸数 15~207光軸 8~124光軸 レンズサイズ 5.2 × 3.4(W × H) mm φ7mm 検出幅 160~2,080mm 190~2,510mm 検出距離 ロング 0.3~10.0m 0.3~20.0m ショート 0.3~3.0m 0.3~7.0m 応答時間 ON → OFF 標準モード: 8~18ms *...
- 商品情報
...供給用、接地用、着脱式 [ペリフェラル(USB)ポート] Sysmac Studio接続用 ・物理層:USB2.0 準拠 Bコネクタ ・伝送距離:最大5m 外形寸法 46(W)×100(H)×71(D) 質量 150g以下 取付方向と制限 取付方向:6方向 制限: ・正面取付の方向で使用する場合 ・正面取付の方向以外で使用...
- 商品情報
...ルWeb版 一般仕様 項目 形NJ101-□□□□ 構造 盤内内蔵型 接地方法 D種接地(第3種接地) 外形(高さ×奥行×幅) 90mm (H)×90mm (D)×90mm (W) 質量 550g(エンドカバー含む) 消費電流 DC5V 1.90A(メモリカード、エンドカバー含む) 使用環境 使用周囲温度 0~55℃ 使用周囲湿度 10~90%RH(結...
- 商品情報
...設定範囲 1~255(ハードウェアスイッチ設定) 1~65535(ソフトスイッチ設定) 消費電流 340mA以下(DC5V) 質量 97g以下 外形寸法 31(W)×90(H)×65(D) *1. NSJシリーズは受注終了品です。 *2. NJシリーズCPU ユニットご使用時は、CJユニットデバイス変数によりアクセス...
- 商品情報
...-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ M:手動 L :左側に 自動復帰 TR :透明-赤 TG :透明-緑 TY :透明-黄 TW:透明-白 TA :透明-青 TO :透明-橙 100 002 R:赤 G:緑 Y:黄 A:青 O:橙 W:白 A:6V AC/DC B:12V AC/DC C:24V AC/DC D:100/110/120V AC E:200/220/230/240V AC 形A30NW-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ 2 形A30NW-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ 102 101 202 形A30NW-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ 照光 3ノッ...
- 商品情報
...式 金属ベゼル 1 形A30NL-MNM-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ 形A30NL-MNA-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ TR:透明 赤 TG:透明 緑 TY:透明 黄 TW:透明 白 TA:透明 青 TO:透明 橙 100 002 R:赤 G:緑 Y:黄 W:白 A:青 O:橙 A:6V AC/DC B:12V AC/DC C:24V AC/DC D:100/110/120V AC E:200/220/230/240V AC 形A30NL-MNM-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ 形A30NL-MNA-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ 2 形A30NL-MNM-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ 形A30NL-MNA-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ 101 ...
- 商品情報
...)、AC200~440V(L-L) 三相3線 AC173~277V(L-L) 三相4線(中性点接地) AC100~254V(L-N)、AC173~440V(L-L) 三相4線(中性点非接地) AC100~120V(L-N)、AC173~208V(L-L) 90(H)×90(...
- 商品情報
...フト ±0.1μV/°C RTI ゲイン ドリフト ±10ppm/°C ADコンバータ 分解能 24bit ウォームアップ 時間 30分 変換周期 125μs 外形寸法 12(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 入力とNXバス間:電源=トランス、 信号=デジタルアイソレータ 絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上 (DC100Vにて) ...
- 商品情報
...℃) ±2%(フルスケール) ±1ディジット 残留電圧 1.5V以下 断線/短絡検 知機能 なし 変換時間 10ms 保護機能 なし 外形寸法 12(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 制御出力と内部回路間:フォトカプラ絶縁 内部回路とCT入力間は非絶縁 絶縁抵抗 絶縁されている回...
- 商品情報
...CK3E-1210 形CK3E-1310 形CK3E-1410 構造 盤内内蔵型 接地方法 D種接地(第3種接地) 外形(高さ × 幅 × 奥行) 130.4(H) × 28.6(D) × 170.9(W) mm 重量 540g 以下 ユニット電源定格電圧 DC24V(DC20.4~26.4V) ユニット電源消費電流 660mA 以下 使用環境 使用周囲温度 0~45℃ 使用周囲湿度 ...
- 商品情報
...タ ・LCD タッチパネル ・マルチタッチ機能 ・供給電圧:DC24V ・最大1,280×800 画素、60Hz ・USB Type-A コネクタ×2 ・プログラム可能な輝度調整 形NYM1□W-C100□ 電源 ・出力電圧:DC24V ・プッシュインPlus 形S8VK-S□□□24 『S8VK-S データシート(SGTC- 062)』をご確認ください。 UPS*2 バックアップ処理時の...