全 7845 件が検索されました。(141 - 160件を表示)

  • 商品情報

    ...子電圧 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 放射妨害電界強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 EMS EN 61204-3 high severity levels 安全規格 UL Listed:UL 508(Listing、For 60 W only Class2 Output:Per UL 1310) UL UR:UL 62368-1(Recognition) cUL:CSA C22.2 No.107.1(For 60 ...

  • 商品情報

    ...方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃(動作時) IEC60028-2-27 147m/s 2   XYZ 各方向 3 回 外形寸法 金属筐体 420(W)×291(H)× 69(D)mm 340(W)×244(H)× 69(D)mm 290(W)×190(H)× 69(D)mm 236(...

  • 商品情報

    ...は使用せず、単線かより線(銅線)を直接端子台に配線してください。 ・棒端子 : AWG24 ~ AWG16 (0.25~1.5mm2) ・棒端子は高さ(H)が2.0mm以下、幅(W)が2.7mm以下、導体長さ(L)が8~10mmとしてください。 ・2線用棒端子を使用する場合は、必ず同じサイズの電線を使用し、推...

  • 商品情報

    ...ックアップ時間初期値の目安にしてください(バッテリの点検をする際も同様です)。 (1)接続機器の総容量(消費電力)を、W(ワット)に統一します。     接続機器の表示はパソコン本体、ディスプレイ裏面を確認してください。     表示方法としては、A(...

  • 商品情報

    ...続端子 スクリューレスクランプ端子台(16端子) I/Oリフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ方式 外形寸法 12(W)×100(H)×71(D)[mm] 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC100V) (絶縁されている回路間) 耐電圧 AC510V 1分間 漏れ電流5mA以下 (絶縁...

  • 商品情報

    ...様 ケーブルタイプ 非シールド ケーブル長 最大20 m 線間静電容量 最大3 nF ループ抵抗 最大6 Ω 外形寸法 175(W)×33(H)×60(D) [mm] (49.1mm(H):コネクタを含む場合) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 I/O電源供給方法 電源コネクタからの供給 ユニット電...

  • 商品情報

    ...] (主回路電源電圧: AC120V時) 単相 2.9 4.9 8.4 三相 - - - 出力 定格電流 [Arms] 1.5 2.5 4.8 最大電流 [Arms] 4.7 8.4 14.7 発熱量[W] 主回路 *4 14.8 23.4 33.1 制御回路 11 11 13.2 適用サーボモータ定格出力 [...

  • 商品情報

    ...法 システム構成 ダウンロード資料一覧 一般仕様 形式 形V780-HMD68-ETN-JP 形V780-HMD68-EIP-JP 形V780-HMD68-ETN-JP-S 外形サイズ 250(W)×250(H)×70(D)〔mm〕(突起部・ケーブル部を除く) 電源電圧 DC24V(-15%~+10%) Class2 消費電力 10W以下 使用周囲温度 -10~+55℃(氷結なきこと) 使用周囲湿度 25~85%RH(...

  • 商品情報

    ...対応/ECC対応) ストレージ容量 インターフェースオプション PCIe-slot 産業用 ボックス型PC Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC - 64ビット版 Intel® Xeon® W-11865MRE 16GB 512GB、 SSD 3DTLC NY Monitor Link あり NYB2E-416H6 Intel® Core™ i7-1185GRE 16GB 256GB、 SSD 3DTLC NY Monitor Link あり NYB37-416G6 Intel® Core™ i5-1145GRE (active cooling) 16GB 256GB、 SSD 3DTLC NY Monitor Link あり NYB55-416G6 Intel® Core™ i5-1145GRE (fanless cooling) ...

  • 商品情報

    ...NYB55- □1□□□ 形NYB55- □2□□□ 形NYB65- □1□□□ 形NYB65- □2□□□ 形NYB13- □1□□□ 形NYB13- □2□□□ 形NYB2E- □0□□□ 形NYB37- □0□□□ 形NYB55- □0□□□ 形NYB65- □0□□□ 形NYB13- □0□□□ 形NYB3A- □0□□□ メイン システム CPU CPUタイプ Intel® Xeon® ...

  • 商品情報

    ...能 ・供給電圧:DC24V ・最大1,280×800 画素、60Hz ・USB Type-A コネクタ×2 ・プログラム可能な輝度調整 ・最大100mまで接続可能なモデルあり 形NYM1□W-C1□□□ 電源 ・出力電圧:DC24V ・プッシュインPlus 形S8VK-G□□□24 ・出力電圧:DC24V ・EtherNet/IP、Modbus TCP対応 形S8VK-X□□□24A-EIP ・出力電圧:DC24V ・コンパクト 形S8VK-S□□□24 ・...

  • 商品情報

    ...を並列に接続して出力電流を増やすための運転方法です。 並列運転機能付 以外 並列運転はできません。 形S8FS-G60024□-W□ 並列運転機能付 最大5台までの製品で並列運転が可能です。 並列運転は、以下の条件にてご使用ください。 ・内部部品の劣化、...

  • 商品情報

    ...地してください。* *2018年5月生産分より対応 BIS(インド標準規格)取得形式一覧 S8FS-G15024C S8FS-G30024C S8FS-G60024C-R S8FS-G15024C-R S8FS-G30024C-H S8FS-G60024C-W S8FS-G15024CD S8FS-G30024C-R S8FS-G60024C-WR S8FS-G15024CD-R S8FS-G30024CD S8FS-G60024CD S8FS-G15024CDE S8FS-G30024CD-H S8FS-G60024CD-H S8FS-G15024CDE-R S8FS-G30024CD-R S8FS-G60024CD-R S8FS-G15024CE S8FS-G60024C S8FS-G60024CD-...

  • 商品情報

    ...マニュアルWeb版 項目 仕様 構造 盤内内蔵型 接地方法 D種接地(第3種接地) 外形(高さ×奥行×幅) 100mm (H)×100mm (D)×132mm (W) 質量 880g(エンドカバー含む) 消費電力 40W(メモリカード、エンドカバー含む) 使用環境 使用周囲温度 0~55℃ 使用周囲湿度 10~95%RH(結露し...

  • 商品情報

    ...理 PNP 制御周期 0.1、0.2、 0.5、 1~99s 操作量 -5~+105% センサ 入力部 温度センサ *1 ・熱電対入力:K、J、T、E、L、U、N、R、  S、B、C/W、PLⅡ ・白金測温抵抗体入力:Pt100(3線式)、  JPt100(3線式)、Pt1000(3線式) 分解能 ― 入力変換範囲 入力レンジの±20℃ 定格電圧 DC24V 絶対最大定格 ±130mV 使用...

  • 商品情報

    ...合計最大電流 5.0A テスト出力ON残電圧 1.2V以下(V0と各出力端子) テスト出力漏れ電流 0.1mA以下 外径寸法*3 170(W)×65(H)×55(D) 質量 400g ユニット電源 供給 電源電圧 DC24V(DC20.4~28.8V) 消費電流 250mA以下 突入電流*4 常温にてコールドスタート時 50A以下、...

  • 商品情報

    ...圧: AC240V時) 単相 2.7 4.6 7.3 三相 1.5 2.7 4.0 出力 定格電流[Arms] 1.5 2.5 4.6 最大電流[Arms] 5.6 9.1 16.9 発熱量[W] 主回路 17.0 25.0 42.0 制御回路 11.9 11.9 14.5 適用サーボモータ定格出力[W] 200 400 750 3000r/minモータ(形R88M-) 20BitABS with Batteryless 1AM20030T 1AM40030T 1AM75030T 瞬断保持時...

  • 商品情報

    ...)0.00~99.15(0~99CH) 出力リレー 1600点(100CH)100.00~199.15(100~199CH) シリアルPLCリンクリレー 1440点(90CH)200.00~289.15(200~289CH) 内部補助リレー【W】 2048点(128CH)W0.00~W127.15(W0~W127CH) 保持リレー【H】 2048点(128CH) H0.00~H127.15(H0~H127CH) H512~H1535CHは、ファンクションブロック専用保持リレーです。 特殊補助...

  • 商品情報

    ...保護機能 あり*4 短絡検知機能 あり*4 消費電流値 ユニット/入力用電源 50mA 出力用電源 100mA 質量 440g 外形寸法 240(W)×24.2(H)×62(D)[mm](38mm(H):コネクタを含む場合) 絶縁方式 非絶縁 回路構成 *1. 本製品は、IO-LinkのPREOPERATE状態をサポートしていません。 *2. IO-Linkデ...

  • 商品情報

    ...式 フリーランリフレッシュ方式 外部接続端子 EtherCAT通信用コネクタ ・RJ45×2(シールド対応) ・IN:EtherCAT入力/OUT:EtherCAT出力 外形寸法 30(W)×100(H)×71(D)[mm] 絶縁方式 通信コネクタとNXバス間:パルストランス 絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて) 耐電圧 絶...